Menu  Rechercher

Vis-mères

En stock

Les vis mères sont un type de vis utilisé pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire en convertissant le mouvement rotatif de la vis en mouvement avant de l'écrou. « Mère » fait référence à la distance que parcourt un écrou pour un tour complet de la vis.

Elles sont utilisées pour les applications standard qui nécessitent un faible degré de précision et d’exactitude ou lorsqu’une vis mère n’est pas adaptée en raison des conditions environnementales. Elles sont solides, durables et plus rentables que les vis à billes.

Elles sont également employées en robotique et dans les secteurs automobile et de l’usinage CNC. Elles sont disponibles en tant que vis mères filetées main droite standard, ainsi que filetées main gauche. À noter : ces vis mères, contrairement aux tiges filetées (ne pas les confondre), disposent d’un chemin de roulement plus épais et plus solide, ce qui les rend idéales pour les applications à charges lourdes dans lesquelles un mouvement linéaire répétitif se produit.

  • Disponibles en tant que vis mères filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
  • « Mère » fait référence à la distance que parcourt un écrou pour un tour complet de la vis.
  • Utilisées pour les applications standard qui nécessitent un faible degré de précision et d'exactitude
Matière: Inox 304, Acier, Inox 316 Séries: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
420 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Filetage l1 Matière d2 tol. 7e min Ajouter au panier
184,9321 € - 231,1688 € Demander le délai de livraison ici
19.269
5.0
26.0
TR26 x 10
3000.0
Acier
23.094
542,5644 € - 638,3119 € Demander le délai de livraison ici
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
2000.0
Acier
64.425
50,8278 € - 63,5389 € Demander le délai de livraison ici
10.474
4.0
16.0
TR16 x 8
2000.0
Acier
13.608
125,8286 € - 157,2888 € Demander le délai de livraison ici
19.269
5.0
26.0
TR26 x 10
2000.0
Acier
23.094
119,3077 € - 149,133 € Demander le délai de livraison ici
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
2000.0
Acier
25.094
488,9123 € - 575,1892 € Demander le délai de livraison ici
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1500.0
Inox 316
36.020
29,5621 € - 39,4177 € Demander le délai de livraison ici
9.685
2.0
10.0
TR10 x 4
2000.0
Acier
8.716
70,7643 € - 88,4601 € Demander le délai de livraison ici
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
2000.0
Acier
19.114
681,9124 € - 802,2543 € Demander le délai de livraison ici
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
2000.0
Acier
64.425
143,4807 € - 179,3561 € Demander le délai de livraison ici
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
2000.0
Acier
28.547
733,0413 € - 862,4031 € Demander le délai de livraison ici
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
2000.0
Inox 316
36.020
463,6282 € - 545,4497 € Demander le délai de livraison ici
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
2000.0
Inox 316
28.547
230,7757 € - 271,506 € Demander le délai de livraison ici
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
2000.0
Inox 316
17.640
169,2528 € - 199,1187 € Demander le délai de livraison ici
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
2000.0
Acier
32.547
410,163 € - 482,5503 € Demander le délai de livraison ici
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1500.0
Acier
64.425
244,6275 € - 287,7937 € Demander le délai de livraison ici
30.381
7.0
40.0
TR40 x 14
2000.0
Acier
36.020
106,1309 € - 124,8567 € Demander le délai de livraison ici
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1500.0
Acier
28.547
105,1237 € - 131,4004 € Demander le délai de livraison ici
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
2000.0
Acier
25.094
249,8816 € - 293,9792 € Demander le délai de livraison ici
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
3000.0
Inox 316
15.640
99,1219 € - 116,6173 € Demander le délai de livraison ici
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1000.0
Inox 316
17.640
  • sur 21
Vis guide TR26 x 10 3000.0 Acier

20152338

Gamme de prix
231,1688 € - 184,9321 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR26 x 10
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Pas
    10.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR70 x 10 2000.0 Acier

20153250

Gamme de prix
638,3119 € - 542,5644 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR70 x 10
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Pas
    10.0
  • p1
    10.0
Vis guide TR16 x 8 2000.0 Acier

20153052

Gamme de prix
63,5389 € - 50,8278 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR16 x 8
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Pas
    8.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR26 x 10 2000.0 Acier

20153144

Gamme de prix
157,2888 € - 125,8286 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR26 x 10
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Pas
    10.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR28 x 5 2000.0 Acier

20153380

Gamme de prix
149,133 € - 119,3077 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR28 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR40 x 7 1500.0 Inox 316

20152581

Gamme de prix
575,1892 € - 488,9123 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR40 x 7
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Pas
    7.0
  • p1
    7.0
Vis guide TR10 x 4 2000.0 Acier

20152994

Gamme de prix
39,4177 € - 29,5621 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR10 x 4
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    2.0
Vis guide TR22 x 5 2000.0 Acier

20153106

Gamme de prix
88,4601 € - 70,7643 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR22 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR70 x 10 2000.0 Acier

20153458

Gamme de prix
802,2543 € - 681,9124 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR70 x 10
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Pas
    10.0
  • p1
    10.0
Vis guide TR32 x 6 2000.0 Acier

20153397

Gamme de prix
179,3561 € - 143,4807 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR32 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR40 x 7 2000.0 Inox 316

20152949

Gamme de prix
862,4031 € - 733,0413 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR40 x 7
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Pas
    7.0
  • p1
    7.0
Vis guide TR32 x 6 2000.0 Inox 316

20152925

Gamme de prix
545,4497 € - 463,6282 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR32 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR20 x 4 2000.0 Inox 316

20152895

Gamme de prix
271,506 € - 230,7757 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR20 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR36 x 6 2000.0 Acier

20153182

Gamme de prix
199,1187 € - 169,2528 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR36 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR70 x 10 1500.0 Acier

20152437

Gamme de prix
482,5503 € - 410,163 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR70 x 10
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Pas
    10.0
  • p1
    10.0
Vis guide TR40 x 14 2000.0 Acier

20153205

Gamme de prix
287,7937 € - 244,6275 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR40 x 14
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Pas
    14.0
  • p1
    7.0
Vis guide TR32 x 6 1500.0 Acier

20152635

Gamme de prix
124,8567 € - 106,1309 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR32 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR28 x 5 2000.0 Acier

20153151

Gamme de prix
131,4004 € - 105,1237 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR28 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR18 x 4 3000.0 Inox 316

20150310

Gamme de prix
293,9792 € - 249,8816 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR18 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR20 x 4 1000.0 Inox 316

20150334

Gamme de prix
116,6173 € - 99,1219 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR20 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0