Menu  Rechercher

Vis-mères

En stock

Les vis mères sont un type de vis utilisé pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire en convertissant le mouvement rotatif de la vis en mouvement avant de l'écrou. « Mère » fait référence à la distance que parcourt un écrou pour un tour complet de la vis.

Elles sont utilisées pour les applications standard qui nécessitent un faible degré de précision et d’exactitude ou lorsqu’une vis mère n’est pas adaptée en raison des conditions environnementales. Elles sont solides, durables et plus rentables que les vis à billes.

Elles sont également employées en robotique et dans les secteurs automobile et de l’usinage CNC. Elles sont disponibles en tant que vis mères filetées main droite standard, ainsi que filetées main gauche. À noter : ces vis mères, contrairement aux tiges filetées (ne pas les confondre), disposent d’un chemin de roulement plus épais et plus solide, ce qui les rend idéales pour les applications à charges lourdes dans lesquelles un mouvement linéaire répétitif se produit.

  • Disponibles en tant que vis mères filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
  • « Mère » fait référence à la distance que parcourt un écrou pour un tour complet de la vis.
  • Utilisées pour les applications standard qui nécessitent un faible degré de précision et d'exactitude
Matière: Inox 304, Acier, Inox 316 Séries: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
420 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Filetage l1 Matière d2 tol. 7e min Ajouter au panier
95,0516 € - 118,8145 € Demander le délai de livraison ici
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
2000.0
Acier
23.094
202,7192 € - 238,4887 € Demander le délai de livraison ici
23.563
6.0
32.0
TR32 x 12
2000.0
Acier
28.547
97,9694 € - 122,4565 € Demander le délai de livraison ici
19.269
5.0
26.0
TR26 x 10
1500.0
Acier
23.094
339,6687 € - 399,6047 € Demander le délai de livraison ici
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1000.0
Acier
64.425
486,8563 € - 572,7735 € Demander le délai de livraison ici
66.819
10.0
80.0
TR80 x 10
1000.0
Acier
74.425
33,2276 € - 44,3017 € Demander le délai de livraison ici
9.685
3.0
14.0
TR14 x 6
1500.0
Acier
12.164
52,4476 € - 65,5569 € Demander le délai de livraison ici
12.474
4.0
18.0
TR18 x 8
1500.0
Acier
15.608
378,3476 € - 445,1172 € Demander le délai de livraison ici
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1500.0
Inox 316
32.547
107,3873 € - 126,3374 € Demander le délai de livraison ici
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1500.0
Inox 316
13.640
378,3476 € - 445,1172 € Demander le délai de livraison ici
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1500.0
Inox 316
32.547
1.019,4213 € - 1.199,3215 € Demander le délai de livraison ici
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
3000.0
Acier
64.425
514,674 € - 605,497 € Demander le délai de livraison ici
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1500.0
Acier
64.425
277,0762 € - 325,9696 € Demander le délai de livraison ici
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
2000.0
Inox 316
21.094
463,6282 € - 545,4497 € Demander le délai de livraison ici
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
2000.0
Inox 316
28.547
66,6628 € - 83,3254 € Demander le délai de livraison ici
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
2000.0
Acier
17.640
143,4807 € - 179,3561 € Demander le délai de livraison ici
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
2000.0
Acier
28.547
43,1647 € - 57,5564 € Demander le délai de livraison ici
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
2000.0
Acier
12.191
133,3048 € - 156,8231 € Demander le délai de livraison ici
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
2000.0
Inox 316
12.191
375,4506 € - 441,7032 € Demander le délai de livraison ici
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
2000.0
Inox 316
25.094
341,465 € - 401,726 € Demander le délai de livraison ici
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
2000.0
Inox 316
26.547
  • sur 21
Vis guide TR26 x 5 2000.0 Acier

20152642

Gamme de prix
118,8145 € - 95,0516 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR26 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR32 x 12 2000.0 Acier

20152666

Gamme de prix
238,4887 € - 202,7192 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR32 x 12
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Pas
    12.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR26 x 10 1500.0 Acier

20152086

Gamme de prix
122,4565 € - 97,9694 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR26 x 10
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Pas
    10.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR70 x 10 1000.0 Acier

20152444

Gamme de prix
399,6047 € - 339,6687 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR70 x 10
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Pas
    10.0
  • p1
    10.0
Vis guide TR80 x 10 1000.0 Acier

20152475

Gamme de prix
572,7735 € - 486,8563 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR80 x 10
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    80.0
  • Pas
    10.0
  • p1
    10.0
Vis guide TR14 x 6 1500.0 Acier

20151980

Gamme de prix
44,3017 € - 33,2276 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR14 x 6
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    3.0
Vis guide TR18 x 8 1500.0 Acier

20152024

Gamme de prix
65,5569 € - 52,4476 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR18 x 8
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Pas
    8.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR36 x 6 1500.0 Inox 316

20152574

Gamme de prix
445,1172 € - 378,3476 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR36 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR16 x 4 1500.0 Inox 316

20152529

Gamme de prix
126,3374 € - 107,3873 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR16 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR36 x 6 1500.0 Inox 316

20152611

Gamme de prix
445,1172 € - 378,3476 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR36 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR70 x 10 3000.0 Acier

20152451

Gamme de prix
1.199,3215 € - 1.019,4213 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR70 x 10
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Pas
    10.0
  • p1
    10.0
Vis guide TR70 x 10 1500.0 Acier

20152239

Gamme de prix
605,497 € - 514,674 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR70 x 10
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Pas
    10.0
  • p1
    10.0
Vis guide TR24 x 5 2000.0 Inox 316

20152901

Gamme de prix
325,9696 € - 277,0762 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR32 x 6 2000.0 Inox 316

20152925

Gamme de prix
545,4497 € - 463,6282 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR32 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR20 x 4 2000.0 Acier

20153342

Gamme de prix
83,3254 € - 66,6628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR20 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR32 x 6 2000.0 Acier

20153397

Gamme de prix
179,3561 € - 143,4807 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR32 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR14 x 3 2000.0 Acier

20153311

Gamme de prix
57,5564 € - 43,1647 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR14 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Pas
    3.0
  • p1
    3.0
Vis guide TR14 x 3 2000.0 Inox 316

20152741

Gamme de prix
156,8231 € - 133,3048 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR14 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Pas
    3.0
  • p1
    3.0
Vis guide TR28 x 5 2000.0 Inox 316

20152802

Gamme de prix
441,7032 € - 375,4506 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR28 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR30 x 6 2000.0 Inox 316

20152819

Gamme de prix
401,726 € - 341,465 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0