Menu  Rechercher

Vis-mères

En stock

Les vis mères sont un type de vis utilisé pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire en convertissant le mouvement rotatif de la vis en mouvement avant de l'écrou. « Mère » fait référence à la distance que parcourt un écrou pour un tour complet de la vis.

Elles sont utilisées pour les applications standard qui nécessitent un faible degré de précision et d’exactitude ou lorsqu’une vis mère n’est pas adaptée en raison des conditions environnementales. Elles sont solides, durables et plus rentables que les vis à billes.

Elles sont également employées en robotique et dans les secteurs automobile et de l’usinage CNC. Elles sont disponibles en tant que vis mères filetées main droite standard, ainsi que filetées main gauche. À noter : ces vis mères, contrairement aux tiges filetées (ne pas les confondre), disposent d’un chemin de roulement plus épais et plus solide, ce qui les rend idéales pour les applications à charges lourdes dans lesquelles un mouvement linéaire répétitif se produit.

  • Disponibles en tant que vis mères filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
  • « Mère » fait référence à la distance que parcourt un écrou pour un tour complet de la vis.
  • Utilisées pour les applications standard qui nécessitent un faible degré de précision et d'exactitude
Matière: Inox 304, Acier, Inox 316 Séries: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
420 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Filetage l1 Matière d2 tol. 7e min Ajouter au panier
29,5414 € - 36,922 € Demander le délai de livraison ici
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1000.0
Acier
17.640
116,3587 € - 145,4432 € Demander le délai de livraison ici
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
3000.0
Acier
19.114
123,9907 € - 154,9842 € Demander le délai de livraison ici
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
3000.0
Acier
21.094
29,9152 € - 39,8834 € Demander le délai de livraison ici
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1000.0
Acier
17.640
45,6879 € - 53,7471 € Demander le délai de livraison ici
14.474
4.0
20.0
TR20 x 8
1000.0
Acier
17.608
595,1678 € - 700,1963 € Demander le délai de livraison ici
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1000.0
Inox 316
54.935
276,5986 € - 325,4083 € Demander le délai de livraison ici
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
3000.0
Inox 316
13.640
195,918 € - 230,4881 € Demander le délai de livraison ici
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
3000.0
Inox 316
12.191
92,0403 € - 108,2824 € Demander le délai de livraison ici
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1000.0
Inox 316
13.640
154,7781 € - 182,0906 € Demander le délai de livraison ici
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1500.0
Inox 316
17.640
99,1219 € - 116,6173 € Demander le délai de livraison ici
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1000.0
Inox 316
17.640
210,237 € - 247,3371 € Demander le délai de livraison ici
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1500.0
Inox 316
19.114
408,7716 € - 480,906 € Demander le délai de livraison ici
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
3000.0
Inox 316
19.114
134,2393 € - 157,9337 € Demander le délai de livraison ici
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
3000.0
Inox 316
10.191
107,3873 € - 126,3374 € Demander le délai de livraison ici
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1500.0
Inox 316
13.640
71,6884 € - 84,3404 € Demander le délai de livraison ici
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1000.0
Inox 316
10.191
103,8049 € - 122,1222 € Demander le délai de livraison ici
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1500.0
Inox 316
12.191
399,3952 € - 469,8724 € Demander le délai de livraison ici
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
3000.0
Inox 316
21.094
285,3935 € - 335,7613 € Demander le délai de livraison ici
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1500.0
Inox 316
25.094
203,1138 € - 238,9544 € Demander le délai de livraison ici
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
3000.0
Inox 316
13.640
  • sur 21
Vis guide TR20 x 4 1000.0 Acier

20151201

Gamme de prix
36,922 € - 29,5414 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR20 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR22 x 5 3000.0 Acier

20151317

Gamme de prix
145,4432 € - 116,3587 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR22 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR24 x 5 3000.0 Acier

20151362

Gamme de prix
154,9842 € - 123,9907 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR20 x 4 1000.0 Acier

20151218

Gamme de prix
39,8834 € - 29,9152 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR20 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR20 x 8 1000.0 Acier

20151256

Gamme de prix
53,7471 € - 45,6879 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR20 x 8
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Pas
    8.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR60 x 9 1000.0 Inox 316

20150754

Gamme de prix
700,1963 € - 595,1678 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR60 x 9
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Pas
    9.0
  • p1
    9.0
Vis guide TR16 x 4 3000.0 Inox 316

20150280

Gamme de prix
325,4083 € - 276,5986 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR16 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR14 x 3 3000.0 Inox 316

20150235

Gamme de prix
230,4881 € - 195,918 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR14 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Pas
    3.0
  • p1
    3.0
Vis guide TR16 x 4 1000.0 Inox 316

20150266

Gamme de prix
108,2824 € - 92,0403 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR16 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR20 x 4 1500.0 Inox 316

20150327

Gamme de prix
182,0906 € - 154,7781 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR20 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR20 x 4 1000.0 Inox 316

20150334

Gamme de prix
116,6173 € - 99,1219 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR20 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR22 x 5 1500.0 Inox 316

20150372

Gamme de prix
247,3371 € - 210,237 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR22 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR22 x 5 3000.0 Inox 316

20150396

Gamme de prix
480,906 € - 408,7716 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR22 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR12 x 3 3000.0 Inox 316

20150198

Gamme de prix
157,9337 € - 134,2393 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Pas
    3.0
  • p1
    3.0
Vis guide TR16 x 4 1500.0 Inox 316

20150242

Gamme de prix
126,3374 € - 107,3873 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR16 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR12 x 3 1000.0 Inox 316

20150181

Gamme de prix
84,3404 € - 71,6884 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Pas
    3.0
  • p1
    3.0
Vis guide TR14 x 3 1500.0 Inox 316

20150211

Gamme de prix
122,1222 € - 103,8049 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR14 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Pas
    3.0
  • p1
    3.0
Vis guide TR24 x 5 3000.0 Inox 316

20150433

Gamme de prix
469,8724 € - 399,3952 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR28 x 5 1500.0 Inox 316

20150488

Gamme de prix
335,7613 € - 285,3935 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR28 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR16 x 4 3000.0 Inox 316

20150273

Gamme de prix
238,9544 € - 203,1138 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR16 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0