Menu  Rechercher

Vis-mères

En stock

Les vis mères sont un type de vis utilisé pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire en convertissant le mouvement rotatif de la vis en mouvement avant de l'écrou. « Mère » fait référence à la distance que parcourt un écrou pour un tour complet de la vis.

Elles sont utilisées pour les applications standard qui nécessitent un faible degré de précision et d’exactitude ou lorsqu’une vis mère n’est pas adaptée en raison des conditions environnementales. Elles sont solides, durables et plus rentables que les vis à billes.

Elles sont également employées en robotique et dans les secteurs automobile et de l’usinage CNC. Elles sont disponibles en tant que vis mères filetées main droite standard, ainsi que filetées main gauche. À noter : ces vis mères, contrairement aux tiges filetées (ne pas les confondre), disposent d’un chemin de roulement plus épais et plus solide, ce qui les rend idéales pour les applications à charges lourdes dans lesquelles un mouvement linéaire répétitif se produit.

  • Disponibles en tant que vis mères filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
  • « Mère » fait référence à la distance que parcourt un écrou pour un tour complet de la vis.
  • Utilisées pour les applications standard qui nécessitent un faible degré de précision et d'exactitude
Matière: Inox 304, Acier, Inox 316 Séries: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
420 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Filetage l1 Matière d2 tol. 7e min Ajouter au panier
14,3917 € - 19,1894 € Demander le délai de livraison ici
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1000.0
Acier
10.191
138,7562 € - 173,4452 € Demander le délai de livraison ici
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
13000.0
Acier
23.094
22,5013 € - 30,0081 € Demander le délai de livraison ici
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1000.0
Acier
13.640
157,644 € - 197,0529 € Demander le délai de livraison ici
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
3000.0
Acier
23.094
249,8089 € - 293,8956 € Demander le délai de livraison ici
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
3000.0
Acier
32.547
51,1289 € - 63,909 € Demander le délai de livraison ici
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1000.0
Acier
25.094
50,049 € - 62,5597 € Demander le délai de livraison ici
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1500.0
Acier
17.640
92,5907 € - 108,9272 € Demander le délai de livraison ici
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1000.0
Acier
32.547
200,5283 € - 235,9213 € Demander le délai de livraison ici
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
3000.0
Acier
28.547
52,3957 € - 65,4972 € Demander le délai de livraison ici
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1000.0
Acier
23.094
55,4692 € - 69,3423 € Demander le délai de livraison ici
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1000.0
Acier
26.547
357,03 € - 420,03 € Demander le délai de livraison ici
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1500.0
Acier
54.935
214,8057 € - 252,7106 € Demander le délai de livraison ici
42.979
9.0
55.0
TR55 x 9
1000.0
Acier
49.935
253,0901 € - 297,7526 € Demander le délai de livraison ici
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
1500.0
Acier
45.468
38,6374 € - 48,302 € Demander le délai de livraison ici
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1000.0
Acier
19.114
169,5228 € - 199,4411 € Demander le délai de livraison ici
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
1000.0
Acier
40.020
160,0218 € - 188,2642 € Demander le délai de livraison ici
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1500.0
Acier
36.020
130,7608 € - 153,8379 € Demander le délai de livraison ici
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1500.0
Acier
32.547
294,2507 € - 346,174 € Demander le délai de livraison ici
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1000.0
Acier
54.935
380,362 € - 447,4821 € Demander le délai de livraison ici
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1500.0
Acier
54.935
  • sur 21
Vis guide TR12 x 3 1000.0 Acier

20150952

Gamme de prix
19,1894 € - 14,3917 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Pas
    3.0
  • p1
    3.0
Vis guide TR26 x 5 13000.0 Acier

20151409

Gamme de prix
173,4452 € - 138,7562 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR26 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR16 x 4 1000.0 Acier

20151096

Gamme de prix
30,0081 € - 22,5013 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR16 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR26 x 5 3000.0 Acier

20151416

Gamme de prix
197,0529 € - 157,644 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR26 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR36 x 6 3000.0 Acier

20151584

Gamme de prix
293,8956 € - 249,8089 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR36 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR28 x 5 1000.0 Acier

20151430

Gamme de prix
63,909 € - 51,1289 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR28 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR20 x 4 1500.0 Acier

20151195

Gamme de prix
62,5597 € - 50,049 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR20 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR36 x 6 1000.0 Acier

20151577

Gamme de prix
108,9272 € - 92,5907 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR36 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR32 x 6 3000.0 Acier

20151539

Gamme de prix
235,9213 € - 200,5283 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR32 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR26 x 5 1000.0 Acier

20151393

Gamme de prix
65,4972 € - 52,3957 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR26 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR30 x 6 1000.0 Acier

20151485

Gamme de prix
69,3423 € - 55,4692 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR60 x 9 1500.0 Acier

20151782

Gamme de prix
420,03 € - 357,03 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR60 x 9
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Pas
    9.0
  • p1
    9.0
Vis guide TR55 x 9 1000.0 Acier

20151768

Gamme de prix
252,7106 € - 214,8057 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR55 x 9
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    55.0
  • Pas
    9.0
  • p1
    9.0
Vis guide TR50 x 8 1500.0 Acier

20151706

Gamme de prix
297,7526 € - 253,0901 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR50 x 8
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Pas
    8.0
  • p1
    8.0
Vis guide TR22 x 5 1000.0 Acier

20151294

Gamme de prix
48,302 € - 38,6374 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR22 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR44 x 7 1000.0 Acier

20151676

Gamme de prix
199,4411 € - 169,5228 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR44 x 7
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Pas
    7.0
  • p1
    7.0
Vis guide TR40 x 7 1500.0 Acier

20151607

Gamme de prix
188,2642 € - 160,0218 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR40 x 7
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Pas
    7.0
  • p1
    7.0
Vis guide TR36 x 6 1500.0 Acier

20151553

Gamme de prix
153,8379 € - 130,7608 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR36 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR60 x 9 1000.0 Acier

20151805

Gamme de prix
346,174 € - 294,2507 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR60 x 9
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Pas
    9.0
  • p1
    9.0
Vis guide TR60 x 9 1500.0 Acier

20152222

Gamme de prix
447,4821 € - 380,362 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR60 x 9
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Pas
    9.0
  • p1
    9.0