Menu  Rechercher

Vis machine - Poêlier

En stock

Les vis machine à tête bombée sont conçues pour être utilisées dans une large gamme d’applications, notamment l’assemblage de machines, le travail du bois et la construction. La tête bombée est arrondie, avec une large surface de palier et un profil surbaissé. Elle peut être utilisée dans des applications nécessitant un profil surbaissé, car la forme de la tête permet un profil réduit par rapport à d’autres types de vis. Elle offre également une grande surface de palier pour répartir uniformément la charge.

Contrairement aux vis ordinaires, les vis machine ont tendance à être plus durables et robustes, ce qui les rend parfaites pour résister à la corrosion, aux températures élevées et aux autres produits chimiques ou conditions météorologiques. Elles sont couramment utilisées dans l’assemblage de machines, notamment dans l’électronique, l’automobile et les applications industrielles.

  • Matière : PC, nylon, PA
  • Couleur : transparent, naturel, noir, blanc

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
103 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,046 € - 0,057 € 750 En stock
M4
20.0 mm
Tournevis fendu
0,0437 € - 0,0543 € 50 En stock
M4 
10.0 mm
Tournevis fendu
0,1255 € - 0,1549 € Demander le délai de livraison ici
M6
40.0 mm
Tournevis fendu
0,0485 € - 0,0602 € 50 En stock
M5 
10.0 mm
Tournevis fendu
0,1325 € - 0,1635 € 250 En stock
M5 
30.0 mm
Tournevis fendu
0,0483 € - 0,0601 € Demander le délai de livraison ici
M5
10. mm
Tournevis fendu
0,1002 € - 0,1243 € Demander le délai de livraison ici
M6
22.0 mm
Tournevis fendu
0,0503 € - 0,0624 € 5000 En stock
M5
20.0 mm
Tournevis fendu
5852 En stock
M4
20.0 mm
Tournevis fendu
359 En stock
M4
10.0 mm
Tournevis fendu
1610 En stock
M4
8.0 mm
Tournevis fendu
152 En stock
M5
10.0 mm
Tournevis fendu
0,1296 € - 0,1343 € 126 En stock
M8
20.0 mm
Bouton cruciforme
0,1296 € - 0,1707 € 11094 En stock
M8
20.0 mm
Bouton cruciforme
4800 En stock
M6
40.0 mm
Tournevis fendu
0,1322 € - 0,1368 € 33000 En stock
M8
25.0 mm
Bouton cruciforme
0,1377 € - 0,1424 € 1143 En stock
M8
30.0 mm
Bouton cruciforme
Demander le délai de livraison ici
M6
25.0 mm
Tournevis fendu
Demander le délai de livraison ici
M8
35.0 mm
Tournevis fendu
0,1322 € - 0,1368 € 3991 En stock
M8
25.0 mm
Bouton cruciforme
  • sur 6
Vis Tournevis fendu M4 20.0 mm Nylon Naturel

10366950

Gamme de prix
0,057 € - 0,046 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4  10.0 mm Nylon Noir

10366912

Gamme de prix
0,0543 € - 0,0437 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4 
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M6 40.0 mm Nylon Naturel

10367223

Gamme de prix
0,1549 € - 0,1255 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5  10.0 mm Nylon Noir

10367001

Gamme de prix
0,0602 € - 0,0485 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M5 
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M5  30.0 mm Nylon Noir

10367087

Gamme de prix
0,1635 € - 0,1325 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M5 
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M5 10. mm Nylon Naturel

10366998

Gamme de prix
0,0601 € - 0,0483 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10. mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 22.0 mm Nylon Naturel

10367186

Gamme de prix
0,1243 € - 0,1002 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    22.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 20.0 mm Nylon Naturel

10367049

Gamme de prix
0,0624 € - 0,0503 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054420


Niveaux de stock
5852 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 10.0 mm Nylon 6/6 Noir

10054383


Niveaux de stock
359 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M4 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054369


Niveaux de stock
1610 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 10.0 mm Nylon 6/6 Noir

10054468


Niveaux de stock
152 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Noir
Vis Bouton cruciforme M8 20.0 mm PA Naturel

10066027

Gamme de prix
0,1343 € - 0,1296 €

Niveaux de stock
126 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M8 20.0 mm PA Noir

10066034

Gamme de prix
0,1707 € - 0,1296 €

Niveaux de stock
11094 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M6 40.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054697


Niveaux de stock
4800 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Bouton cruciforme M8 25.0 mm PA Noir

10087213

Gamme de prix
0,1368 € - 0,1322 €

Niveaux de stock
33000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Noir
Vis Bouton cruciforme M8 30.0 mm PA Naturel

10066058

Gamme de prix
0,1424 € - 0,1377 €

Niveaux de stock
1143 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 25.0 mm Nylon Blanc

10116999


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Blanc
Vis Tournevis fendu M8 35.0 mm PC Transparent

10117026


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Transparent
Vis Bouton cruciforme M8 25.0 mm PA Naturel

10066041

Gamme de prix
0,1368 € - 0,1322 €

Niveaux de stock
3991 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type d'entraînement
    Bouton cruciforme
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel