Menu  Rechercher

Vis machine - Poêlier

En stock

Les vis machine à tête bombée sont conçues pour être utilisées dans une large gamme d’applications, notamment l’assemblage de machines, le travail du bois et la construction. La tête bombée est arrondie, avec une large surface de palier et un profil surbaissé. Elle peut être utilisée dans des applications nécessitant un profil surbaissé, car la forme de la tête permet un profil réduit par rapport à d’autres types de vis. Elle offre également une grande surface de palier pour répartir uniformément la charge.

Contrairement aux vis ordinaires, les vis machine ont tendance à être plus durables et robustes, ce qui les rend parfaites pour résister à la corrosion, aux températures élevées et aux autres produits chimiques ou conditions météorologiques. Elles sont couramment utilisées dans l’assemblage de machines, notamment dans l’électronique, l’automobile et les applications industrielles.

  • Matière : PC, nylon, PA
  • Couleur : transparent, naturel, noir, blanc

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
103 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,2675 € - 0,3125 € 2926 En stock
M6
10.0 mm
Tournevis fendu
0,0743 € - 0,2886 € 14 En stock
M6
20.0 mm
Tournevis fendu
0,0626 € - 0,0735 € 2280 En stock
M6
20.0 mm
Tournevis fendu
0,3365 € - 0,3928 € 14980 En stock
M6
30.0 mm
Tournevis fendu
0,0697 € - 0,0815 € 2381 En stock
M5
16.0 mm
Tournevis fendu
0,1025 € - 0,1196 € 570 En stock
M5
25.0 mm
Tournevis fendu
0,0688 € - 0,0805 € 265 En stock
M5
8.0 mm
Tournevis fendu
0,0661 € - 0,0771 € 1496 En stock
M4
12.0 mm
Tournevis fendu
0,0939 € - 0,1096 € 7018 En stock
M6
8.0 mm
Tournevis fendu
0,0746 € - 0,0873 € 250 En stock
M6
16.0 mm
Tournevis fendu
0,0919 € - 0,1074 € 7627 En stock
M6
6.5 mm
Tournevis fendu
0,0709 € - 0,0827 € Demander le délai de livraison ici
M6
12.0 mm
Tournevis fendu
0,076 € - 0,0888 € 731 En stock
M5
10.0 mm
Tournevis fendu
0,0426 € - 0,0499 € 756 En stock
M4
16.0 mm
Tournevis fendu
0,2027 € - 0,2393 € 6919 En stock
M5
16.0 mm
Tournevis fendu
0,1185 € - 0,1388 € 8363 En stock
M5
30.0 mm
Tournevis fendu
0,1436 € - 0,1675 € 68 En stock
M4
20.0 mm
Tournevis fendu
0,0694 € - 0,0814 € 568 En stock
M5
12.0 mm
Tournevis fendu
0,0675 € - 0,0791 € 5852 En stock
M4
20.0 mm
Tournevis fendu
0,2027 € - 0,2393 € 152 En stock
M5
10.0 mm
Tournevis fendu
  • sur 6
Vis Tournevis fendu M6 10.0 mm Nylon 6/6 Noir

10054598

Gamme de prix
0,3125 € - 0,2675 €

Niveaux de stock
2926 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M6 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054635

Gamme de prix
0,2886 € - 0,0743 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 20.0 mm Nylon Noir

10054642

Gamme de prix
0,0735 € - 0,0626 €

Niveaux de stock
2280 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M6 30.0 mm Nylon 6/6 Noir

10054680

Gamme de prix
0,3928 € - 0,3365 €

Niveaux de stock
14980 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M5 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054482

Gamme de prix
0,0815 € - 0,0697 €

Niveaux de stock
2381 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054529

Gamme de prix
0,1196 € - 0,1025 €

Niveaux de stock
570 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054444

Gamme de prix
0,0805 € - 0,0688 €

Niveaux de stock
265 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054390

Gamme de prix
0,0771 € - 0,0661 €

Niveaux de stock
1496 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054574

Gamme de prix
0,1096 € - 0,0939 €

Niveaux de stock
7018 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054611

Gamme de prix
0,0873 € - 0,0746 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 6.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10054567

Gamme de prix
0,1074 € - 0,0919 €

Niveaux de stock
7627 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    6.5 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M6 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054604

Gamme de prix
0,0827 € - 0,0709 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054451

Gamme de prix
0,0888 € - 0,076 €

Niveaux de stock
731 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054406

Gamme de prix
0,0499 € - 0,0426 €

Niveaux de stock
756 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 16.0 mm Nylon 6/6 Noir

10054499

Gamme de prix
0,2393 € - 0,2027 €

Niveaux de stock
6919 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M5 30.0 mm Nylon Naturel

10054536

Gamme de prix
0,1388 € - 0,1185 €

Niveaux de stock
8363 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête de bride
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 20.0 mm Nylon 6/6 Noir

10054437

Gamme de prix
0,1675 € - 0,1436 €

Niveaux de stock
68 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Noir
Vis Tournevis fendu M5 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054475

Gamme de prix
0,0814 € - 0,0694 €

Niveaux de stock
568 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M4 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10054420

Gamme de prix
0,0791 € - 0,0675 €

Niveaux de stock
5852 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Naturel
Vis Tournevis fendu M5 10.0 mm Nylon 6/6 Noir

10054468

Gamme de prix
0,2393 € - 0,2027 €

Niveaux de stock
152 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Type de tête
    Tête bombée
  • Couleur
    Noir