Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les vis machine à tête bombée sont conçues pour être utilisées dans une large gamme d’applications, notamment l’assemblage de machines, le travail du bois et la construction. La tête bombée est arrondie, avec une large surface de palier et un profil surbaissé. Elle peut être utilisée dans des applications nécessitant un profil surbaissé, car la forme de la tête permet un profil réduit par rapport à d’autres types de vis. Elle offre également une grande surface de palier pour répartir uniformément la charge.
Contrairement aux vis ordinaires, les vis machine ont tendance à être plus durables et robustes, ce qui les rend parfaites pour résister à la corrosion, aux températures élevées et aux autres produits chimiques ou conditions météorologiques. Elles sont couramment utilisées dans l’assemblage de machines, notamment dans l’électronique, l’automobile et les applications industrielles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1363 € - 0,1591 € | 98 En stock |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0713 € - 0,0835 € | 319 En stock |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,076 € - 0,0888 € | 731 En stock |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0746 € - 0,0873 € | 250 En stock |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0647 € - 0,0757 € | 2774 En stock |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0939 € - 0,1096 € | 7018 En stock |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1185 € - 0,1388 € | 8363 En stock |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,2027 € - 0,2393 € | 6419 En stock |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0918 € - 0,1074 € | 400 En stock |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1363 € - 0,1591 € | 959 En stock |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0661 € - 0,0771 € | 1496 En stock |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0675 € - 0,0791 € | 5852 En stock |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,2168 € - 0,2534 € | 202 En stock |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1071 € - 0,1253 € | 8737 En stock |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1436 € - 0,1675 € | 68 En stock |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0701 € - 0,0819 € | 2005 En stock |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,3872 € - 0,4505 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,2351 € - 0,2773 € | 8200 En stock |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1308 € - 0,152 € | 9181 En stock |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0697 € - 0,0815 € | 12474 En stock |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer