Menu  Rechercher

Vis épaulée - Tête ultra basse

En stock

Cette gamme de vis à épaulement est dotée d’une tête ultra basse à entraînement à douille hexagonale. Les dimensions de la hauteur de tête des vis à profil très surbaissé sont d’environ 1/3 de celles des vis à épaulement normales. Les vis à entraînement hexagonal sont parfaites pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisées lorsque la surface disponible est réduite.

Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique, qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile. Ces vis sont adaptées aux applications pharmaceutiques et autres.

  • Les dimensions de la tête de ces vis à profil très surbaissé sont d’environ 1/3 de celles de vis à épaulement normales.
  • Elles disposent d’entraînements hexagonaux qui sont parfaits pour les assemblages de précision et lorsque la surface disponible est réduite.
  • Adaptées aux applications pharmaceutiques et autres.
Matière: Inox noirci 316, Inox 316, Acier inox 303 Séries: SRP0134.B4, SRP0134.A4, SR36650

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
168 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 Matière l2 A/F Ajouter au panier
2,2316 € - 3,1894 € 176 En stock
M3
4.0
1.3
6.0
Acier inox 303
4.0
2.0
2,2723 € - 3,2506 € 110 En stock
M3
4.0
1.3
10.0
Acier inox 303
4.0
2.0
2,364 € - 3,3728 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
1.3
8.0
Acier inox 303
5.0
2.5
2,2723 € - 3,2506 € 69 En stock
M4
5.0
1.3
5.0
Acier inox 303
5.0
2.5
2,7614 € - 3,9333 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
1.7
5.0
Acier inox 303
6.0
3.0
3,4442 € - 4,9217 € 157 En stock
M6
8.0
2.0
8.0
Acier inox 303
11.0
4.0
3,8008 € - 5,4312 € 57 En stock
M5
6.0
1.7
10.0
Acier inox 303
6.0
3.0
2,578 € - 3,6887 € 360 En stock
M4
5.0
1.3
16.0
Acier inox 303
5.0
2.5
3,4136 € - 4,8708 € 145 En stock
M5
6.0
1.7
8.0
Acier inox 303
6.0
3.0
2,7614 € - 3,9333 € 3 En stock
M5
6.0
1.7
4.0
Acier inox 303
6.0
3.0
3,8008 € - 5,4312 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
1.7
12.0
Acier inox 303
6.0
3.0
3,8008 € - 5,4312 € 97 En stock
M5
6.0
1.7
16.0
Acier inox 303
6.0
3.0
2,364 € - 3,3728 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
2.0
16.0
Acier inox 303
11.0
4.0
2,4456 € - 3,5053 € 545 En stock
M4
5.0
1.3
10.0
Acier inox 303
5.0
2.5
2,2316 € - 3,1894 € 50 En stock
M3
4.0
1.3
5.0
Acier inox 303
4.0
2.0
2,2723 € - 3,2506 € 4151 En stock
M4
5.0
1.3
4.0
Acier inox 303
5.0
2.5
2,364 € - 3,3728 € 256 En stock
M4
5.0
1.3
6.0
Acier inox 303
5.0
2.5
2,9754 € - 4,2492 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
1.3
20.0
Acier inox 303
5.0
2.5
2,4456 € - 3,5053 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
1.3
12.0
Acier inox 303
5.0
2.5
2,7614 € - 3,9333 € 3 En stock
M5
6.0
1.7
6.0
Acier inox 303
6.0
3.0
  • sur 9
Vis épaulée M3 4.0 6.0 Acier inox 303

20142636

Gamme de prix
3,1894 € - 2,2316 €

Niveaux de stock
176 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée M3 4.0 10.0 Acier inox 303

20142650

Gamme de prix
3,2506 € - 2,2723 €

Niveaux de stock
110 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée M4 5.0 8.0 Acier inox 303

20142698

Gamme de prix
3,3728 € - 2,364 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée M4 5.0 5.0 Acier inox 303

20142674

Gamme de prix
3,2506 € - 2,2723 €

Niveaux de stock
69 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée M5 6.0 5.0 Acier inox 303

20142759

Gamme de prix
3,9333 € - 2,7614 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée M6 8.0 8.0 Acier inox 303

20142834

Gamme de prix
4,9217 € - 3,4442 €

Niveaux de stock
157 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée M5 6.0 10.0 Acier inox 303

20142780

Gamme de prix
5,4312 € - 3,8008 €

Niveaux de stock
57 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée M4 5.0 16.0 Acier inox 303

20142728

Gamme de prix
3,6887 € - 2,578 €

Niveaux de stock
360 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée M5 6.0 8.0 Acier inox 303

20142773

Gamme de prix
4,8708 € - 3,4136 €

Niveaux de stock
145 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée M5 6.0 4.0 Acier inox 303

20142742

Gamme de prix
3,9333 € - 2,7614 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée M5 6.0 12.0 Acier inox 303

20142797

Gamme de prix
5,4312 € - 3,8008 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée M5 6.0 16.0 Acier inox 303

20142803

Gamme de prix
5,4312 € - 3,8008 €

Niveaux de stock
97 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée M6 8.0 16.0 Acier inox 303

20142858

Gamme de prix
3,3728 € - 2,364 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée M4 5.0 10.0 Acier inox 303

20142704

Gamme de prix
3,5053 € - 2,4456 €

Niveaux de stock
545 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée M3 4.0 5.0 Acier inox 303

20142629

Gamme de prix
3,1894 € - 2,2316 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée M4 5.0 4.0 Acier inox 303

20142667

Gamme de prix
3,2506 € - 2,2723 €

Niveaux de stock
4151 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée M4 5.0 6.0 Acier inox 303

20142681

Gamme de prix
3,3728 € - 2,364 €

Niveaux de stock
256 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée M4 5.0 20.0 Acier inox 303

20142735

Gamme de prix
4,2492 € - 2,9754 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée M4 5.0 12.0 Acier inox 303

20142711

Gamme de prix
3,5053 € - 2,4456 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée M5 6.0 6.0 Acier inox 303

20142766

Gamme de prix
3,9333 € - 2,7614 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0