Menu  Rechercher

Vis épaulée - Tête cylindrique

En stock

Cette gamme de vis à épaulement présente une tête cylindrique avec un choix entre entraînement hexagonal, torx ou fendu.

  • Les entraînements hexagonaux sont parfaits pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisés lorsque la surface disponible est réduite.
  • Les empreintes torx offrent une technique d'engagement positif et de localisation rapide pour transmettre le couple d'entraînement avec moins de pression vers le bas.
  • Les entraînements fendus acceptent les tournevis à lame standard et nécessitent moins de pression vers le bas pour entraîner les pièces que ceux avec des ouvertures encastrées.

Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
  • Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303, Inox 316, Inox 416, Titane G2, Titane G5 Couleur: , Noir Séries: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
1 669 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Matière l2 Type d'entraînement d3 Ajouter au panier
8,5392 € - 14,2354 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
90.0
Inox 316
11.0
Empreintes torx
12.0
1,6304 € - 2,7105 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
20.0
Acier inox 303
4.0
Empreintes torx
6.0
3,8722 € - 6,4604 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
14.0
Inox 316
12.0
Clé hexagonale
14.0
15,234 € - 25,3934 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
35.0
Inox 316
22.0
Empreintes torx
30.0
8,9366 € - 14,8875 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
90.0
Inox 316
6.0
Empreintes torx
10.0
2,1297 € - 3,5563 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
40.0
Acier inox 303
5.0
Empreintes torx
8.0
6,2464 € - 10,4141 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
45.0
Inox 316
16.0
Empreintes torx
20.0
5,2172 € - 8,692 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
45.0
Inox 316
12.0
Empreintes torx
14.0
1,6304 € - 2,7105 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
5.0
Acier inox 303
5.0
Empreintes torx
8.0
1,6304 € - 2,7105 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
18.0
Acier inox 303
5.0
Empreintes torx
8.0
2,0074 € - 3,3423 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
5.0
Acier inox 303
6.0
Empreintes torx
10.0
1,7526 € - 2,9143 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
2.0
Acier inox 303
6.0
Empreintes torx
10.0
1,4571 € - 2,4252 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
3.0
Acier inox 303
5.0
Empreintes torx
8.0
2,9958 € - 4,9931 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
35.0
Acier inox 303
6.0
Empreintes torx
10.0
1,6304 € - 2,7105 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
45.0
Acier inox 303
4.0
Empreintes torx
6.0
2,4252 € - 4,0454 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
14.0
Acier inox 303
6.0
Empreintes torx
10.0
7,7036 € - 12,8394 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
100.0
Acier inox 303
6.0
Empreintes torx
10.0
2,5475 € - 4,239 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
18.0
Acier inox 303
11.0
Empreintes torx
12.0
6,8884 € - 11,4739 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
80.0
Acier inox 303
6.0
Empreintes torx
10.0
3,9639 € - 6,6031 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
55.0
Acier inox 303
12.0
Empreintes torx
14.0
  • sur 84
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 90.0 Inox 316

20247201

Gamme de prix
14,2354 € - 8,5392 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 20.0 Acier inox 303

20247768

Gamme de prix
2,7105 € - 1,6304 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 14.0 Inox 316

20245450

Gamme de prix
6,4604 € - 3,8722 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M16 20.0 35.0 Inox 316

20247577

Gamme de prix
25,3934 € - 15,234 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 90.0 Inox 316

20247058

Gamme de prix
14,8875 € - 8,9366 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 40.0 Acier inox 303

20247911

Gamme de prix
3,5563 € - 2,1297 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 45.0 Inox 316

20247355

Gamme de prix
10,4141 € - 6,2464 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 45.0 Inox 316

20247256

Gamme de prix
8,692 € - 5,2172 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 5.0 Acier inox 303

20247867

Gamme de prix
2,7105 € - 1,6304 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 18.0 Acier inox 303

20245856

Gamme de prix
2,7105 € - 1,6304 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 5.0 Acier inox 303

20247973

Gamme de prix
3,3423 € - 2,0074 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 2.0 Acier inox 303

20245900

Gamme de prix
2,9143 € - 1,7526 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 3.0 Acier inox 303

20245801

Gamme de prix
2,4252 € - 1,4571 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 35.0 Acier inox 303

20248017

Gamme de prix
4,9931 € - 2,9958 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 45.0 Acier inox 303

20247812

Gamme de prix
2,7105 € - 1,6304 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 14.0 Acier inox 303

20245955

Gamme de prix
4,0454 € - 2,4252 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 100.0 Acier inox 303

20246044

Gamme de prix
12,8394 € - 7,7036 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 18.0 Acier inox 303

20246099

Gamme de prix
4,239 € - 2,5475 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 80.0 Acier inox 303

20248062

Gamme de prix
11,4739 € - 6,8884 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 55.0 Acier inox 303

20246242

Gamme de prix
6,6031 € - 3,9639 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0