Menu  Rechercher

Vis épaulée - Tête cylindrique

En stock

Cette gamme de vis à épaulement présente une tête cylindrique avec un choix entre entraînement hexagonal, torx ou fendu.

  • Les entraînements hexagonaux sont parfaits pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisés lorsque la surface disponible est réduite.
  • Les empreintes torx offrent une technique d'engagement positif et de localisation rapide pour transmettre le couple d'entraînement avec moins de pression vers le bas.
  • Les entraînements fendus acceptent les tournevis à lame standard et nécessitent moins de pression vers le bas pour entraîner les pièces que ceux avec des ouvertures encastrées.

Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
  • Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303, Inox 316, Inox 416, Titane G2, Titane G5 Couleur: , Noir Séries: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
1 669 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Matière l2 Type d'entraînement d3 Ajouter au panier
4,5753 € - 7,6323 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
40.0
Inox 316
11.0
Clé hexagonale
12.0
7,0107 € - 11,6879 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
70.0
Inox 316
16.0
Clé hexagonale
20.0
1,9462 € - 3,2404 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
6.0
Inox 316
5.0
Empreintes torx
8.0
3,3525 € - 5,5841 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
10.0
Inox 316
11.0
Empreintes torx
12.0
13,2673 € - 22,1123 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
35.0
Acier inox 303
22.0
Clé hexagonale
30.0
1,9157 € - 3,1894 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
8.0
Inox 316
4.0
Clé hexagonale
6.0
3,0264 € - 5,044 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
10.0
Acier inox 303
12.0
Clé hexagonale
14.0
5,6656 € - 9,4359 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
70.0
Acier inox 303
12.0
Clé hexagonale
14.0
2,7207 € - 4,5345 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
16.0
Acier inox 303
6.0
Tournevis fendu
10.0
1,9157 € - 3,1894 € Demander le délai de livraison ici
M2
3.0
3.0
Inox 316
4.0
Clé hexagonale
5.0
2,2418 € - 3,7397 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
16.0
Inox 316
5.0
Clé hexagonale
8.0
4,5753 € - 7,6323 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
40.0
Acier inox 303
12.0
Clé hexagonale
14.0
7,5507 € - 12,5846 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
25.0
Acier inox 303
18.0
Clé hexagonale
24.0
4,5345 € - 7,5507 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
25.0
Inox 316
12.0
Empreintes torx
14.0
6,5419 € - 10,9033 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
25.0
Inox 316
16.0
Empreintes torx
20.0
17,0478 € - 28,4097 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
60.0
Acier inox 303
22.0
Clé hexagonale
30.0
9,9658 € - 16,6097 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
50.0
Acier inox 303
18.0
Clé hexagonale
24.0
6,868 € - 11,4535 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
70.0
Inox 316
12.0
Empreintes torx
14.0
2,0074 € - 3,3423 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
10.0
Inox 316
4.0
Empreintes torx
6.0
4,4734 € - 7,4488 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
20.0
Acier inox 303
16.0
Clé hexagonale
20.0
  • sur 84
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 40.0 Inox 316

20233334

Gamme de prix
7,6323 € - 4,5753 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 70.0 Inox 316

20233532

Gamme de prix
11,6879 € - 7,0107 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 6.0 Inox 316

20233730

Gamme de prix
3,2404 € - 1,9462 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 10.0 Inox 316

20233938

Gamme de prix
5,5841 € - 3,3525 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M16 20.0 35.0 Acier inox 303

20231552

Gamme de prix
22,1123 € - 13,2673 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 8.0 Inox 316

20233037

Gamme de prix
3,1894 € - 1,9157 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 10.0 Acier inox 303

20235789

Gamme de prix
5,044 € - 3,0264 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 70.0 Acier inox 303

20235932

Gamme de prix
9,4359 € - 5,6656 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 16.0 Acier inox 303

20232047

Gamme de prix
4,5345 € - 2,7207 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M2 3.0 3.0 Inox 316

20232948

Gamme de prix
3,1894 € - 1,9157 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 16.0 Inox 316

20233136

Gamme de prix
3,7397 € - 2,2418 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 40.0 Acier inox 303

20235871

Gamme de prix
7,6323 € - 4,5753 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 25.0 Acier inox 303

20231408

Gamme de prix
12,5846 € - 7,5507 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 25.0 Inox 316

20235130

Gamme de prix
7,5507 € - 4,5345 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 25.0 Inox 316

20235239

Gamme de prix
10,9033 € - 6,5419 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M16 20.0 60.0 Acier inox 303

20231606

Gamme de prix
28,4097 € - 17,0478 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 50.0 Acier inox 303

20231453

Gamme de prix
16,6097 € - 9,9658 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 70.0 Inox 316

20235185

Gamme de prix
11,4535 € - 6,868 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 10.0 Inox 316

20234799

Gamme de prix
3,3423 € - 2,0074 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 20.0 Acier inox 303

20231255

Gamme de prix
7,4488 € - 4,4734 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0