Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cette gamme de vis à épaulement présente une tête cylindrique avec un choix entre entraînement hexagonal, torx ou fendu.
Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303, Inox 316, Inox 416, Titane G2, Titane G5 Couleur: , Noir Séries: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Matière | l2 | Type d'entraînement | d3 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,5807 € - 62,6277 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
20.0
|
55.0
|
Titane G2
|
22.0
|
Clé hexagonale
|
30.0
|
||
| 3,7499 € - 6,2464 € | Demander le délai de livraison ici |
M2
|
3.0
|
20.0
|
Titane G5
|
4.0
|
Clé hexagonale
|
5.0
|
||
| 3,5257 € - 5,8796 € | 2 En stock |
M8
|
10.0
|
10.0
|
Inox 316
|
12.0
|
Clé hexagonale
|
14.0
|
||
| 3,2506 € - 5,4108 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
10.0
|
8.0
|
Inox 316
|
12.0
|
Clé hexagonale
|
14.0
|
||
| 2,6799 € - 4,4632 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
6.0
|
18.0
|
Inox 316
|
6.0
|
Clé hexagonale
|
10.0
|
||
| 4,3307 € - 7,2145 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
8.0
|
35.0
|
Inox 316
|
11.0
|
Clé hexagonale
|
12.0
|
||
| 5,6248 € - 9,3748 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
5.0
|
50.0
|
Titane G5
|
5.0
|
Clé hexagonale
|
8.0
|
||
| 2,6799 € - 4,4632 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
6.0
|
14.0
|
Inox 316
|
6.0
|
Clé hexagonale
|
10.0
|
||
| 5,3395 € - 8,8958 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
10.0
|
45.0
|
Inox 316
|
12.0
|
Clé hexagonale
|
14.0
|
||
| 16,1307 € - 26,8914 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
20.0
|
30.0
|
Inox 316
|
22.0
|
Clé hexagonale
|
30.0
|
||
| 2,0481 € - 3,4136 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
5.0
|
14.0
|
Inox 316
|
5.0
|
Clé hexagonale
|
8.0
|
||
| 5,6248 € - 9,3748 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
5.0
|
25.0
|
Titane G5
|
5.0
|
Clé hexagonale
|
8.0
|
||
| 11,4331 € - 19,0553 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
16.0
|
50.0
|
Inox 316
|
18.0
|
Clé hexagonale
|
24.0
|
||
| 14,5105 € - 24,1808 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
16.0
|
100.0
|
Inox 316
|
18.0
|
Clé hexagonale
|
24.0
|
||
| 3,0162 € - 5,0338 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
6.0
|
35.0
|
Inox 316
|
6.0
|
Clé hexagonale
|
10.0
|
||
| 1,8342 € - 3,057 € | Demander le délai de livraison ici |
M2
|
3.0
|
7.0
|
Inox 316
|
4.0
|
Clé hexagonale
|
5.0
|
||
| 6,3891 € - 10,6485 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
10.0
|
55.0
|
Inox 316
|
12.0
|
Clé hexagonale
|
14.0
|
||
| 4,5753 € - 7,6323 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
8.0
|
35.0
|
Inox 316
|
11.0
|
Clé hexagonale
|
12.0
|
||
| 3,1385 € - 5,2376 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
6.0
|
35.0
|
Inox 316
|
6.0
|
Clé hexagonale
|
10.0
|
||
| 1,4571 € - 2,4252 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
4.0
|
30.0
|
Acier inox 303
|
4.0
|
Empreintes torx
|
6.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer