Menu  Rechercher

Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 25.0 Titane G5

Vis épaulée à tête cylindrique avec empreinte hexagonale. Le diamètre d'épaulement est plus grand que la partie filetée de la vis. Peut être utilisée à la place d'une goupille de fixation, d'une cheville, d'une articulation, d'un arbre ou lorsqu'un mouvement de glissement est nécessaire.
Référence Essentra :

20243333

Référence du fabricant:

20243333

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 9,3748 €
100 - 199 8,4373 €
200 - 499 7,4998 €
500 - 999 6,5623 €
1000 + 5,6248 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

9,37 €

1 x 9,3748 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1+0|-0.025 5.0
l1 005 00 25.0
d2 M4
d3 8.0
l2 5.0
h1 4.0
A/F 2.5
Type d'entraînement Clé hexagonale
Matière Titane G5
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter