Menu  Rechercher

Vis épaulée - Tête cylindrique

En stock

Cette gamme de vis à épaulement présente une tête cylindrique avec un choix entre entraînement hexagonal, torx ou fendu.

  • Les entraînements hexagonaux sont parfaits pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisés lorsque la surface disponible est réduite.
  • Les empreintes torx offrent une technique d'engagement positif et de localisation rapide pour transmettre le couple d'entraînement avec moins de pression vers le bas.
  • Les entraînements fendus acceptent les tournevis à lame standard et nécessitent moins de pression vers le bas pour entraîner les pièces que ceux avec des ouvertures encastrées.

Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
  • Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303, Inox 316, Inox 416, Titane G2, Titane G5 Couleur: , Noir Séries: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
1 669 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Matière l2 Type d'entraînement d3 Ajouter au panier
5,7471 € - 9,5786 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
70.0
Acier inox 303
16.0
Empreintes torx
20.0
2,2621 € - 3,7703 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
16.0
Inox 316
5.0
Empreintes torx
8.0
4,1371 € - 6,8884 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
10.0
Acier inox 303
16.0
Clé hexagonale
20.0
2,0074 € - 3,3423 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
3.0
Acier inox 303
6.0
Empreintes torx
10.0
7,0718 € - 11,7796 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
75.0
Inox 316
11.0
Empreintes torx
12.0
9,4563 € - 15,7639 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
90.0
Inox 316
6.0
Empreintes torx
10.0
3,4951 € - 5,8286 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
14.0
Inox 316
11.0
Empreintes torx
12.0
2,1297 € - 3,5461 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
14.0
Inox 316
5.0
Empreintes torx
8.0
5,1561 € - 8,6003 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
60.0
Inox 316
11.0
Empreintes torx
12.0
5,849 € - 9,7518 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
70.0
Inox 316
6.0
Empreintes torx
10.0
4,881 € - 8,1316 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
45.0
Inox 316
11.0
Empreintes torx
12.0
3,4747 € - 5,7981 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
18.0
Inox 316
12.0
Empreintes torx
14.0
7,1431 € - 11,9121 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
80.0
Inox 316
12.0
Empreintes torx
14.0
8,3761 € - 13,9603 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
35.0
Acier inox 303
18.0
Empreintes torx
24.0
4,1575 € - 6,9292 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
60.0
Acier inox 303
6.0
Empreintes torx
10.0
1,6304 € - 2,7105 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
18.0
Acier inox 303
4.0
Empreintes torx
6.0
2,0074 € - 3,3423 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
2.0
Inox 316
5.0
Empreintes torx
8.0
2,4659 € - 4,1167 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
40.0
Inox 316
5.0
Empreintes torx
8.0
11,4331 € - 19,0553 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
55.0
Inox 316
18.0
Empreintes torx
24.0
14,1742 € - 23,6306 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
80.0
Inox 316
18.0
Empreintes torx
24.0
  • sur 84
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 70.0 Acier inox 303

20234744

Gamme de prix
9,5786 € - 5,7471 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 16.0 Inox 316

20234843

Gamme de prix
3,7703 € - 2,2621 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 10.0 Acier inox 303

20231200

Gamme de prix
6,8884 € - 4,1371 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 3.0 Acier inox 303

20247959

Gamme de prix
3,3423 € - 2,0074 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 75.0 Inox 316

20247188

Gamme de prix
11,7796 € - 7,0718 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 90.0 Inox 316

20249090

Gamme de prix
15,7639 € - 9,4563 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 14.0 Inox 316

20249144

Gamme de prix
5,8286 € - 3,4951 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 14.0 Inox 316

20248901

Gamme de prix
3,5461 € - 2,1297 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 60.0 Inox 316

20249199

Gamme de prix
8,6003 € - 5,1561 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 70.0 Inox 316

20247034

Gamme de prix
9,7518 € - 5,849 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 45.0 Inox 316

20247133

Gamme de prix
8,1316 € - 4,881 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 18.0 Inox 316

20247232

Gamme de prix
5,7981 € - 3,4747 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 80.0 Inox 316

20247287

Gamme de prix
11,9121 € - 7,1431 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 35.0 Acier inox 303

20248468

Gamme de prix
13,9603 € - 8,3761 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 60.0 Acier inox 303

20248048

Gamme de prix
6,9292 € - 4,1575 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 18.0 Acier inox 303

20247751

Gamme de prix
2,7105 € - 1,6304 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 2.0 Inox 316

20248857

Gamme de prix
3,3423 € - 2,0074 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 40.0 Inox 316

20246891

Gamme de prix
4,1167 € - 2,4659 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 55.0 Inox 316

20247485

Gamme de prix
19,0553 € - 11,4331 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 80.0 Inox 316

20247539

Gamme de prix
23,6306 € - 14,1742 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0