Menu  Rechercher

Vis épaulée - Tête cylindrique

En stock

Cette gamme de vis à épaulement présente une tête cylindrique avec un choix entre entraînement hexagonal, torx ou fendu.

  • Les entraînements hexagonaux sont parfaits pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisés lorsque la surface disponible est réduite.
  • Les empreintes torx offrent une technique d'engagement positif et de localisation rapide pour transmettre le couple d'entraînement avec moins de pression vers le bas.
  • Les entraînements fendus acceptent les tournevis à lame standard et nécessitent moins de pression vers le bas pour entraîner les pièces que ceux avec des ouvertures encastrées.

Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
  • Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303, Inox 316, Inox 416, Titane G2, Titane G5 Couleur: , Noir Séries: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
1 669 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Matière l2 Type d'entraînement d3 Ajouter au panier
4,239 € - 7,0718 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
4.0
Titane G5
4.0
Clé hexagonale
6.0
11,4331 € - 19,0553 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
55.0
Inox 316
18.0
Clé hexagonale
24.0
24,7718 € - 41,2898 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
70.0
Titane G2
18.0
Clé hexagonale
24.0
3,6378 € - 6,063 € Demander le délai de livraison ici
M2
3.0
4.0
Titane G5
4.0
Clé hexagonale
5.0
4,3715 € - 7,2858 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
10.0
Titane G5
4.0
Clé hexagonale
6.0
4,3715 € - 7,2858 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
45.0
Titane G5
4.0
Clé hexagonale
6.0
4,6262 € - 7,7138 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
12.0
Titane G5
5.0
Clé hexagonale
8.0
2,6799 € - 4,4632 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
18.0
Inox 316
6.0
Clé hexagonale
10.0
4,3307 € - 7,2145 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
35.0
Inox 316
11.0
Clé hexagonale
12.0
4,3715 € - 7,2858 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
20.0
Titane G5
4.0
Clé hexagonale
6.0
1,8342 € - 3,057 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
7.0
Inox 316
4.0
Clé hexagonale
6.0
4,881 € - 8,1316 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
45.0
Inox 316
11.0
Clé hexagonale
12.0
14,5105 € - 24,1808 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
100.0
Inox 316
18.0
Clé hexagonale
24.0
3,1385 € - 5,2376 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
35.0
Inox 316
6.0
Clé hexagonale
10.0
6,226 € - 10,3734 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
65.0
Inox 316
12.0
Clé hexagonale
14.0
9,548 € - 15,9167 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
35.0
Inox 316
18.0
Clé hexagonale
24.0
2,1704 € - 3,6174 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
14.0
Inox 316
5.0
Clé hexagonale
8.0
1,9157 € - 3,1894 € Demander le délai de livraison ici
M2
3.0
7.0
Inox 316
4.0
Clé hexagonale
5.0
6,6438 € - 11,0663 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
65.0
Inox 316
16.0
Clé hexagonale
20.0
15,0913 € - 25,1591 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
100.0
Titane G2
16.0
Clé hexagonale
20.0
  • sur 84
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 4.0 Titane G5

20243036

Gamme de prix
7,0718 € - 4,239 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 55.0 Inox 316

20244903

Gamme de prix
19,0553 € - 11,4331 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 70.0 Titane G2

20242695

Gamme de prix
41,2898 € - 24,7718 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M2 3.0 4.0 Titane G5

20242893

Gamme de prix
6,063 € - 3,6378 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 10.0 Titane G5

20243081

Gamme de prix
7,2858 € - 4,3715 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 45.0 Titane G5

20243180

Gamme de prix
7,2858 € - 4,3715 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 12.0 Titane G5

20243289

Gamme de prix
7,7138 € - 4,6262 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 18.0 Inox 316

20245030

Gamme de prix
4,4632 € - 2,6799 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 35.0 Inox 316

20245085

Gamme de prix
7,2145 € - 4,3307 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 20.0 Titane G5

20243135

Gamme de prix
7,2858 € - 4,3715 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 7.0 Inox 316

20244958

Gamme de prix
3,057 € - 1,8342 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 45.0 Inox 316

20245092

Gamme de prix
8,1316 € - 4,881 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 100.0 Inox 316

20244934

Gamme de prix
24,1808 € - 14,5105 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 35.0 Inox 316

20245399

Gamme de prix
5,2376 € - 3,1385 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 65.0 Inox 316

20245146

Gamme de prix
10,3734 € - 6,226 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 35.0 Inox 316

20244880

Gamme de prix
15,9167 € - 9,548 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 14.0 Inox 316

20245344

Gamme de prix
3,6174 € - 2,1704 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M2 3.0 7.0 Inox 316

20245290

Gamme de prix
3,1894 € - 1,9157 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 65.0 Inox 316

20245238

Gamme de prix
11,0663 € - 6,6438 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 100.0 Titane G2

20242596

Gamme de prix
25,1591 € - 15,0913 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0