Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cette gamme de vis à épaulement présente une tête cylindrique avec un choix entre entraînement hexagonal, torx ou fendu.
Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303, Inox 316, Inox 416, Titane G2, Titane G5 Couleur: , Noir Séries: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Matière | l2 | Type d'entraînement | d3 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,038 € - 3,4034 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
5.0
|
6.0
|
Inox 316
|
5.0
|
Empreintes torx
|
8.0
|
||
| 3,3321 € - 5,5535 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
6.0
|
10.0
|
Inox 316
|
6.0
|
Empreintes torx
|
10.0
|
||
| 1,5794 € - 2,6392 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
4.0
|
6.0
|
Acier inox 303
|
4.0
|
Empreintes torx
|
6.0
|
||
| 1,9462 € - 3,2404 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
4.0
|
4.0
|
Inox 316
|
4.0
|
Empreintes torx
|
6.0
|
||
| 5,421 € - 9,0385 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
12.0
|
30.0
|
Acier inox 303
|
16.0
|
Empreintes torx
|
20.0
|
||
| 2,7207 € - 4,5345 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
6.0
|
10.0
|
Acier inox 303
|
6.0
|
Empreintes torx
|
10.0
|
||
| 6,868 € - 11,4535 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
10.0
|
70.0
|
Inox 316
|
12.0
|
Clé hexagonale
|
14.0
|
||
| 3,1385 € - 5,2376 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
6.0
|
30.0
|
Inox 316
|
6.0
|
Clé hexagonale
|
10.0
|
||
| 1,8342 € - 3,057 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
4.0
|
4.0
|
Inox 316
|
4.0
|
Empreintes torx
|
6.0
|
||
| 3,5053 € - 5,8388 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
6.0
|
30.0
|
Inox 316
|
6.0
|
Empreintes torx
|
10.0
|
||
| 3,8722 € - 6,4604 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
10.0
|
16.0
|
Inox 316
|
12.0
|
Clé hexagonale
|
14.0
|
||
| 2,2418 € - 3,7397 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
5.0
|
16.0
|
Inox 316
|
5.0
|
Clé hexagonale
|
8.0
|
||
| 12,0955 € - 20,1558 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
16.0
|
45.0
|
Inox 316
|
18.0
|
Clé hexagonale
|
24.0
|
||
| 13,6342 € - 22,7237 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
16.0
|
70.0
|
Inox 316
|
18.0
|
Clé hexagonale
|
24.0
|
||
| 7,0107 € - 11,6879 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
12.0
|
70.0
|
Inox 316
|
16.0
|
Clé hexagonale
|
20.0
|
||
| 6,3891 € - 10,6485 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
10.0
|
50.0
|
Inox 316
|
12.0
|
Clé hexagonale
|
14.0
|
||
| 4,6568 € - 7,7647 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
10.0
|
30.0
|
Inox 316
|
12.0
|
Empreintes torx
|
14.0
|
||
| 4,5753 € - 7,6323 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
8.0
|
40.0
|
Inox 316
|
11.0
|
Clé hexagonale
|
12.0
|
||
| 3,8925 € - 6,4808 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
6.0
|
50.0
|
Inox 316
|
6.0
|
Clé hexagonale
|
10.0
|
||
| 3,4747 € - 5,7981 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
10.0
|
12.0
|
Inox 316
|
12.0
|
Empreintes torx
|
14.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer