Cette gamme de vis à épaulement présente une tête cylindrique avec un choix entre entraînement hexagonal, torx ou fendu.
Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303, Inox 316, Inox 416, Titane G2, Titane G5 Couleur: , Noir Séries: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Matière | l2 | Type d'entraînement | d3 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9462 € - 3,2404 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
4.0
|
2.0
|
Inox 316
|
4.0
|
Empreintes torx
|
6.0
|
||
| 3,7499 € - 6,2464 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
8.0
|
35.0
|
Acier inox 303
|
11.0
|
Empreintes torx
|
12.0
|
||
| 1,6304 € - 2,7105 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
4.0
|
14.0
|
Acier inox 303
|
4.0
|
Empreintes torx
|
6.0
|
||
| 1,6304 € - 2,7105 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
4.0
|
30.0
|
Acier inox 303
|
4.0
|
Empreintes torx
|
6.0
|
||
| 12,554 € - 20,92 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
16.0
|
100.0
|
Acier inox 303
|
18.0
|
Empreintes torx
|
24.0
|
||
| 5,421 € - 9,0385 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
12.0
|
45.0
|
Acier inox 303
|
16.0
|
Empreintes torx
|
20.0
|
||
| 4,1575 € - 6,9292 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
6.0
|
60.0
|
Acier inox 303
|
6.0
|
Empreintes torx
|
10.0
|
||
| 20,1558 € - 33,5862 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
20.0
|
70.0
|
Acier inox 303
|
22.0
|
Empreintes torx
|
30.0
|
||
| 14,1742 € - 23,6306 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
16.0
|
80.0
|
Inox 316
|
18.0
|
Empreintes torx
|
24.0
|
||
| 15,234 € - 25,3934 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
20.0
|
40.0
|
Inox 316
|
22.0
|
Empreintes torx
|
30.0
|
||
| 8,1621 € - 13,6036 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
10.0
|
100.0
|
Inox 316
|
12.0
|
Empreintes torx
|
14.0
|
||
| 2,7614 € - 4,6058 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
8.0
|
5.0
|
Inox 316
|
11.0
|
Empreintes torx
|
12.0
|
||
| 12,554 € - 20,92 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
16.0
|
90.0
|
Acier inox 303
|
18.0
|
Empreintes torx
|
24.0
|
||
| 6,6438 € - 11,0663 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
12.0
|
75.0
|
Inox 316
|
16.0
|
Empreintes torx
|
20.0
|
||
| 9,1302 € - 15,2238 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
8.0
|
90.0
|
Inox 316
|
11.0
|
Empreintes torx
|
12.0
|
||
| 12,2381 € - 20,3901 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
16.0
|
40.0
|
Inox 316
|
18.0
|
Empreintes torx
|
24.0
|
||
| 3,6582 € - 6,1038 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
6.0
|
45.0
|
Acier inox 303
|
6.0
|
Empreintes torx
|
10.0
|
||
| 1,6304 € - 2,7105 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
5.0
|
4.0
|
Acier inox 303
|
5.0
|
Empreintes torx
|
8.0
|
||
| 2,1297 € - 3,5563 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
5.0
|
35.0
|
Acier inox 303
|
5.0
|
Empreintes torx
|
8.0
|
||
| 5,849 € - 9,7518 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
6.0
|
70.0
|
Inox 316
|
6.0
|
Empreintes torx
|
10.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer