Menu  Rechercher

Vis épaulée - Tête cylindrique

En stock

Cette gamme de vis à épaulement présente une tête cylindrique avec un choix entre entraînement hexagonal, torx ou fendu.

  • Les entraînements hexagonaux sont parfaits pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisés lorsque la surface disponible est réduite.
  • Les empreintes torx offrent une technique d'engagement positif et de localisation rapide pour transmettre le couple d'entraînement avec moins de pression vers le bas.
  • Les entraînements fendus acceptent les tournevis à lame standard et nécessitent moins de pression vers le bas pour entraîner les pièces que ceux avec des ouvertures encastrées.

Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
  • Elles sont fabriquées à partir d’inox austénitique ou de titane, qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303, Inox 316, Inox 416, Titane G2, Titane G5 Couleur: , Noir Séries: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
1 669 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Matière l2 Type d'entraînement d3 Ajouter au panier
5,3395 € - 8,8958 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
35.0
Inox 316
12.0
Clé hexagonale
14.0
4,7485 € - 7,9176 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
10.0
Inox 316
16.0
Clé hexagonale
20.0
6,1853 € - 10,3122 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
45.0
Inox 316
16.0
Clé hexagonale
20.0
2,5882 € - 4,3103 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
7.0
Inox 316
6.0
Clé hexagonale
10.0
6,5419 € - 10,9033 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
45.0
Inox 316
16.0
Clé hexagonale
20.0
16,1307 € - 26,8914 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
40.0
Inox 316
22.0
Clé hexagonale
30.0
1,4571 € - 2,4252 € Demander le délai de livraison ici
M4
5.0
4.0
Acier inox 303
5.0
Empreintes torx
8.0
4,881 € - 8,1316 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
35.0
Inox 316
12.0
Empreintes torx
14.0
1,4571 € - 2,4252 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.0
40.0
Acier inox 303
4.0
Empreintes torx
6.0
12,2381 € - 20,3901 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
50.0
Inox 316
18.0
Empreintes torx
24.0
13,6342 € - 22,7237 € Demander le délai de livraison ici
M12
16.0
60.0
Inox 316
18.0
Empreintes torx
24.0
7,4692 € - 12,4521 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.0
80.0
Inox 316
16.0
Empreintes torx
20.0
7,8259 € - 13,0432 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
90.0
Inox 316
12.0
Empreintes torx
14.0
4,5753 € - 7,6323 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
35.0
Inox 316
11.0
Empreintes torx
12.0
8,5188 € - 14,1946 € Demander le délai de livraison ici
M5
6.0
80.0
Inox 316
6.0
Empreintes torx
10.0
3,4951 € - 5,8286 € Demander le délai de livraison ici
M6
8.0
14.0
Inox 316
11.0
Clé hexagonale
12.0
11,7185 € - 19,524 € Demander le délai de livraison ici
M16
20.0
35.0
Acier inox 303
22.0
Empreintes torx
30.0
10,302 € - 17,1701 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
25.0
Titane G5
12.0
Clé hexagonale
14.0
4,6568 € - 7,7647 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
35.0
Inox 316
12.0
Empreintes torx
14.0
16,8644 € - 28,104 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
80.0
Titane G5
12.0
Clé hexagonale
14.0
  • sur 84
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 35.0 Inox 316

20245115

Gamme de prix
8,8958 € - 5,3395 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 10.0 Inox 316

20245160

Gamme de prix
7,9176 € - 4,7485 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 45.0 Inox 316

20245214

Gamme de prix
10,3122 € - 6,1853 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 7.0 Inox 316

20245368

Gamme de prix
4,3103 € - 2,5882 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 45.0 Inox 316

20245566

Gamme de prix
10,9033 € - 6,5419 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M16 20.0 40.0 Inox 316

20245610

Gamme de prix
26,8914 € - 16,1307 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vis épaulée Tête cylindrique M4 5.0 4.0 Acier inox 303

20245818

Gamme de prix
2,4252 € - 1,4571 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 35.0 Inox 316

20249281

Gamme de prix
8,1316 € - 4,881 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M3 4.0 40.0 Acier inox 303

20245764

Gamme de prix
2,4252 € - 1,4571 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 50.0 Inox 316

20249519

Gamme de prix
20,3901 € - 12,2381 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M12 16.0 60.0 Inox 316

20249533

Gamme de prix
22,7237 € - 13,6342 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Vis épaulée Tête cylindrique M10 12.0 80.0 Inox 316

20249434

Gamme de prix
12,4521 € - 7,4692 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 90.0 Inox 316

20249335

Gamme de prix
13,0432 € - 7,8259 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 35.0 Inox 316

20249168

Gamme de prix
7,6323 € - 4,5753 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M5 6.0 80.0 Inox 316

20249083

Gamme de prix
14,1946 € - 8,5188 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Vis épaulée Tête cylindrique M6 8.0 14.0 Inox 316

20245412

Gamme de prix
5,8286 € - 3,4951 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Vis épaulée Tête cylindrique M16 20.0 35.0 Acier inox 303

20246556

Gamme de prix
19,524 € - 11,7185 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 25.0 Titane G5

20250003

Gamme de prix
17,1701 € - 10,302 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 35.0 Inox 316

20247249

Gamme de prix
7,7647 € - 4,6568 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Vis épaulée Tête cylindrique M8 10.0 80.0 Titane G5

20250102

Gamme de prix
28,104 € - 16,8644 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0