La vis de réglage à tête hexagonale peut être serrée ou desserrée à l'aide d'un outil à tête hexagonale.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Matière | Taille de clé Allen compatible | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0472 € - 0,0472 € | Demander le délai de livraison ici |
1/4-20
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0371 € - 0,0371 € | Demander le délai de livraison ici |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0389 € - 0,0389 € | Demander le délai de livraison ici |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.188 in
30.2 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0367 € - 0,0367 € | Demander le délai de livraison ici |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0638 € - 0,0638 € | Demander le délai de livraison ici |
#8-32
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
1.125 in
28.6 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0382 € - 0,0382 € | Demander le délai de livraison ici |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.125 in
28.6 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0618 € - 0,0618 € | Demander le délai de livraison ici |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0851 € - 0,0851 € | Demander le délai de livraison ici |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.250 in
57.2 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0425 € - 0,0425 € | Demander le délai de livraison ici |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.000 in
50.8 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0535 € - 0,0535 € | Demander le délai de livraison ici |
#8-32
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
1.875 in
47.6 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0345 € - 0,0345 € | Demander le délai de livraison ici |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.141 in
3.6 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0413 € - 0,0413 € | Demander le délai de livraison ici |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.625 in
41.3 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,039 € - 0,039 € | Demander le délai de livraison ici |
#6-40
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0337 € - 0,0337 € | Demander le délai de livraison ici |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0418 € - 0,0418 € | Demander le délai de livraison ici |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.750 in
44.5 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0345 € - 0,0345 € | Demander le délai de livraison ici |
#4-40
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.156 in
4 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0412 € - 0,0412 € | Demander le délai de livraison ici |
#6-32
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.625 in
41.3 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,067 € - 0,067 € | Demander le délai de livraison ici |
#8-32
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0371 € - 0,0371 € | Demander le délai de livraison ici |
#8-32
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,0755 € - 0,0755 € | Demander le délai de livraison ici |
#8-32
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer