Menu  Rechercher

Vis de réglage - Fendues, en plastique

En stock

Les vis de réglage sont utilisées pour fixer des objets en appliquant une pression ou un frottement avec ou contre un autre objet, comme la fixation d'une poulie ou d'un engrenage à un arbre.

Notre gamme est en nylon 6/6 naturel et disponible dans un large éventail de tailles de filetages, longueurs de filetages et tailles de fentes. Les vis de réglage sont idéales lorsque la tête de vis doit être apparente sur l'ouvrage dans l'application.

  • Résistant à la corrosion et à la plupart des produits chimiques
  • Référence à la norme DIN 551 à titre informatif uniquement
  • Satisfait à la tolérance dimensionnelle de NFE 25-125, DIN 912
  • Classement ignifuge : UL94 V2.


Séries: SR1957

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
67 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Ajouter au panier
0,1227 € - 0,1943 € 16 En stock
M4
30.0 mm
0,1544 € - 0,22 € 1449 En stock
M8
25.0 mm
0,056 € - 0,0746 € 898 En stock
M6
12.0 mm
0,1777 € - 0,1886 € 18038 En stock
M8
30.0 mm
0,0712 € - 0,0712 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.0 mm
0,0594 € - 0,0874 € 92 En stock
M6
16.0 mm
0,053 € - 0,053 € 970 En stock
M5
10.0 mm
0,1127 € - 0,1127 € Demander le délai de livraison ici
M3
10.0 mm
0,0818 € - 0,1026 € 137 En stock
M3
6.0 mm
0,088 € - 0,0954 € 600 En stock
M6
20.0 mm
0,0686 € - 0,0747 € 89 En stock
M3
8.0 mm
0,056 € - 0,0721 € 17112 En stock
M5
16.0 mm
10179260 0,7723 € - 0,7723 € 3750 En stock
M12
20.0 mm
0,138 € - 0,138 € 4985 En stock
M8
10.0 mm
0,0486 € - 0,0486 € 1094 En stock
M5
12.0 mm
0,1145 € - 0,1215 € 313 En stock
M6
30.0 mm
0,2214 € - 0,2214 € 5990 En stock
M12
16.0 mm
0,1285 € - 0,2027 € 5366 En stock
M4
8.0 mm
0,1661 € - 0,2309 € 3250 En stock
M6
8.0 mm
0,2041 € - 0,2816 € 3719 En stock
M6
20.0 mm
  • sur 4
Vis de maintien Tournevis fendu M4 30.0 mm PA

10330890

Gamme de prix
0,1943 € - 0,1227 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M8 25.0 mm PA

10103517

Gamme de prix
0,22 € - 0,1544 €

Niveaux de stock
1449 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M6 12.0 mm PA

10103470

Gamme de prix
0,0746 € - 0,056 €

Niveaux de stock
898 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M8 30.0 mm PA

10103524

Gamme de prix
0,1886 € - 0,1777 €

Niveaux de stock
18038 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M3 5.0 mm PA

10053706

Gamme de prix
0,0712 € - 0,0712 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M6 16.0 mm PA

10103487

Gamme de prix
0,0874 € - 0,0594 €

Niveaux de stock
92 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M5 10.0 mm PA

10103449

Gamme de prix
0,053 € - 0,053 €

Niveaux de stock
970 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M3 10.0 mm PA

10179239

Gamme de prix
0,1127 € - 0,1127 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M3 6.0 mm PA

10053713

Gamme de prix
0,1026 € - 0,0818 €

Niveaux de stock
137 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M6 20.0 mm PA

10103494

Gamme de prix
0,0954 € - 0,088 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M3 8.0 mm PA

10053720

Gamme de prix
0,0747 € - 0,0686 €

Niveaux de stock
89 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M5 16.0 mm PA

10103463

Gamme de prix
0,0721 € - 0,056 €

Niveaux de stock
17112 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M12 20.0 mm PA

10179260

Gamme de prix
0,7723 € - 0,7723 €

Niveaux de stock
3750 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M8 10.0 mm PA

10053737

Gamme de prix
0,138 € - 0,138 €

Niveaux de stock
4985 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M5 12.0 mm PA

10103456

Gamme de prix
0,0486 € - 0,0486 €

Niveaux de stock
1094 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M6 30.0 mm PA

10103500

Gamme de prix
0,1215 € - 0,1145 €

Niveaux de stock
313 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M12 16.0 mm PA

10179253

Gamme de prix
0,2214 € - 0,2214 €

Niveaux de stock
5990 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M4 8.0 mm PA

10330906

Gamme de prix
0,2027 € - 0,1285 €

Niveaux de stock
5366 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M6 8.0 mm PA

10330982

Gamme de prix
0,2309 € - 0,1661 €

Niveaux de stock
3250 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien Tournevis fendu M6 20.0 mm PA

10331026

Gamme de prix
0,2816 € - 0,2041 €

Niveaux de stock
3719 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien