Menu  Rechercher

Vis de réglage - Fendues, en plastique

En stock

Les vis de réglage sont utilisées pour fixer des objets en appliquant une pression ou un frottement avec ou contre un autre objet, comme la fixation d'une poulie ou d'un engrenage à un arbre.

Notre gamme est en nylon 6/6 naturel et disponible dans un large éventail de tailles de filetages, longueurs de filetages et tailles de fentes. Les vis de réglage sont idéales lorsque la tête de vis doit être apparente sur l'ouvrage dans l'application.

  • Résistant à la corrosion et à la plupart des produits chimiques
  • Référence à la norme DIN 551 à titre informatif uniquement
  • Satisfait à la tolérance dimensionnelle de NFE 25-125, DIN 912
  • Classement ignifuge : UL94 V2.


Séries: SR1957

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
67 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Longueur filetage Ajouter au panier
0,0394 € - 0,0486 € Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
6.0 mm
0,0398 € - 0,0492 € 2550 En stock
M5 x 0.8
12.0 mm
0,0645 € - 0,0796 € Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
20.0 mm
0,053 € - 0,0655 € Demander le délai de livraison ici
M4 x 0.7
40.0 mm
0,0458 € - 0,0565 € Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
5.0 mm
0,1832 € - 0,2262 € Demander le délai de livraison ici
M8 x 1.25
10.0 mm
0,0396 € - 0,0488 € Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
10.0 mm
0,1907 € - 0,2354 € 1000 En stock
M10 x 1.5
10.0 mm
0,036 € - 0,0445 € 1703 En stock
M4 x 0.7
4.0 mm
0,0622 € - 0,0768 € 140 En stock
M6 x 1.0
12.0 mm
0,0576 € - 0,0576 € Demander le délai de livraison ici
1/4-20
6.4 mm
0,0637 € - 0,0786 € Demander le délai de livraison ici
M6
16.0 mm
0,053 € - 0,053 € 970 En stock
M5
10.0 mm
0,1127 € - 0,1127 € Demander le délai de livraison ici
M3
10.0 mm
0,138 € - 0,138 € 2985 En stock
M8
10.0 mm
0,056 € - 0,0746 € Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
12.0 mm
10179260 0,7723 € - 0,7723 € 3750 En stock
M12 x 1.75
20.0 mm
0,0594 € - 0,0874 € 992 En stock
M6 x 1.0
16.0 mm
0,0818 € - 0,1026 € 137 En stock
M3
6.0 mm
0,0712 € - 0,0712 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.0 mm
  • sur 4
Vis de maintien M5 x 0.8 0.8 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10398975

Gamme de prix
0,0486 € - 0,0394 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Code produit
    3926909790
Vis de maintien M5 x 0.8 0.8 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10398999

Gamme de prix
0,0492 € - 0,0398 €

Niveaux de stock
2550 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Code produit
    3926909790
Vis de maintien M6 x 1.0 1.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10399736

Gamme de prix
0,0796 € - 0,0645 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Code produit
    3926909790
Vis de maintien M4 x 0.7 0.7 mm 40.0 mm Nylon 6/6

10398401

Gamme de prix
0,0655 € - 0,053 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Code produit
    3926909790
Vis de maintien M6 x 1.0 1.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10399705

Gamme de prix
0,0565 € - 0,0458 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Code produit
    3926909790
Vis de maintien M8 x 1.25 1.25 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10400050

Gamme de prix
0,2262 € - 0,1832 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Code produit
    3926909790
Vis de maintien M5 x 0.8 0.8 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10398982

Gamme de prix
0,0488 € - 0,0396 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Code produit
    3926909790
Vis de maintien M10 x 1.5 1.5 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10400395

Gamme de prix
0,2354 € - 0,1907 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Code produit
    3926909790
Vis de maintien M4 x 0.7 0.7 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10398395

Gamme de prix
0,0445 € - 0,036 €

Niveaux de stock
1703 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    4.0 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Code produit
    3926909790
Vis de maintien M6 x 1.0 1.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10399712

Gamme de prix
0,0768 € - 0,0622 €

Niveaux de stock
140 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Code produit
    3926909790
Vis de maintien 1/4-20 0.250 in Nylon 6/6

10324554

Gamme de prix
0,0576 € - 0,0576 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    6.4 mm
  • Filetage
    1/4-20
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Code produit
    3926909790
Vis de maintien M6 1.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10399729

Gamme de prix
0,0786 € - 0,0637 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien M5 0.8 mm 10.0 mm PA

10103449

Gamme de prix
0,053 € - 0,053 €

Niveaux de stock
970 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien M3 0.5 mm 10.0 mm PA

10179239

Gamme de prix
0,1127 € - 0,1127 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien M8 1.25 mm 10.0 mm PA

10053737

Gamme de prix
0,138 € - 0,138 €

Niveaux de stock
2985 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien M6 x 1.0 1.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10103470

Gamme de prix
0,0746 € - 0,056 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien M12 x 1.75 1.75 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10179260

Gamme de prix
0,7723 € - 0,7723 €

Niveaux de stock
3750 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.75
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien M6 x 1.0 1.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10103487

Gamme de prix
0,0874 € - 0,0594 €

Niveaux de stock
992 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien M3 0.5 mm 6.0 mm PA

10053713

Gamme de prix
0,1026 € - 0,0818 €

Niveaux de stock
137 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien
Vis de maintien M3 0.5 mm 5.0 mm PA

10053706

Gamme de prix
0,0712 € - 0,0712 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de vis
    Vis de maintien