Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cette gamme de vis d’étanchéité dispose d’une tête cylindrique avec trois options : empreinte torx, empreinte cruciforme et entraînement fendu. Les vis à empreinte torx offrent une méthode d’engagement positif et rapide qui transmet le couple avec moins de pression vers le bas. Les vis à empreinte cruciforme peuvent supporter un couple élevé, ce qui en fait un bon choix pour les applications qui requièrent un bon maintien, et facilitent le retrait de la vis, même lorsqu’elle a été fortement serrée. Pour finir, les vis à entraînement fendu ont une capacité de couple inférieure aux autres types d’entraînement, comme les empreintes cruciformes ou torx. Ces vis comprennent un joint torique qui est comprimé et serré entre la tête et le composant d’accouplement pour assurer une meilleure étanchéité. Elles sont en inox, qui offre une bonne résistance à la corrosion et est légèrement magnétique.
Ces vis d’étanchéité avec tête cylindrique sont un type de fixation conçu avec un joint torique pour fournir une protection bidirectionnelle contre des contaminants tels que les gaz et les liquides dans diverses applications. Elles minimisent le risque de dommages aux équipements sensibles et empêchent la pénétration d’eau, de poussière et d’autres contaminants, assurant ainsi une connexion sûre et fiable.
Les vis d'étanchéité sont utilisées dans les trous filetés et non filetés dans des applications telles que les armoires ou dans les industries automobile et électrique.
Matière: Acier inox 303 Séries: SRP0172, SRP0171, SRP0170
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d2 max | h1 max | d1 | l1 | Type d'entraînement | d3 ±0.05 | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,3779 € - 5,1969 € | Demander le délai de livraison ici |
20.0
|
6.0
|
M10
|
30.0
|
Tournevis fendu
|
10.6
|
||
1,6426 € - 2,5271 € | Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
2.4
|
M4
|
16.0
|
Tournevis fendu
|
4.5
|
||
1,53 € - 2,3538 € | Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
2.4
|
M4
|
10.0
|
Tournevis fendu
|
4.5
|
||
3,464 € - 5,3293 € | Demander le délai de livraison ici |
20.0
|
6.0
|
M10
|
40.0
|
Tournevis fendu
|
10.6
|
||
2,901 € - 4,4632 € | Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
4.8
|
M8
|
20.0
|
Tournevis fendu
|
8.5
|
||
2,901 € - 4,4632 € | Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
4.8
|
M8
|
25.0
|
Tournevis fendu
|
8.5
|
||
1,5013 € - 2,3097 € | Demander le délai de livraison ici |
5.0
|
1.5
|
M2.5
|
10.0
|
Tournevis fendu
|
2.75
|
||
1,5013 € - 2,3097 € | Demander le délai de livraison ici |
5.0
|
1.5
|
M2.5
|
12.0
|
Tournevis fendu
|
2.75
|
||
3,2985 € - 5,0746 € | Demander le délai de livraison ici |
20.0
|
6.0
|
M10
|
25.0
|
Tournevis fendu
|
10.6
|
||
2,0753 € - 3,1928 € | Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
3.0
|
M5
|
10.0
|
Tournevis fendu
|
5.6
|
||
3,1395 € - 4,83 € | Demander le délai de livraison ici |
20.0
|
6.0
|
M10
|
16.0
|
Tournevis fendu
|
10.6
|
||
2,1416 € - 3,2947 € | Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
3.0
|
M5
|
12.0
|
Tournevis fendu
|
5.6
|
||
2,6052 € - 4,008 € | Demander le délai de livraison ici |
12.0
|
3.6
|
M6
|
12.0
|
Tournevis fendu
|
6.8
|
||
2,901 € - 4,4632 € | Demander le délai de livraison ici |
16.0
|
4.8
|
M8
|
30.0
|
Tournevis fendu
|
8.5
|
||
2,6758 € - 4,1167 € | Demander le délai de livraison ici |
12.0
|
3.6
|
M6
|
25.0
|
Tournevis fendu
|
6.8
|
||
1,8104 € - 2,7852 € | Demander le délai de livraison ici |
6.0
|
1.8
|
M3
|
20.0
|
Tournevis fendu
|
3.6
|
||
2,6758 € - 4,1167 € | Demander le délai de livraison ici |
12.0
|
3.6
|
M6
|
20.0
|
Tournevis fendu
|
6.8
|
||
1,8082 € - 2,7818 € | Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
2.4
|
M4
|
10.0
|
Tournevis fendu
|
4.5
|
||
2,0532 € - 3,1589 € | Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
3.0
|
M5
|
8.0
|
Tournevis fendu
|
5.6
|
||
1,987 € - 3,057 € | Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
2.4
|
M4
|
20.0
|
Tournevis fendu
|
4.5
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer