Les boulons et vis à tête hexagonale en plastique constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques • Référence aux normes ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 à titre informatif uniquement.
Séries: SR1992
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Pas/Dents par pouce | Couleur | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,052 € - 0,0608 € | 967 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0922 € - 0,1081 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0744 € - 0,087 € | 6582 En stock |
M3
|
0.5 mm
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0664 € - 0,0777 € | 4924 En stock |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0672 € - 0,0784 € | 490 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1386 € - 0,1793 € | 3338 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,1908 € - 0,2611 € | 175 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,2195 € - 0,4003 € | 500 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,2338 € - 0,35 € | 300 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Transparent
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,4404 € - 0,6614 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.7 mm
|
Transparent
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,3658 € - 0,548 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.8 mm
|
Transparent
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,4261 € - 0,6384 € | 500 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Transparent
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,5767 € - 0,8651 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
1.0 mm
|
Transparent
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,4863 € - 0,571 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
2.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0601 € - 0,0703 € | 24500 En stock |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,0667 € - 0,078 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,1879 € - 0,2209 € | 1025 En stock |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,449 € - 0,449 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,4677 € - 0,4677 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
1.75 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,0664 € - 0,0777 € | 41411 En stock |
M2.5
|
0.45 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer