Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les boulons et vis à tête hexagonale en plastique constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques • Référence aux normes ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 à titre informatif uniquement.
Séries: SR1992
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Pas/Dents par pouce | Couleur | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0957 € - 0,1117 € | 1390 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 10040478 | 0,1002 € - 0,1173 € | 152 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
|
| 0,1065 € - 0,1245 € | 166 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1241 € - 0,1449 € | 3030 En stock |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,1368 € - 0,1592 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1879 € - 0,2209 € | 417 En stock |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,073 € - 0,0853 € | 553 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1549 € - 0,1822 € | 499 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,052 € - 0,0608 € | 967 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2137 € - 0,2238 € | 2498 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0744 € - 0,0869 € | 34 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1063 € - 0,1242 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1179 € - 0,1376 € | 304 En stock |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3113 € - 0,3256 € | 55 En stock |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0939 € - 0,1099 € | 65 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,7145 € - 0,7145 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
PA
|
4.921 in
125.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 1,3343 € - 1,4017 € | 142 En stock |
M10
|
1.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
5.906 in
150.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,5165 € - 0,5165 € | 2708 En stock |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
PA
|
3.937 in
100.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 1,1047 € - 1,1621 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
4.921 in
125.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,2037 € - 0,373 € | 3052 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bouton hexagonal