Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les boulons et vis à tête hexagonale en plastique constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques • Référence aux normes ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 à titre informatif uniquement.
Séries: SR1992
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Pas/Dents par pouce | Couleur | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1265 € - 0,1764 € | 950 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,5165 € - 1,2683 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
|
Naturel
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 1,98 € - 3,7591 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
2.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 3,2713 € - 4,7778 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
|
Naturel
|
PVDF
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,152 € - 0,2826 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
|
Naturel
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,1228 € - 0,2295 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
|
Naturel
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,284 € - 0,5279 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
|
Naturel
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,3529 € - 0,5753 € | 383 En stock |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,0714 € - 0,0714 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.25 mm
|
Noir
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,4605 € - 0,7489 € | 100 En stock |
M8
|
|
Naturel
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,6413 € - 1,8795 € | 80 En stock |
M10
|
1.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,0801 € - 0,0801 € | 50 En stock |
M10
|
1.5 mm
|
Noir
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 1,0933 € - 2,7691 € | 1975 En stock |
M10
|
1.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 1,2023 € - 3,056 € | 498 En stock |
M12
|
1.75 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 1,2425 € - 2,7404 € | 400 En stock |
M12
|
1.8 mm
|
Noir
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 1,5208 € - 3,343 € | 144 En stock |
M12
|
1.75 mm
|
Naturel
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,2352 € - 0,4304 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,0942 € - 0,0942 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
2.559 in
65.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,1172 € - 0,1621 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
|
Naturel
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,1106 € - 0,1535 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bouton hexagonal