Menu  Rechercher

Vis d'assemblage à tête hexagonale - Plastique

En stock

Les boulons et vis à tête hexagonale en plastique constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques • Référence aux normes ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 à titre informatif uniquement.

Séries: SR1992

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
547 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Pas/Dents par pouce Couleur Matière Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,0348 € - 0,043 € Demander le délai de livraison ici
M2 x 0.4
0.4 mm
Naturel
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0354 € - 0,0437 € Demander le délai de livraison ici
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Naturel
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0345 € - 0,0426 € 910 En stock
M2.5
0.45 mm
Naturel
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0365 € - 0,0451 € Demander le délai de livraison ici
M3 x 0.5
0.5 mm
Naturel
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,035 € - 0,0433 € Demander le délai de livraison ici
M3.5
0.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0392 € - 0,0484 € 1000 En stock
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,037 € - 0,0457 € Demander le délai de livraison ici
M4
0.7 mm
Naturel
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0335 € - 0,0414 € Demander le délai de livraison ici
M2
0.4 mm
Naturel
Nylon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0387 € - 0,0478 € 190 En stock
M3 x 0.5
0.5 mm
Naturel
Nylon 6/6
42.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0358 € - 0,0441 € Demander le délai de livraison ici
M3.5
0.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0334 € - 0,0412 € Demander le délai de livraison ici
M3
0.5 mm
Naturel
Nylon 6/6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0354 € - 0,0437 € Demander le délai de livraison ici
M2 x 0.4
0.4 mm
Naturel
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,035 € - 0,0433 € Demander le délai de livraison ici
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0364 € - 0,0449 € Demander le délai de livraison ici
M3.5
0.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0354 € - 0,0437 € Demander le délai de livraison ici
M3 x 0.5
0.5 mm
Naturel
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2001 € - 0,247 € Demander le délai de livraison ici
M8
1.25 mm
Naturel
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0366 € - 0,0452 € Demander le délai de livraison ici
M3.5
0.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0368 € - 0,0454 € 998 En stock
M4 x 0.7
0.7 mm
Naturel
Nylon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0618 € - 0,0763 € Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
0.8 mm
Naturel
Nylon 6/6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0471 € - 0,0582 € Demander le délai de livraison ici
M6
1.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
  • sur 28
Vis à tête hexagonale M2 x 0.4 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10294666

Gamme de prix
0,043 € - 0,0348 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    3.2 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M2 x 0.4
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M2.5 x 0.45 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10295366

Gamme de prix
0,0437 € - 0,0354 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.1 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M2.5 x 0.45
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M2.5 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10295335

Gamme de prix
0,0426 € - 0,0345 €

Niveaux de stock
910 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M2.5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Nylon 6/6
Vis à tête hexagonale M3 x 0.5 30.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296066

Gamme de prix
0,0451 € - 0,0365 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.3 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M3.5 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296554

Gamme de prix
0,0433 € - 0,035 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M3.5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Nylon 6/6
Vis à tête hexagonale M3.5 x 0.6 35.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296592

Gamme de prix
0,0484 € - 0,0392 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M4 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10297018

Gamme de prix
0,0457 € - 0,037 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Nylon 6/6
Vis à tête hexagonale M2 6.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10294628

Gamme de prix
0,0414 € - 0,0335 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    3.2 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M2
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Nylon 6/6
Vis à tête hexagonale M3 x 0.5 42.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296080

Gamme de prix
0,0478 € - 0,0387 €

Niveaux de stock
190 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.3 mm
  • Longueur filetage
    42.0 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M3.5 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296547

Gamme de prix
0,0441 € - 0,0358 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M3.5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Nylon 6/6
Vis à tête hexagonale M3 5.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10295984

Gamme de prix
0,0412 € - 0,0334 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Nylon 6/6
Vis à tête hexagonale M2 x 0.4 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10294680

Gamme de prix
0,0437 € - 0,0354 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    3.2 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M2 x 0.4
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M3.5 x 0.6 6.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296523

Gamme de prix
0,0433 € - 0,035 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M3.5 x 0.6
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M3.5 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296561

Gamme de prix
0,0449 € - 0,0364 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M3.5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Nylon 6/6
Vis à tête hexagonale M3 x 0.5 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296059

Gamme de prix
0,0437 € - 0,0354 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.3 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M8 40.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10298794

Gamme de prix
0,247 € - 0,2001 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Nylon 6/6
Vis à tête hexagonale M3.5 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296578

Gamme de prix
0,0452 € - 0,0366 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M3.5
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Nylon 6/6
Vis à tête hexagonale M4 x 0.7 6.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10296998

Gamme de prix
0,0454 € - 0,0368 €

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Filetage
    M4 x 0.7
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M5 x 0.8 35.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10297643

Gamme de prix
0,0763 € - 0,0618 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.8 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M5 x 0.8
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M6 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10298220

Gamme de prix
0,0582 € - 0,0471 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Nylon 6/6