Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les boulons et vis à tête hexagonale en plastique constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques • Référence aux normes ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 à titre informatif uniquement.
Séries: SR1992
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Pas/Dents par pouce | Couleur | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4304 € - 0,7016 € | 2900 En stock |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,5581 € - 0,9067 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
|
Noir
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,4634 € - 0,7561 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.5 mm
|
Noir
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,9684 € - 2,4678 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 1,0689 € - 2,6974 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 1,3372 € - 2,9413 € | 381 En stock |
M12
|
1.75 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 1,4778 € - 3,2426 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
1.75 mm
|
Naturel
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 1,7217 € - 3,7878 € | 123 En stock |
M16
|
2.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,1172 € - 0,1621 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.5 mm
|
Noir
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,1159 € - 0,1606 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,1213 € - 0,1693 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,0295 € - 0,0295 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,1308 € - 0,1822 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,0473 € - 0,0473 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.8 mm
|
Noir
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,1922 € - 0,2496 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,1252 € - 0,198 € | 1216 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Noir
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,1779 € - 0,3256 € | 657 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,2568 € - 0,4663 € | 800 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,3529 € - 1,208 € | 181 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,0599 € - 0,0599 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.25 mm
|
Noir
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bouton hexagonal