Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les boulons et vis à tête hexagonale en plastique constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques • Référence aux normes ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 à titre informatif uniquement.
Séries: SR1992
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Pas/Dents par pouce | Couleur | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,3947 € - 5,4952 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.7 mm
|
Bordeaux
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 2,9413 € - 2,9987 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.8 mm
|
Bordeaux
|
PEEK
|
0.335 in
8.5 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 5,2082 € - 5,323 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.8 mm
|
Bordeaux
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 4,5482 € - 4,6343 € | 250 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Bordeaux
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,4763 € - 0,5567 € | 24 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2568 € - 0,3012 € | 2536 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PVDF
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2625 € - 0,307 € | 5766 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3945 € - 0,4591 € | 377 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0387 € - 0,0454 € | 1117 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PP
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0876 € - 0,1022 € | 215 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1764 € - 0,2066 € | 9845 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1563 € - 0,1822 € | 21100 En stock |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2395 € - 0,2826 € | 1626 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,4103 € - 0,482 € | 5137 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3902 € - 0,4548 € | 4 En stock |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 6,3991 € - 7,9917 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
1.0 mm
|
Bordeaux
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 13,243 € - 13,8026 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.2 mm
|
Bordeaux
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 4,6056 € - 4,706 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.7 mm
|
Marron
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 6,0404 € - 7,5039 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.7 mm
|
Bordeaux
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 5,2082 € - 5,323 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.8 mm
|
Bordeaux
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Tournevis fendu