Menu  Rechercher

Vis d'assemblage à tête hexagonale - Plastique

En stock

Les boulons et vis à tête hexagonale en plastique constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques • Référence aux normes ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 à titre informatif uniquement.

Séries: SR1992

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
547 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Pas/Dents par pouce Couleur Matière Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,1549 € - 0,1822 € 499 En stock
M6
1.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0855 € - 0,0997 € Demander le délai de livraison ici
M5
0.8 mm
Naturel
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0744 € - 0,0869 € 34 En stock
M6
1.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0915 € - 0,1071 € 1262 En stock
M6
1.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0809 € - 0,0945 € 249 En stock
M5
0.8 mm
Noir
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0,1028 € - 0,1205 € Demander le délai de livraison ici
M6
1.0 mm
Noir
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
0,0898 € - 0,1053 € 133 En stock
M8
1.25 mm
Noir
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
8,2643 € - 9,3691 € 10 En stock
M6
1.0 mm
Bordeaux
PEEK
25.0 mm
Tournevis fendu
0,6556 € - 0,769 € 3199 En stock
M6
1.0 mm
Naturel
PVDF
40.0 mm
External Hexagonal Drive
5,3947 € - 5,4952 € 68 En stock
M4
0.7 mm
Bordeaux
PEEK
15.0 mm
Bouton hexagonal
4,993 € - 7,0591 € Demander le délai de livraison ici
M6
1.0 mm
Bordeaux
PEEK
10.0 mm
Tournevis fendu
0,6657 € - 0,779 € Demander le délai de livraison ici
M12
1.75 mm
Naturel
PP
60.0 mm
External Hexagonal Drive
0,2338 € - 0,2754 € 65 En stock
M4
0.7 mm
Naturel
PVDF
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,3328 € - 0,3902 € 67 En stock
M6
1.0 mm
Naturel
PVDF
10.0 mm
External Hexagonal Drive
0,5681 € - 0,6643 € 339 En stock
M6
1.0 mm
Naturel
PVDF
25.0 mm
External Hexagonal Drive
5,3947 € - 5,4952 € 960 En stock
M4
0.7 mm
Bordeaux
PEEK
12.0 mm
Bouton hexagonal
4,5482 € - 4,6343 € Demander le délai de livraison ici
M4
0.7 mm
Bordeaux
PEEK
8.0 mm
Tournevis fendu
5,3947 € - 5,4952 € Demander le délai de livraison ici
M4
0.7 mm
Bordeaux
PEEK
20.0 mm
Tournevis fendu
5,2082 € - 5,323 € Demander le délai de livraison ici
M5
0.8 mm
Bordeaux
PEEK
12.0 mm
Tournevis fendu
5,3947 € - 5,4952 € 40 En stock
M4
0.7 mm
Bordeaux
PEEK
20.0 mm
Bouton hexagonal
  • sur 28
Vis à tête hexagonale M6 60.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10040669

Gamme de prix
0,1822 € - 0,1549 €

Niveaux de stock
499 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M5 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10040317

Gamme de prix
0,0997 € - 0,0855 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M6 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10040454

Gamme de prix
0,0869 € - 0,0744 €

Niveaux de stock
34 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M6 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10040423

Gamme de prix
0,1071 € - 0,0915 €

Niveaux de stock
1262 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M5 20.0 mm Nylon 6/6 Noir

10040287

Gamme de prix
0,0945 € - 0,0809 €

Niveaux de stock
249 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir
Vis à tête hexagonale M6 16.0 mm Nylon 6/6 Noir

10040485

Gamme de prix
0,1205 € - 0,1028 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
Vis à tête hexagonale M8 20.0 mm Nylon 6/6 Noir

10040720

Gamme de prix
0,1053 € - 0,0898 €

Niveaux de stock
133 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.5 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
Vis à tête hexagonale M6 25.0 mm PEEK Bordeaux

10359884

Gamme de prix
9,3691 € - 8,2643 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Bordeaux
Vis à tête hexagonale M6 40.0 mm PVDF Naturel

10040645

Gamme de prix
0,769 € - 0,6556 €

Niveaux de stock
3199 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M4 15.0 mm PEEK Bordeaux

10358764

Gamme de prix
5,4952 € - 5,3947 €

Niveaux de stock
68 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Bordeaux
Vis à tête hexagonale M6 10.0 mm PEEK Bordeaux

10359846

Gamme de prix
7,0591 € - 4,993 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Bordeaux
Vis à tête hexagonale M12 60.0 mm PP Naturel

10041062

Gamme de prix
0,779 € - 0,6657 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    19.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.5 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M4 10.0 mm PVDF Naturel

10040010

Gamme de prix
0,2754 € - 0,2338 €

Niveaux de stock
65 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M6 10.0 mm PVDF Naturel

10040447

Gamme de prix
0,3902 € - 0,3328 €

Niveaux de stock
67 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M6 25.0 mm PVDF Naturel

10040584

Gamme de prix
0,6643 € - 0,5681 €

Niveaux de stock
339 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
Vis à tête hexagonale M4 12.0 mm PEEK Bordeaux

10358757

Gamme de prix
5,4952 € - 5,3947 €

Niveaux de stock
960 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Bordeaux
Vis à tête hexagonale M4 8.0 mm PEEK Bordeaux

10359723

Gamme de prix
4,6343 € - 4,5482 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Bordeaux
Vis à tête hexagonale M4 20.0 mm PEEK Bordeaux

10359761

Gamme de prix
5,4952 € - 5,3947 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Bordeaux
Vis à tête hexagonale M5 12.0 mm PEEK Bordeaux

10359808

Gamme de prix
5,323 € - 5,2082 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.5 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Bordeaux
Vis à tête hexagonale M4 20.0 mm PEEK Bordeaux

10358771

Gamme de prix
5,4952 € - 5,3947 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Bordeaux