Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les boulons et vis à tête hexagonale en plastique constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques • Référence aux normes ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 à titre informatif uniquement.
Séries: SR1992
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Pas/Dents par pouce | Couleur | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1879 € - 0,2209 € | 1025 En stock |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1793 € - 0,208 € | 64 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
2.559 in
65.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,6657 € - 0,703 € | 65 En stock |
M16
|
2.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,693 € - 0,693 € | 500 En stock |
M12
|
1.75 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1368 € - 0,1592 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1879 € - 0,2209 € | 417 En stock |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1417 € - 0,1664 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,449 € - 0,449 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,4677 € - 0,4677 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
1.75 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,1386 € - 0,1793 € | 3338 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,0664 € - 0,0777 € | 41411 En stock |
M2.5
|
0.45 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,4576 € - 0,5366 € | 475 En stock |
M10
|
1.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 4,5052 € - 4,5052 € | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
2.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
3.937 in
100.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,627 € - 0,627 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
1.75 mm
|
Naturel
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,5265 € - 0,5265 € | 3325 En stock |
M10
|
1.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,5165 € - 0,5165 € | 2708 En stock |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
PA
|
3.937 in
100.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 1,1047 € - 1,1621 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
4.921 in
125.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 10041406 | 0,561 € - 0,561 € | 1596 En stock |
M12
|
1.75 mm
|
Naturel
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
|
| 0,1535 € - 0,198 € | 998 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
| 0,1592 € - 0,2927 € | 300 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bouton hexagonal