Les boulons et vis à tête hexagonale en plastique constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques • Référence aux normes ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 à titre informatif uniquement.
Séries: SR1992
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Pas/Dents par pouce | Couleur | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3213 € - 0,3744 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.5 mm
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,7016 € - 0,8207 € | 129 En stock |
M12
|
1.75 mm
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,243 € - 0,2701 € | 70 En stock |
M8
|
1.25 mm
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,4089 € - 0,4806 € | 200 En stock |
M10
|
1.5 mm
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0632 € - 0,0737 € | 68 En stock |
M2
|
0.4 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0651 € - 0,0761 € | 9580 En stock |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0979 € - 0,1147 € | 93 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0939 € - 0,1099 € | 65 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1176 € - 0,1376 € | 800 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2955 € - 0,3472 € | 933 En stock |
M8
|
1.25 mm
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,4591 € - 0,5366 € | 125 En stock |
M10
|
1.5 mm
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0809 € - 0,0945 € | 249 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0936 € - 0,1094 € | 27 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2338 € - 0,2754 € | 76 En stock |
M8
|
1.25 mm
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1028 € - 0,1205 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
1.0 mm
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0898 € - 0,1053 € | 133 En stock |
M8
|
1.25 mm
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0431 € - 0,0506 € | 11740 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,069 € - 0,0806 € | 7978 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0922 € - 0,1081 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,5265 € - 0,5265 € | 3325 En stock |
M10
|
1.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer