Menu  Rechercher

Vis cylindriques

En stock

Les vis machine à tête ronde sont conçues pour être utilisées avec un écrou fileté. La forme ronde de la tête donne un aspect lisse et fini, répartit la force uniformément et résiste au desserrage, ce qui la rend idéale pour les applications nécessitant un couple élevé ou une résistance aux vibrations.

Ce produit est léger, mais solide et durable. Son entraînement cruciforme fusionne les principales caractéristiques des fixations à tête bombée et à tête fraisée. Il est résistant à la corrosion. On l'utilise couramment dans l'assemblage de machines, notamment dans l'électronique, l'automobile et les applications industrielles.

  • Matière : nylon
  • Couleur : Naturel

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
47 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre du pas Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
0.5 mm
M3
16.0 mm
Tournevis fendu
10930 En stock
0.7 mm
M4
8.0 mm
Tournevis fendu
Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
M5
20.0 mm
Tournevis fendu
574 En stock
1.0 mm
M6
16.0 mm
Tournevis fendu
27000 En stock
0.7 mm
M4
20.0 mm
Tournevis fendu
Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
M6
30.0 mm
Tournevis fendu
9000 En stock
0.5 mm
M3
4.0 mm
Tournevis fendu
0,1478 € - 0,2061 € Demander le délai de livraison ici
M6
25.0 mm
Tournevis fendu
4388 En stock
1.0 mm
M6
20.0 mm
Tournevis fendu
1994 En stock
0.8 mm
M5
10.0 mm
Tournevis fendu
1000 En stock
0.7 mm
M4
12.0 mm
Tournevis fendu
Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
M6
25.0 mm
Tournevis fendu
Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
M6
22.0 mm
Tournevis fendu
4272 En stock
0.8 mm
M5
8.0 mm
Tournevis fendu
419 En stock
1.0 mm
M6
6.5 mm
Tournevis fendu
12306 En stock
1.0 mm
M6
8.0 mm
Tournevis fendu
7295 En stock
0.5 mm
M3
6.0 mm
Tournevis fendu
634 En stock
0.7 mm
M4
16.0 mm
Tournevis fendu
Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
M5
16.0 mm
Tournevis fendu
Demander le délai de livraison ici
0.5 mm
M3
20.0 mm
Tournevis fendu
  • sur 3
Vis Tournevis fendu M3 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10053058


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Filetage
    M3
  • Diamètre du pas
    0.5 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
Vis Tournevis fendu M4 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10053096


Niveaux de stock
10930 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.5 mm
  • Filetage
    M4
  • Diamètre du pas
    0.7 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
Vis Tournevis fendu M5 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10053171


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.5 mm
  • Filetage
    M5
  • Diamètre du pas
    0.8 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
Vis Tournevis fendu M6 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10053218


Niveaux de stock
574 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
Vis Tournevis fendu M4 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10053133


Niveaux de stock
27000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.5 mm
  • Filetage
    M4
  • Diamètre du pas
    0.7 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
Vis Tournevis fendu M6 30.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10053256


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
Vis Tournevis fendu M3 4.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10053010


Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Filetage
    M3
  • Diamètre du pas
    0.5 mm
  • Longueur filetage
    4.0 mm
Vis Tournevis fendu M6 25.0 mm Nylon Naturel

10374672

Gamme de prix
0,2061 € - 0,1478 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Profondeur de logement
    1.6 mm
Vis Tournevis fendu M6 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10053225


Niveaux de stock
4388 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
Vis Tournevis fendu M5 10.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10053157


Niveaux de stock
1994 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.5 mm
  • Filetage
    M5
  • Diamètre du pas
    0.8 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
Vis Tournevis fendu M4 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10053119


Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.5 mm
  • Filetage
    M4
  • Diamètre du pas
    0.7 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
Vis Tournevis fendu M6 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10053249


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
Vis Tournevis fendu M6 22.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10053232


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
  • Longueur filetage
    22.0 mm
Vis Tournevis fendu M5 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10053140


Niveaux de stock
4272 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.5 mm
  • Filetage
    M5
  • Diamètre du pas
    0.8 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
Vis Tournevis fendu M6 6.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10053188


Niveaux de stock
419 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
  • Longueur filetage
    6.5 mm
Vis Tournevis fendu M6 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10053195


Niveaux de stock
12306 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Diamètre du pas
    1.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
Vis Tournevis fendu M3 6.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10053027


Niveaux de stock
7295 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Filetage
    M3
  • Diamètre du pas
    0.5 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
Vis Tournevis fendu M4 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10053126


Niveaux de stock
634 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.5 mm
  • Filetage
    M4
  • Diamètre du pas
    0.7 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
Vis Tournevis fendu M5 16.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10053164


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.5 mm
  • Filetage
    M5
  • Diamètre du pas
    0.8 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
Vis Tournevis fendu M3 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10053065


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Filetage
    M3
  • Diamètre du pas
    0.5 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm