Vis à tête ultra basse fabriquées en PEEK, offrent une résistance mécanique, une résistance chimique et une stabilité thermique exceptionnelles.
Le design de la tête ultra basse crée un profil surbaissé, ce qui le rend idéal pour les petits assemblages ou les applications à montage en applique où les fixations standard pourraient être trop encombrantes ou interférer avec la fonctionnalité.
Elle conserve son intégrité structurelle et ses performances à des températures allant jusqu'à 260 C. Cela les rend idéales pour une utilisation dans les secteurs médical, électronique et automobile. Matière: PEEK Couleur: Beige Séries: SRK0067, SRK0084
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d2 | d1 | Type de tête | h1 | l2 | Taille d'entraînement | l1 ±0.2 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,07 € - 1,18 € | Demander le délai de livraison ici |
6.0
|
M3
|
Tête creuse
|
0.8
|
1.0
|
1.5
|
12.0
|
||
| 1,15 € - 1,27 € | Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
M4
|
Tête creuse
|
0.9
|
1.4
|
2.0
|
15.0
|
||
| 1,49 € - 1,64 € | Demander le délai de livraison ici |
9.0
|
M5
|
Tête creuse
|
1.0
|
1.6
|
2.5
|
15.0
|
||
| 1,22 € - 1,34 € | Demander le délai de livraison ici |
9.0
|
M5
|
Tête creuse
|
1.0
|
1.6
|
2.5
|
8.0
|
||
| 1,87 € - 2,06 € | Demander le délai de livraison ici |
9.0
|
M5
|
Tête creuse
|
1.0
|
1.6
|
2.5
|
25.0
|
||
| 2,31 € - 2,54 € | Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
M6
|
Tête creuse
|
1.2
|
2.0
|
3.0
|
30.0
|
||
| 1,03 € - 1,29 € | Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
1.5
|
1.4
|
TX-10
|
8.0
|
||
| 1,24 € - 1,36 € | Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
M4
|
Tête creuse
|
0.9
|
1.4
|
2.0
|
20.0
|
||
| 0,99 € - 1,24 € | Demander le délai de livraison ici |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.3
|
1.0
|
TX-8
|
10.0
|
||
| 1,42 € - 1,78 € | Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
1.5
|
1.4
|
TX-10
|
12.0
|
||
| 0,99 € - 1,09 € | Demander le délai de livraison ici |
6.0
|
M3
|
Tête creuse
|
0.8
|
1.0
|
1.5
|
10.0
|
||
| 1,38 € - 1,52 € | Demander le délai de livraison ici |
6.0
|
M3
|
Tête creuse
|
0.8
|
1.0
|
1.5
|
25.0
|
||
| 0,99 € - 1,24 € | Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
1.5
|
1.4
|
TX-10
|
10.0
|
||
| 1,24 € - 1,55 € | Demander le délai de livraison ici |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
1.5
|
1.4
|
TX-10
|
25.0
|
||
| 2,10 € - 2,31 € | Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
M6
|
Tête creuse
|
1.2
|
2.0
|
3.0
|
25.0
|
||
| 1,68 € - 1,85 € | Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
M6
|
Tête creuse
|
1.2
|
2.0
|
3.0
|
15.0
|
||
| 1,89 € - 2,08 € | Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
M6
|
Tête creuse
|
1.2
|
2.0
|
3.0
|
20.0
|
||
| 1,22 € - 1,53 € | Demander le délai de livraison ici |
9.0
|
M5
|
Torx Head
|
1.5
|
1.6
|
TX-15
|
10.0
|
||
| 1,49 € - 1,86 € | Demander le délai de livraison ici |
9.0
|
M5
|
Torx Head
|
1.5
|
1.6
|
TX-15
|
20.0
|
||
| 1,26 € - 1,58 € | Demander le délai de livraison ici |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.3
|
1.0
|
TX-8
|
20.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer