Menu  Rechercher

Vis tête basse Torx Head M5 12.0 9.0 PEEK Beige

La vis à tête ultra-basse est idéale pour les assemblages compacts où les fixations standard peuvent être trop encombrantes. Force mécanique exceptionnelle, résistance chimique et stabilité thermique. Fonctionne à des températures allant jusqu'à 260 °C. Fabriquée en PEEK.
Référence Essentra :

20833688

Référence du fabricant:

20833688

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 99 1,6813 €
100 + 1,345 €
Qté par sac standard : 20

Commande par lots de 20

Prix total :

33,63 €

20 x 1,6813 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M5
l1 ±0.2 12.0
d2 9.0
h1 1.5
l2 1.6
N Torx TX-15
Couleur Beige
Matière PEEK
Type de tête Torx Head
Taille d'entraînement TX-15

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter