Menu  Rechercher

Vis CHC tête basse

En stock

Cette gamme de vis est disponible dans un choix d'empreinte hexagonale ou Torx. L'utilisation d'empreintes à six pans creux est idéale pour réaliser un assemblage de précision et lorsque l'espace disponible au-dessus est réduit. Les entraînements Torx offrent une technique d'engagement positif et de localisation rapide pour transmettre le couple d'entraînement avec moins de pression vers le bas. Disponible dans un choix de deux options de tête basse : tête ultra basse et tête extra basse.

Les options de tête ultra basse permettent de réduire l'espace total de la hauteur de la tête des vis, ce qui signifie qu'aucun fraisage n'est requis, contrairement aux vis à tête plate.

L'option tête extra basse a un profil extrêmement surbaissé et n'a pas besoin d'un trou d'emplacement fraisé. L'absence de nécessité de fraisage permet d'utiliser des matériaux plus minces, ce qui assure d'économiser du poids. Ces vis sont adaptées aux machines et aux équipements, avec un espace réduit.

  • Les vis sont fabriquées à partir d'inox austénitique qui offre une bonne résistance à la corrosion et une bonne usinabilité.
  • Ce matériau est très utilisé dans les secteurs de la construction et de l'automobile.
  • Les vis sont couramment utilisées avec des rondelles captives filetées (vendues séparément).
Matière: Acier inox 303, Inox noirci 303, Inox noirci 316, Inox 316 Séries: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
599 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1 h1 Matière l1 Type d'entraînement r1 Ajouter au panier
3,0264 € - 4,3205 € 80 En stock
10.0
M6
1.2
Acier inox 303
25.0
Clé hexagonale
0.25
2,8226 € - 4,0352 € Demander le délai de livraison ici
13.0
M8
1.5
Inox 316
12.0
Clé hexagonale
0.40
2,4048 € - 3,434 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
1.5
Inox 316
8.0
Clé hexagonale
0.25
1,9666 € - 2,8124 € Demander le délai de livraison ici
9.0
M5
1.5
Inox 316
6.0
Clé hexagonale
0.20
2,9551 € - 4,2186 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
1.5
Inox 316
25.0
Clé hexagonale
0.25
1,8647 € - 2,6697 € Demander le délai de livraison ici
6.0
M3
1.5
Inox 316
8.0
Clé hexagonale
0.10
1,8647 € - 2,6697 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
1.5
Inox 316
5.0
Clé hexagonale
0.20
2,6697 € - 3,811 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
1.5
Inox 316
14.0
Clé hexagonale
0.25
2,6697 € - 3,811 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
1.5
Inox 316
10.0
Clé hexagonale
0.25
2,6697 € - 3,811 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
1.5
Inox 316
12.0
Clé hexagonale
0.25
2,1602 € - 3,0875 € Demander le délai de livraison ici
9.0
M5
1.5
Inox 316
16.0
Clé hexagonale
0.20
2,5067 € - 3,5766 € Demander le délai de livraison ici
9.0
M5
1.5
Inox 316
20.0
Clé hexagonale
0.20
1,9361 € - 2,7614 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
1.5
Inox 316
10.0
Clé hexagonale
0.20
1,9361 € - 2,7614 € Demander le délai de livraison ici
6.0
M3
1.5
Inox 316
14.0
Clé hexagonale
0.10
1,8647 € - 2,6697 € Demander le délai de livraison ici
4.0
M2
1.5
Inox 316
12.0
Clé hexagonale
0.10
2,2927 € - 3,2811 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
1.5
Inox noirci 303
16.0
Clé hexagonale
0.25
2,5576 € - 3,6582 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
1.5
Inox noirci 303
30.0
Clé hexagonale
0.25
2,5984 € - 3,7091 € Demander le délai de livraison ici
16.0
M10
1.5
Inox noirci 303
12.0
Clé hexagonale
0.40
1,6304 € - 2,3335 € Demander le délai de livraison ici
4.0
M2
1.5
Inox noirci 303
6.0
Clé hexagonale
0.10
1,6304 € - 2,3335 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
1.5
Inox noirci 303
8.0
Clé hexagonale
0.20
  • sur 30
Vis tête basse M6 25.0 Acier inox 303

20141820

Gamme de prix
4,3205 € - 3,0264 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Vis tête basse M8 12.0 Inox 316

20203535

Gamme de prix
4,0352 € - 2,8226 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Vis tête basse M6 8.0 Inox 316

20203412

Gamme de prix
3,434 € - 2,4048 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Vis tête basse M5 6.0 Inox 316

20203313

Gamme de prix
2,8124 € - 1,9666 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Vis tête basse M6 25.0 Inox 316

20203481

Gamme de prix
4,2186 € - 2,9551 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Vis tête basse M3 8.0 Inox 316

20203177

Gamme de prix
2,6697 € - 1,8647 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Vis tête basse M4 5.0 Inox 316

20203221

Gamme de prix
2,6697 € - 1,8647 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Vis tête basse M6 14.0 Inox 316

20203443

Gamme de prix
3,811 € - 2,6697 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Vis tête basse M6 10.0 Inox 316

20203429

Gamme de prix
3,811 € - 2,6697 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Vis tête basse M6 12.0 Inox 316

20203436

Gamme de prix
3,811 € - 2,6697 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Vis tête basse M5 16.0 Inox 316

20203368

Gamme de prix
3,0875 € - 2,1602 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Vis tête basse M5 20.0 Inox 316

20203382

Gamme de prix
3,5766 € - 2,5067 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Vis tête basse M4 10.0 Inox 316

20203252

Gamme de prix
2,7614 € - 1,9361 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Vis tête basse M3 14.0 Inox 316

20203207

Gamme de prix
2,7614 € - 1,9361 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Vis tête basse M2 12.0 Inox 316

20203061

Gamme de prix
2,6697 € - 1,8647 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Vis tête basse M6 16.0 Inox noirci 303

20204136

Gamme de prix
3,2811 € - 2,2927 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Vis tête basse M6 30.0 Inox noirci 303

20204174

Gamme de prix
3,6582 € - 2,5576 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Vis tête basse M10 12.0 Inox noirci 303

20204297

Gamme de prix
3,7091 € - 2,5984 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Vis tête basse M2 6.0 Inox noirci 303

20203719

Gamme de prix
2,3335 € - 1,6304 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Vis tête basse M4 8.0 Inox noirci 303

20203924

Gamme de prix
2,3335 € - 1,6304 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6