Menu  Rechercher

Vis Captives - Tête Cylindrique Hexagonale

En stock

Cette gamme de vis captives est dotée d’une tête cylindrique à entraînement hexagonal. Les vis à entraînement hexagonal sont idéales pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisées lorsque la surface disponible est réduite.

Elles constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Elles sont utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE, de manière générale à ISO 1207. Les vis captives sont généralement utilisées avec des rondelles captives filetées (vendues séparément).

Ces vis sont fabriquées à partir d’acier inoxydable, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et usinabilité. Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

Remarque : ces vis ont un diamètre de tige plus petit et ne doivent pas être serrées au couple recommandé pour une vis équivalente de la taille de filetage affichée.

  • Une solution de montage idéale pour les panneaux à trous non filetés.
  • Utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE - de manière générale à ISO 1207.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Acier inox 303 Séries: SRP0155

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
56 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 l2 025 h1 d4 min l10 25 d2 a012 d3 Ajouter au panier
2,2723 € - 3,2506 € 99 En stock
M3
4.5
2.0
3.5
13.0
2.0
5.5
2,0481 € - 2,9245 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
3.7
2.0
2.8
8.0
1.7
4.5
2,3233 € - 3,3117 € Demander le délai de livraison ici
M3.5
5.2
2.4
3.8
40.0
2.3
6.0
2,2316 € - 3,1894 € 50 En stock
M2
3.0
1.3
2.5
10.0
1.2
3.8
2,3233 € - 3,3117 € Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
2.6
4.5
40.0
2.8
7.0
2,3233 € - 3,3117 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.5
2.0
3.5
25.0
2.0
5.5
2,3233 € - 3,3117 € 100 En stock
M3.5
5.2
2.4
3.8
20.0
2.3
6.0
2,2316 € - 3,1894 € 100 En stock
M2
3.0
1.3
2.5
12.0
1.2
3.8
2,2723 € - 3,2506 € 76 En stock
M3
4.5
2.0
3.5
16.0
2.0
5.5
2,4456 € - 3,5053 € 100 En stock
M5
7.5
3.3
5.5
50.0
3.7
8.5
2,3233 € - 3,3117 € 80 En stock
M3
4.5
2.0
3.5
30.0
2.0
5.5
2,2316 € - 3,1894 € Demander le délai de livraison ici
M2
3.0
1.3
2.5
16.0
1.2
3.8
2,3233 € - 3,3117 € 100 En stock
M3.5
5.2
2.4
3.8
10.0
2.3
6.0
2,4456 € - 3,5053 € 80 En stock
M5
7.5
3.3
5.5
40.0
3.7
8.5
2,2723 € - 3,2506 € 76 En stock
M3
4.5
2.0
3.5
10.0
2.0
5.5
2,2316 € - 3,1894 € Demander le délai de livraison ici
M2
3.0
1.3
2.5
20.0
1.2
3.8
2,2723 € - 3,2506 € 300 En stock
M2.5
3.7
1.6
2.8
16.0
1.7
4.5
2,2723 € - 3,2506 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
3.7
1.6
2.8
30.0
1.7
4.5
2,2723 € - 3,2506 € 100 En stock
M2.5
3.7
1.6
2.8
20.0
1.7
4.5
2,4863 € - 3,5563 € Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
3.9
6.5
80.0
4.2
10.0
  • sur 3
Vis captive M3 N/A Acier inox 303

20138844

Gamme de prix
3,2506 € - 2,2723 €

Niveaux de stock
99 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    5.5
  • d4 min
    3.5
Vis captive M2.5 N/A Acier inox 303

20140779

Gamme de prix
2,9245 € - 2,0481 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.7
  • l2 025
    3.7
  • d3
    4.5
  • d4 min
    2.8
Vis captive M3.5 N/A Acier inox 303

20137458

Gamme de prix
3,3117 € - 2,3233 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • l2 025
    5.2
  • d3
    6.0
  • d4 min
    3.8
Vis captive M2 N/A Acier inox 303

20137267

Gamme de prix
3,1894 € - 2,2316 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • d2 a012
    1.2
  • l2 025
    3.0
  • d3
    3.8
  • d4 min
    2.5
Vis captive M4 N/A Acier inox 303

20137502

Gamme de prix
3,3117 € - 2,3233 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    7.0
  • d4 min
    4.5
Vis captive M3 N/A Acier inox 303

20137373

Gamme de prix
3,3117 € - 2,3233 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    5.5
  • d4 min
    3.5
Vis captive M3.5 N/A Acier inox 303

20137427

Gamme de prix
3,3117 € - 2,3233 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • l2 025
    5.2
  • d3
    6.0
  • d4 min
    3.8
Vis captive M2 N/A Acier inox 303

20137274

Gamme de prix
3,1894 € - 2,2316 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • d2 a012
    1.2
  • l2 025
    3.0
  • d3
    3.8
  • d4 min
    2.5
Vis captive M3 N/A Acier inox 303

20137359

Gamme de prix
3,2506 € - 2,2723 €

Niveaux de stock
76 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    5.5
  • d4 min
    3.5
Vis captive M5 N/A Acier inox 303

20137571

Gamme de prix
3,5053 € - 2,4456 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
  • d4 min
    5.5
Vis captive M3 N/A Acier inox 303

20137380

Gamme de prix
3,3117 € - 2,3233 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    5.5
  • d4 min
    3.5
Vis captive M2 N/A Acier inox 303

20137281

Gamme de prix
3,1894 € - 2,2316 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • d2 a012
    1.2
  • l2 025
    3.0
  • d3
    3.8
  • d4 min
    2.5
Vis captive M3.5 N/A Acier inox 303

20137403

Gamme de prix
3,3117 € - 2,3233 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • l2 025
    5.2
  • d3
    6.0
  • d4 min
    3.8
Vis captive M5 N/A Acier inox 303

20137564

Gamme de prix
3,5053 € - 2,4456 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
  • d4 min
    5.5
Vis captive M3 N/A Acier inox 303

20137342

Gamme de prix
3,2506 € - 2,2723 €

Niveaux de stock
76 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    5.5
  • d4 min
    3.5
Vis captive M2 N/A Acier inox 303

20137298

Gamme de prix
3,1894 € - 2,2316 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • d2 a012
    1.2
  • l2 025
    3.0
  • d3
    3.8
  • d4 min
    2.5
Vis captive M2.5 N/A Acier inox 303

20137205

Gamme de prix
3,2506 € - 2,2723 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.7
  • l2 025
    3.7
  • d3
    4.5
  • d4 min
    2.8
Vis captive M2.5 N/A Acier inox 303

20137335

Gamme de prix
3,2506 € - 2,2723 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.7
  • l2 025
    3.7
  • d3
    4.5
  • d4 min
    2.8
Vis captive M2.5 N/A Acier inox 303

20137311

Gamme de prix
3,2506 € - 2,2723 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.7
  • l2 025
    3.7
  • d3
    4.5
  • d4 min
    2.8
Vis captive M6 N/A Acier inox 303

20137663

Gamme de prix
3,5563 € - 2,4863 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    6.5