Menu  Rechercher

Vis captives - Tête CHC

En stock

Cette gamme de vis captives est dotée d’une tête cylindrique à entraînement hexagonal. Les vis à entraînement hexagonal sont idéales pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisées lorsque la surface disponible est réduite.

Elles constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Ils sont utilisés pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE, de manière générale à ISO 4762. Les vis captives sont généralement utilisées avec des Rondelles captives filetées (vendues séparément).

Ces vis sont fabriquées à partir d’inox qui assure une bonne résistance à la corrosion et une bonne usinabilité. Ces vis sont disponibles en groupes avec finition noircie ou sans. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

Remarque : ces vis ont un diamètre de tige plus petit et ne doivent pas être serrées au couple recommandé pour une vis équivalente de la taille de filetage affichée.

  • Une solution de montage idéale pour les panneaux à trous non filetés.
  • Utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE, de manière générale à ISO 4762.
  • Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Matière: Titane G5, Titane G2, Inox noirci 316, Inox noirci 303, Inox 316, Acier inox 303 Séries: SRP0154A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
463 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 l20 25 Matière d4 min l10 25 d3 max d2 a012 Ajouter au panier
4,9426 € - 7,0609 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.5
Inox noirci 303
10.6
50.0
16.0
7.5
5,1316 € - 7,3308 € Demander le délai de livraison ici
M12
15.0
Inox noirci 303
13.2
35.0
18.0
8.0
5,5168 € - 7,8812 € Demander le délai de livraison ici
M12
15.0
Inox noirci 303
13.2
50.0
18.0
8.0
3,0673 € - 4,3819 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
Inox noirci 303
8.5
30.0
13.0
6.0
4,1285 € - 5,8979 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.5
Inox noirci 303
10.6
20.0
16.0
7.5
3,0237 € - 4,3196 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
Inox noirci 303
8.5
25.0
13.0
6.0
5,3206 € - 7,6008 € Demander le délai de livraison ici
M12
15.0
Inox noirci 303
13.2
45.0
18.0
8.0
1,5506 € - 2,2152 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.5
Inox noirci 316
3.5
16.0
5.5
2.0
5,3206 € - 7,6008 € Demander le délai de livraison ici
M12
15.0
Inox noirci 303
13.2
40.0
18.0
8.0
1,4537 € - 2,0767 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.5
Inox noirci 316
3.5
8.0
5.5
2.0
4,6082 € - 6,5832 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.5
Inox noirci 303
10.6
35.0
16.0
7.5
5,5168 € - 7,8812 € Demander le délai de livraison ici
M12
15.0
Inox noirci 303
13.2
60.0
18.0
8.0
4,9426 € - 7,0609 € Demander le délai de livraison ici
M12
15.0
Inox noirci 303
13.2
30.0
18.0
8.0
3,1182 € - 4,4546 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
Inox noirci 303
8.5
80.0
13.0
6.0
3,0673 € - 4,3819 € Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
Inox noirci 303
6.5
60.0
10.0
4.2
3,0673 € - 4,3819 € Demander le délai de livraison ici
M8
10.0
Inox noirci 303
8.5
45.0
13.0
6.0
4,9426 € - 7,0609 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.5
Inox noirci 303
10.6
40.0
16.0
7.5
4,6082 € - 6,5832 € Demander le délai de livraison ici
M10
12.5
Inox noirci 303
10.6
30.0
16.0
7.5
1,7444 € - 2,4921 € Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
Inox noirci 303
4.5
10.0
7.0
2.8
2,4471 € - 3,4958 € Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
Inox noirci 303
5.5
40.0
8.5
3.7
  • sur 24
Vis captive Tête cylindrique M10 7.5 Inox noirci 303

20183349

Gamme de prix
7,0609 € - 4,9426 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    7.5
  • l20 25
    12.5
  • d3 max
    16.0
Vis captive Tête cylindrique M12 8.0 Inox noirci 303

20183394

Gamme de prix
7,3308 € - 5,1316 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    8.0
  • l20 25
    15.0
  • d3 max
    18.0
Vis captive Tête cylindrique M12 8.0 Inox noirci 303

20183424

Gamme de prix
7,8812 € - 5,5168 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    8.0
  • l20 25
    15.0
  • d3 max
    18.0
Vis captive Tête cylindrique M8 6.0 Inox noirci 303

20183219

Gamme de prix
4,3819 € - 3,0673 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    6.0
  • l20 25
    10.0
  • d3 max
    13.0
Vis captive Tête cylindrique M10 7.5 Inox noirci 303

20183288

Gamme de prix
5,8979 € - 4,1285 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    7.5
  • l20 25
    12.5
  • d3 max
    16.0
Vis captive Tête cylindrique M8 6.0 Inox noirci 303

20183202

Gamme de prix
4,3196 € - 3,0237 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    6.0
  • l20 25
    10.0
  • d3 max
    13.0
Vis captive Tête cylindrique M12 8.0 Inox noirci 303

20183417

Gamme de prix
7,6008 € - 5,3206 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l10 25
    45.0
  • d2 a012
    8.0
  • l20 25
    15.0
  • d3 max
    18.0
Vis captive Tête cylindrique M3 2.0 Inox noirci 316

20183493

Gamme de prix
2,2152 € - 1,5506 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • l20 25
    4.5
  • d3 max
    5.5
Vis captive Tête cylindrique M12 8.0 Inox noirci 303

20183400

Gamme de prix
7,6008 € - 5,3206 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    8.0
  • l20 25
    15.0
  • d3 max
    18.0
Vis captive Tête cylindrique M3 2.0 Inox noirci 316

20183462

Gamme de prix
2,0767 € - 1,4537 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l10 25
    8.0
  • d2 a012
    2.0
  • l20 25
    4.5
  • d3 max
    5.5
Vis captive Tête cylindrique M10 7.5 Inox noirci 303

20183318

Gamme de prix
6,5832 € - 4,6082 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    7.5
  • l20 25
    12.5
  • d3 max
    16.0
Vis captive Tête cylindrique M12 8.0 Inox noirci 303

20183431

Gamme de prix
7,8812 € - 5,5168 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    8.0
  • l20 25
    15.0
  • d3 max
    18.0
Vis captive Tête cylindrique M12 8.0 Inox noirci 303

20183387

Gamme de prix
7,0609 € - 4,9426 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    8.0
  • l20 25
    15.0
  • d3 max
    18.0
Vis captive Tête cylindrique M8 6.0 Inox noirci 303

20183271

Gamme de prix
4,4546 € - 3,1182 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    6.0
  • l20 25
    10.0
  • d3 max
    13.0
Vis captive Tête cylindrique M6 4.2 Inox noirci 303

20183165

Gamme de prix
4,3819 € - 3,0673 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    10.0
Vis captive Tête cylindrique M8 6.0 Inox noirci 303

20183240

Gamme de prix
4,3819 € - 3,0673 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l10 25
    45.0
  • d2 a012
    6.0
  • l20 25
    10.0
  • d3 max
    13.0
Vis captive Tête cylindrique M10 7.5 Inox noirci 303

20183325

Gamme de prix
7,0609 € - 4,9426 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    7.5
  • l20 25
    12.5
  • d3 max
    16.0
Vis captive Tête cylindrique M10 7.5 Inox noirci 303

20183301

Gamme de prix
6,5832 € - 4,6082 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    7.5
  • l20 25
    12.5
  • d3 max
    16.0
Vis captive Tête cylindrique M4 2.8 Inox noirci 303

20182953

Gamme de prix
2,4921 € - 1,7444 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l10 25
    10.0
  • d2 a012
    2.8
  • l20 25
    6.0
  • d3 max
    7.0
Vis captive Tête cylindrique M5 3.7 Inox noirci 303

20183080

Gamme de prix
3,4958 € - 2,4471 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • l20 25
    7.5
  • d3 max
    8.5