Cette gamme de vis captives est dotée d’une tête cylindrique à entraînement hexagonal. Les vis à entraînement hexagonal sont idéales pour les assemblages de précision et sont idéalement utilisées lorsque la surface disponible est réduite.
Elles constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Ils sont utilisés pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE, de manière générale à ISO 4762. Les vis captives sont généralement utilisées avec des Rondelles captives filetées (vendues séparément).
Ces vis sont fabriquées à partir d’inox qui assure une bonne résistance à la corrosion et une bonne usinabilité. Ces vis sont disponibles en groupes avec finition noircie ou sans. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Remarque : ces vis ont un diamètre de tige plus petit et ne doivent pas être serrées au couple recommandé pour une vis équivalente de la taille de filetage affichée.
Matière: Titane G5, Titane G2, Inox noirci 316, Inox noirci 303, Inox 316, Acier inox 303 Séries: SRP0154A2
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | l20 25 | Matière | d4 min | l10 25 | d3 max | d2 a012 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,3848 € - 10,5497 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
12.5
|
Inox noirci 316
|
10.6
|
60.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 11,862 € - 16,9457 € | Demander le délai de livraison ici |
M20
|
25.0
|
Inox 316
|
22.0
|
80.0
|
30.0
|
16.0
|
||
| 1,6475 € - 2,3536 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
4.5
|
Inox 316
|
3.5
|
25.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 1,3326 € - 1,9037 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
4.5
|
Inox noirci 303
|
3.5
|
10.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 3,4598 € - 4,9426 € | 54 En stock |
M8
|
10.0
|
Inox 316
|
8.5
|
25.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 1,4779 € - 2,1113 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
4.5
|
Inox 316
|
3.5
|
10.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 2,1563 € - 3,0805 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
6.0
|
Inox 316
|
4.5
|
30.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 3,4162 € - 4,8803 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
7.5
|
Inox 316
|
6.5
|
20.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 1,4295 € - 2,0421 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
3.0
|
Inox 316
|
2.8
|
8.0
|
4.5
|
1.8
|
||
| 1,4537 € - 2,0767 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
4.5
|
Inox 316
|
3.5
|
8.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 2,3259 € - 3,3228 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
7.5
|
Inox 316
|
5.5
|
16.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 1,3083 € - 1,869 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
4.5
|
Inox noirci 303
|
3.5
|
8.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M8
|
10.0
|
Inox noirci 316
|
8.5
|
30.0
|
13.0
|
6.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M6
|
7.5
|
Inox noirci 303
|
6.5
|
20.0
|
10.0
|
4.2
|
|||
| 6,0474 € - 8,6392 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
12.5
|
Inox noirci 303
|
10.6
|
60.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 1,4779 € - 2,1113 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
4.5
|
Inox noirci 316
|
3.5
|
10.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 1,4295 € - 2,0421 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
3.0
|
Inox noirci 316
|
2.8
|
8.0
|
4.5
|
1.8
|
||
| 3,1182 € - 4,4546 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
10.0
|
Inox noirci 303
|
8.5
|
60.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 4,7463 € - 6,7805 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
15.0
|
Inox noirci 303
|
13.2
|
25.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 1,5022 € - 2,146 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
4.5
|
Inox noirci 316
|
3.5
|
12.0
|
5.5
|
2.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer