Menu  Rechercher

Vis captives à tête moletée - Tête basse fendue

En stock

Cette gamme de vis captives à tête moletée est dotée d’une tête basse et d’un entraînement à fente. Les entraînements à fente acceptent les tournevis à lame standard et nécessitent moins de pression vers le bas pour entraîner les pièces que les ouvertures encastrées. Il convient d’utiliser une lame adaptée pour minimiser le glissement.

Ces vis constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Elles sont utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE. Elles sont généralement utilisées avec des rondelles captives filetées (vendues séparément).

Ces vis sont fabriquées à partir d’inox austénitique, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et une usinabilité et ces vis existent en groupes avec finition noircie ou sans. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

Remarque : ces vis ont un diamètre de tige plus petit et ne doivent pas être serrées au couple recommandé pour une vis équivalente de la taille de filetage affichée.

  • Une solution de montage idéale pour les panneaux à trous non filetés.
  • Les vis sont fabriquées à partir d’acier inoxydable austénitique, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et usinabilité.
  • Utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE.
Matière: Inox noirci 316, Inox noirci 303, Inox 316, Acier inox 303 Séries: SRP0162A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
108 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 l2 025 h1 Matière l1 025 d2 a012 d3 Ajouter au panier
3,2811 € - 4,6874 € Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
5.0
Inox 316
25.0
3.7
10.0
2,8056 € - 4,008 € Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
5.0
Inox 316
10.0
2.8
10.0
2,972 € - 4,2458 € Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
5.0
Inox 316
16.0
2.8
10.0
2,972 € - 4,2458 € Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
6.0
Inox 316
12.0
4.5
12.0
3,1622 € - 4,5175 € Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
6.0
Inox 316
18.0
4.5
12.0
3,1622 € - 4,5175 € Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
5.0
Inox noirci 316
20.0
3.7
10.0
2,9483 € - 4,2118 € Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
5.0
Inox noirci 316
14.0
2.8
10.0
3,4714 € - 4,9591 € Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
5.0
Inox noirci 316
30.0
3.7
10.0
3,1385 € - 4,4836 € Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
6.0
Inox noirci 316
16.0
4.5
12.0
2,9958 € - 4,2798 € Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
5.0
Inox noirci 316
16.0
2.8
10.0
3,3953 € - 4,8504 € Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
6.0
Inox 316
25.0
4.5
12.0
3,2336 € - 4,6194 € Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
6.0
Inox 316
20.0
4.5
12.0
2,9483 € - 4,2118 € Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
5.0
Inox 316
14.0
3.7
10.0
2,8532 € - 4,076 € Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
5.0
Inox 316
12.0
2.8
10.0
3,0196 € - 4,3137 € Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
5.0
Inox 316
18.0
2.8
10.0
3,0434 € - 4,3477 € Demander le délai de livraison ici
M6
7.5
6.0
Inox 316
14.0
4.5
12.0
3,2336 € - 4,6194 € Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
5.0
Inox 316
25.0
2.8
10.0
3,1385 € - 4,4836 € Demander le délai de livraison ici
M5
7.5
5.0
Inox 316
20.0
3.7
10.0
2,5203 € - 3,6004 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.5
5.0
Inox 316
12.0
2.0
8.0
2,8318 € - 4,0454 € Demander le délai de livraison ici
M4
6.0
5.0
Inox noirci 303
18.0
2.8
10.0
  • sur 6
Vis captive moletée M5 25.0 Inox 316

20182083

Gamme de prix
4,6874 € - 3,2811 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Vis captive moletée M4 10.0 Inox 316

20181956

Gamme de prix
4,008 € - 2,8056 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
Vis captive moletée M4 16.0 Inox 316

20181987

Gamme de prix
4,2458 € - 2,972 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
Vis captive moletée M6 12.0 Inox 316

20182106

Gamme de prix
4,2458 € - 2,972 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Vis captive moletée M6 18.0 Inox 316

20182137

Gamme de prix
4,5175 € - 3,1622 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Vis captive moletée M5 20.0 Inox noirci 316

20188375

Gamme de prix
4,5175 € - 3,1622 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Vis captive moletée M4 14.0 Inox noirci 316

20188276

Gamme de prix
4,2118 € - 2,9483 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
Vis captive moletée M5 30.0 Inox noirci 316

20188399

Gamme de prix
4,9591 € - 3,4714 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Vis captive moletée M6 16.0 Inox noirci 316

20188429

Gamme de prix
4,4836 € - 3,1385 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Vis captive moletée M4 16.0 Inox noirci 316

20188283

Gamme de prix
4,2798 € - 2,9958 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
Vis captive moletée M6 25.0 Inox 316

20182151

Gamme de prix
4,8504 € - 3,3953 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Vis captive moletée M6 20.0 Inox 316

20182144

Gamme de prix
4,6194 € - 3,2336 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Vis captive moletée M5 14.0 Inox 316

20182045

Gamme de prix
4,2118 € - 2,9483 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Vis captive moletée M4 12.0 Inox 316

20181963

Gamme de prix
4,076 € - 2,8532 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
Vis captive moletée M4 18.0 Inox 316

20181994

Gamme de prix
4,3137 € - 3,0196 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
Vis captive moletée M6 14.0 Inox 316

20182113

Gamme de prix
4,3477 € - 3,0434 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Vis captive moletée M4 25.0 Inox 316

20182014

Gamme de prix
4,6194 € - 3,2336 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
Vis captive moletée M5 20.0 Inox 316

20182076

Gamme de prix
4,4836 € - 3,1385 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Vis captive moletée M3 12.0 Inox 316

20181925

Gamme de prix
3,6004 € - 2,5203 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
Vis captive moletée M4 18.0 Inox noirci 303

20185169

Gamme de prix
4,0454 € - 2,8318 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5