Les vis à surface plate sont conçues pour entrer entièrement dans un trou à tête cylindrique plate Elles sont conçues pour une variété d'applications.
Séries: SR1923
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0657 € - 0,0811 € | 10500 En stock |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.657 in
16.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0618 € - 0,0763 € | Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.264 in
6.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1923 € - 0,2374 € | Demander le délai de livraison ici |
M8 x 1.25
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.803 in
20.4 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1414 € - 0,1746 € | Demander le délai de livraison ici |
M8 x 1.25
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.606 in
15.4 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,281 € - 0,347 € | Demander le délai de livraison ici |
M10 x 1.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
2.165 in
55.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0685 € - 0,0846 € | Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.445 in
36.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,2044 € - 0,2523 € | Demander le délai de livraison ici |
M8 x 1.25
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.787 in
45.4 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0646 € - 0,0797 € | 1500 En stock |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.343 in
8.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0648 € - 0,08 € | Demander le délai de livraison ici |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0649 € - 0,0801 € | 14000 En stock |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0422 € - 0,0521 € | 34999 En stock |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,037 € - 0,0457 € | 975 En stock |
M4 x 0.7
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0661 € - 0,0816 € | Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.854 in
21.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0416 € - 0,0514 € | 1000 En stock |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0594 € - 0,0733 € | Demander le délai de livraison ici |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0368 € - 0,0454 € | Demander le délai de livraison ici |
M4 x 0.7
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0419 € - 0,0517 € | 22000 En stock |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0369 € - 0,0455 € | 15000 En stock |
M4 x 0.7
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer