Les vis à surface plate sont conçues pour entrer entièrement dans un trou à tête cylindrique plate Elles sont conçues pour une variété d'applications.
Séries: SR1923
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2855 € - 0,4634 € | 19 En stock |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.484 in
12.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,2496 € - 0,4562 € | 5321 En stock |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,4826 € - 0,4826 € | 221 En stock |
M8
|
Transparent
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 1,4921 € - 1,8365 € | 680 En stock |
M8
|
Transparent
|
PC
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,2606 € - 0,2606 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.343 in
8.7 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,703 € - 1,109 € | 1000 En stock |
M6
|
Transparent
|
PC
|
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,1836 € - 0,2998 € | 2247 En stock |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | 111000 En stock |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.327 in
8.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0413 € - 0,051 € | Demander le délai de livraison ici |
1/4-20
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.847 in
21.5 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0334 € - 0,0412 € | Demander le délai de livraison ici |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0373 € - 0,0461 € | 50000 En stock |
M4 x 0.7
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0522 € - 0,0644 € | 5500 En stock |
M3.5 x 0.6
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.287 in
32.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0348 € - 0,043 € | 57990 En stock |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.563 in
14.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0375 € - 0,0463 € | 44000 En stock |
M4 x 0.7
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,035 € - 0,0433 € | 130000 En stock |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.72 in
18.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0345 € - 0,0426 € | 15000 En stock |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,041 € - 0,0506 € | 4000 En stock |
M5 x 0.8
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0749 € - 0,0925 € | Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.839 in
46.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0335 € - 0,0414 € | 34000 En stock |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,038 € - 0,0469 € | 29000 En stock |
M4 x 0.7
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer