Menu  Rechercher

Vis à surface plate

En stock

Les vis à surface plate sont conçues pour entrer entièrement dans un trou à tête cylindrique plate Elles sont conçues pour une variété d'applications.

Séries: SR1923

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
158 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Matière Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,0354 € - 0,0437 € 4000 En stock
M3 x 0.5
Naturel
Nylon 6/6
23.3 mm
Tournevis fendu
0,0339 € - 0,0418 € 7878 En stock
M3 x 0.5
Naturel
Nylon 6/6
6.3 mm
Tournevis fendu
0,1387 € - 0,2525 € Demander le délai de livraison ici
M5
Transparent
PC
10.1 mm
Bouton cruciforme
0,3343 € - 0,5437 € Demander le délai de livraison ici
M5
Transparent
PC
18.0 mm
Bouton cruciforme
0,4592 € - 0,4592 € 664 En stock
M5
Transparent
PC
35.0 mm
Bouton cruciforme
0,305 € - 0,305 € 1400 En stock
M5
Transparent
PC
25.0 mm
Bouton cruciforme
0,4462 € - 0,7016 € 900 En stock
M6
Transparent
PC
12.0 mm
Bouton cruciforme
0,122 € - 0,2223 € 500 En stock
M2.6
Transparent
PC
Bouton cruciforme
0,1353 € - 0,2467 € 7864 En stock
M2.6
Transparent
PC
Bouton cruciforme
0,1255 € - 0,2295 € Demander le délai de livraison ici
M2
Transparent
PC
Bouton cruciforme
0,1126 € - 0,2051 € Demander le délai de livraison ici
M2.6
Transparent
PC
10.0 mm
Bouton cruciforme
0,1836 € - 0,3371 € Demander le délai de livraison ici
M3
Transparent
PC
13.3 mm
Bouton cruciforme
0,1288 € - 0,2352 € 200 En stock
M4
Transparent
PC
Bouton cruciforme
0,538 € - 0,8221 € Demander le délai de livraison ici
M6
Transparent
PC
20.0 mm
Bouton cruciforme
1,1736 € - 1,5639 € 900 En stock
M6
Transparent
PC
35.0 mm
Bouton cruciforme
0,1209 € - 0,2209 € 1000 En stock
M2.6
Transparent
PC
12.0 mm
Bouton cruciforme
0,231 € - 0,4218 € Demander le délai de livraison ici
M3
Transparent
PC
Bouton cruciforme
0,1288 € - 0,2352 € 9294 En stock
M4
Transparent
PC
3.1 mm
Bouton cruciforme
0,1255 € - 0,2295 € 500 En stock
M2.6
Transparent
PC
Bouton cruciforme
0,1449 € - 0,264 € 200 En stock
M2.6
Transparent
PC
Bouton cruciforme
  • sur 8
Vis Tournevis fendu M3 x 0.5 23.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10397077

Gamme de prix
0,0437 € - 0,0354 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Longueur filetage
    23.3 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Diamètre du pas
    0.5 mm
Vis Tournevis fendu M3 x 0.5 6.3 mm Nylon 6/6 Naturel

10397022

Gamme de prix
0,0418 € - 0,0339 €

Niveaux de stock
7878 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Longueur filetage
    6.3 mm
  • Filetage
    M3 x 0.5
  • Diamètre du pas
    0.5 mm
Vis Bouton cruciforme M5 10.1 mm PC Transparent

10218839

Gamme de prix
0,2525 € - 0,1387 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.1 mm
  • Épaisseur tête
    3.6 mm
  • Longueur filetage
    10.1 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Bouton cruciforme M5 18.0 mm PC Transparent

10218877

Gamme de prix
0,5437 € - 0,3343 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    18.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Bouton cruciforme M5 35.0 mm PC Transparent

10218914

Gamme de prix
0,4592 € - 0,4592 €

Niveaux de stock
664 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Bouton cruciforme M5 25.0 mm PC Transparent

10218891

Gamme de prix
0,305 € - 0,305 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Bouton cruciforme M6 12.0 mm PC Transparent

10218938

Gamme de prix
0,7016 € - 0,4462 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Bouton cruciforme M2.6 PC Transparent

10218976

Gamme de prix
0,2223 € - 0,122 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.2 mm
  • Filetage
    M2.6
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
  • Type de vis
    Vis machine
  • Couleur
    Transparent
Vis Bouton cruciforme M2.6 PC Transparent

10219089

Gamme de prix
0,2467 € - 0,1353 €

Niveaux de stock
7864 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.2 mm
  • Filetage
    M2.6
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
  • Type de vis
    Vis machine
  • Couleur
    Transparent
Vis Bouton cruciforme M2 PC Transparent

10219133

Gamme de prix
0,2295 € - 0,1255 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    4.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.1 mm
  • Filetage
    M2
  • Type de tête
    Tête fraisée
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Bouton cruciforme M2.6 10.0 mm PC Transparent

10219171

Gamme de prix
0,2051 € - 0,1126 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    4.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M2.6
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Bouton cruciforme M3 13.3 mm PC Transparent

10219218

Gamme de prix
0,3371 € - 0,1836 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Longueur filetage
    13.3 mm
  • Filetage
    M3
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
Vis Bouton cruciforme M4 PC Transparent

10219249

Gamme de prix
0,2352 € - 0,1288 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.4 mm
  • Épaisseur tête
    1.8 mm
  • Filetage
    M4
  • Type de tête
    Tête fraisée
  • Type de vis
    Vis machine
Vis Bouton cruciforme M6 20.0 mm PC Transparent

10218952

Gamme de prix
0,8221 € - 0,538 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Bouton cruciforme M6 35.0 mm PC Transparent

10218990

Gamme de prix
1,5639 € - 1,1736 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    10.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.9 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Bouton cruciforme M2.6 12.0 mm PC Transparent

10219188

Gamme de prix
0,2209 € - 0,1209 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    4.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.7 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M2.6
  • Type de tête
    Tête cylindrique cruciforme
Vis Bouton cruciforme M3 PC Transparent

10219225

Gamme de prix
0,4218 € - 0,231 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
  • Type de vis
    Vis machine
  • Couleur
    Transparent
Vis Bouton cruciforme M4 3.1 mm PC Transparent

10219256

Gamme de prix
0,2352 € - 0,1288 €

Niveaux de stock
9294 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    7.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.7 mm
  • Longueur filetage
    3.1 mm
  • Filetage
    M4
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
Vis Bouton cruciforme M2.6 PC Transparent

10219058

Gamme de prix
0,2295 € - 0,1255 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.2 mm
  • Filetage
    M2.6
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
  • Type de vis
    Vis machine
  • Couleur
    Transparent
Vis Bouton cruciforme M2.6 PC Transparent

10219096

Gamme de prix
0,264 € - 0,1449 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    5.2 mm
  • Filetage
    M2.6
  • Type de tête
    Tête fraisée plate
  • Type de vis
    Vis machine
  • Couleur
    Transparent