Menu  Rechercher

Vis à épaulement - tête hexagonale

En cours de production

Ces vis à épaulement, également appelées vis épaulées, sont un type de fixation doté d'un épaulement à section simple entre la tête et la partie filetée de la vis. La partie épaulée est usinée à une tolérance précise pour le placement, la fixation ou les pièces tournantes.

Elle réduit la concentration de la fatigue et abaisse la probabilité de dommages ou de défaillance. Elle est également durable, résistante à la corrosion et non magnétique. Elle peut supporter des charges élevées, des vibrations et les environnements difficiles.

Sa tête de forme hexagonale offre une prise confortable et stable pour le serrage et le desserrage du boulon. La forme hexagonale de la tête permet une application simple du couple à l'aide d'une clé ou d'une douille, en réalisant une connexion serrée et solide. Elle est largement utilisée dans divers secteurs, dont l'automobile, l'industrie, l'électronique et la construction.

  • Cette partie épaulée est usinée à une tolérance précise pour le placement, la fixation ou les pièces tournantes.
  • Sa tête de forme hexagonale offre une prise confortable et stable pour le serrage et le desserrage du boulon.
  • Elle est durable, résistante à la corrosion et non magnétique.
  • Elle peut supporter des charges élevées, des vibrations et les environnements difficiles.
Matière: Acier inox 303, Acier Séries: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
562 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 l2 H1 Matière d1 l1 Type Ajouter au panier
26,3717 € - 37,6744 € Demander le délai de livraison ici
38.0
49.0
22.0
Acier
M36
100.0
Filetage standard
34,8294 € - 49,7496 € Demander le délai de livraison ici
44.0
56.0
26.0
Acier
M42
130.0
Filetage standard
33,6983 € - 48,1355 € Demander le délai de livraison ici
38.0
54.0
22.0
Acier
M36
160.0
Filetage standard
37,8456 € - 54,0599 € Demander le délai de livraison ici
44.0
61.0
26.0
Acier
M42
170.0
Filetage standard
4,453 € - 6,3555 € Demander le délai de livraison ici
11.0
15.5
6.4
Acier
M10
65.0
Short Thread
4,5651 € - 6,5267 € Demander le délai de livraison ici
11.0
15.5
6.4
Acier
M10
70.0
Short Thread
2,3131 € - 3,3025 € Demander le délai de livraison ici
11.0
13.5
6.4
Acier
M10
35.0
Short Thread
2,8939 € - 4,13 € Demander le délai de livraison ici
24.71
33.0
15.0
Acier
M24
100.0
Construction Grade
7,1126 € - 10,1645 € Demander le délai de livraison ici
27.71
33.5
17.0
Acier
M27
110.0
Construction Grade
5,9203 € - 8,4526 € Demander le délai de livraison ici
24.71
33.0
15.0
Acier
M24
160.0
Construction Grade
6,7661 € - 9,6652 € Demander le délai de livraison ici
27.71
33.5
17.0
Acier
M27
90.0
Construction Grade
2,9041 € - 4,1442 € Demander le délai de livraison ici
11.0
13.5
6.4
Acier
M10
40.0
Short Thread
2,9041 € - 4,1442 € Demander le délai de livraison ici
13.0
15.5
7.5
Acier
M12
35.0
Short Thread
5,095 € - 7,2827 € Demander le délai de livraison ici
11.0
15.5
6.4
Acier
M10
80.0
Short Thread
2,201 € - 3,1385 € Demander le délai de livraison ici
9.0
11.5
5.3
Acier
M8
48.0
Short Thread
2,7513 € - 3,9302 € Demander le délai de livraison ici
11.0
13.5
6.4
Acier
M10
38.0
Short Thread
3,2709 € - 4,6792 € Demander le délai de livraison ici
11.0
13.5
6.4
Acier
M10
48.0
Short Thread
2,9041 € - 4,1442 € Demander le délai de livraison ici
13.0
15.5
7.5
Acier
M12
32.0
Short Thread
3,1181 € - 4,4509 € Demander le délai de livraison ici
13.0
15.5
7.5
Acier
M12
40.0
Short Thread
2,3131 € - 3,3025 € Demander le délai de livraison ici
11.0
13.5
6.4
Acier
M10
30.0
Short Thread
  • sur 29
Vis épaulée - Tête hexagonale M36 38.0 100.0 Acier

20259532

Gamme de prix
37,6744 € - 26,3717 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    100.0
  • l2
    49.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M42 44.0 130.0 Acier

20259723

Gamme de prix
49,7496 € - 34,8294 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M42
  • d2
    44.0
  • l1
    130.0
  • l2
    56.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M36 38.0 160.0 Acier

20259648

Gamme de prix
48,1355 € - 33,6983 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    160.0
  • l2
    54.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M42 44.0 170.0 Acier

20259761

Gamme de prix
54,0599 € - 37,8456 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M42
  • d2
    44.0
  • l1
    170.0
  • l2
    61.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M10 11.0 65.0 Acier

20260453

Gamme de prix
6,3555 € - 4,453 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    65.0
  • l2
    15.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M10 11.0 70.0 Acier

20260460

Gamme de prix
6,5267 € - 4,5651 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    70.0
  • l2
    15.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M10 11.0 35.0 Acier

20260361

Gamme de prix
3,3025 € - 2,3131 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    35.0
  • l2
    13.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M24 24.71 100.0 Acier

20260217

Gamme de prix
4,13 € - 2,8939 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Construction Grade
  • d1
    M24
  • d2
    24.71
  • l1
    100.0
  • l2
    33.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M27 27.71 110.0 Acier

20260279

Gamme de prix
10,1645 € - 7,1126 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Construction Grade
  • d1
    M27
  • d2
    27.71
  • l1
    110.0
  • l2
    33.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M24 24.71 160.0 Acier

20260231

Gamme de prix
8,4526 € - 5,9203 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Construction Grade
  • d1
    M24
  • d2
    24.71
  • l1
    160.0
  • l2
    33.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M27 27.71 90.0 Acier

20260255

Gamme de prix
9,6652 € - 6,7661 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Construction Grade
  • d1
    M27
  • d2
    27.71
  • l1
    90.0
  • l2
    33.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M10 11.0 40.0 Acier

20260385

Gamme de prix
4,1442 € - 2,9041 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    40.0
  • l2
    13.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M12 13.0 35.0 Acier

20260514

Gamme de prix
4,1442 € - 2,9041 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    35.0
  • l2
    15.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M10 11.0 80.0 Acier

20260484

Gamme de prix
7,2827 € - 5,095 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    80.0
  • l2
    15.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M8 9.0 48.0 Acier

20260316

Gamme de prix
3,1385 € - 2,201 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    48.0
  • l2
    11.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M10 11.0 38.0 Acier

20260378

Gamme de prix
3,9302 € - 2,7513 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    38.0
  • l2
    13.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M10 11.0 48.0 Acier

20260415

Gamme de prix
4,6792 € - 3,2709 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    48.0
  • l2
    13.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M12 13.0 32.0 Acier

20260507

Gamme de prix
4,1442 € - 2,9041 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    32.0
  • l2
    15.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M12 13.0 40.0 Acier

20260538

Gamme de prix
4,4509 € - 3,1181 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    40.0
  • l2
    15.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M10 11.0 30.0 Acier

20260347

Gamme de prix
3,3025 € - 2,3131 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    30.0
  • l2
    13.5