Menu  Rechercher

Vis épaulée - Tête hexagonale M42 44.0 170.0 Acier

Cette vis à épaulement en acier est dotée d'une tige filetée, ainsi que d'un épaulement qui divise la tige en deux parties. Il est durable, résistant à la corrosion et non magnétique. Il est employé dans des situations qui requièrent un alignement précis et un support de charge important. Son installation est facile à l'aide d'une clé ou d'une douille hexagonale.
Référence Essentra :

20259761

Référence du fabricant:

20259761

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 54,0599 €
50 - 99 43,2463 €
100 + 37,8456 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

54,06 €

1 x 54,0599 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Filetage standard
d1 M42
d2 44.0
l1 170.0
l2 61.0
H1 26.0
A/F 65.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter