Menu  Rechercher

Vis à épaulement - tête hexagonale

En cours de production

Ces vis à épaulement, également appelées vis épaulées, sont un type de fixation doté d'un épaulement à section simple entre la tête et la partie filetée de la vis. La partie épaulée est usinée à une tolérance précise pour le placement, la fixation ou les pièces tournantes.

Elle réduit la concentration de la fatigue et abaisse la probabilité de dommages ou de défaillance. Elle est également durable, résistante à la corrosion et non magnétique. Elle peut supporter des charges élevées, des vibrations et les environnements difficiles.

Sa tête de forme hexagonale offre une prise confortable et stable pour le serrage et le desserrage du boulon. La forme hexagonale de la tête permet une application simple du couple à l'aide d'une clé ou d'une douille, en réalisant une connexion serrée et solide. Elle est largement utilisée dans divers secteurs, dont l'automobile, l'industrie, l'électronique et la construction.

  • Cette partie épaulée est usinée à une tolérance précise pour le placement, la fixation ou les pièces tournantes.
  • Sa tête de forme hexagonale offre une prise confortable et stable pour le serrage et le desserrage du boulon.
  • Elle est durable, résistante à la corrosion et non magnétique.
  • Elle peut supporter des charges élevées, des vibrations et les environnements difficiles.
Matière: Acier inox 303, Acier Séries: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
562 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 l2 H1 Matière d1 l1 Type Ajouter au panier
11,6166 € - 16,5934 € Demander le délai de livraison ici
17.0
27.0
10.0
Acier
M16
100.0
Filetage standard
20,8996 € - 29,8607 € Demander le délai de livraison ici
17.0
27.0
10.0
Acier
M16
150.0
Filetage standard
16,467 € - 23,5266 € Demander le délai de livraison ici
21.0
30.5
12.5
Acier
M20
90.0
Filetage standard
18,0464 € - 25,7827 € Demander le délai de livraison ici
21.0
30.5
12.5
Acier
M20
110.0
Filetage standard
13,6342 € - 19,473 € Demander le délai de livraison ici
21.0
30.5
12.5
Acier
M20
75.0
Filetage standard
9,3238 € - 13,3224 € Demander le délai de livraison ici
21.0
30.5
12.5
Acier
M20
55.0
Filetage standard
19,1775 € - 27,4029 € Demander le délai de livraison ici
21.0
30.5
12.5
Acier
M20
120.0
Filetage standard
12,7884 € - 18,2686 € Demander le délai de livraison ici
21.0
30.5
12.5
Acier
M20
70.0
Filetage standard
11,7083 € - 16,7217 € Demander le délai de livraison ici
21.0
30.5
12.5
Acier
M20
65.0
Filetage standard
10,516 € - 15,0221 € Demander le délai de livraison ici
21.0
30.5
12.5
Acier
M20
60.0
Filetage standard
15,5193 € - 22,1693 € Demander le délai de livraison ici
21.0
30.5
12.5
Acier
M20
85.0
Filetage standard
15,4582 € - 22,0898 € Demander le délai de livraison ici
17.0
27.0
10.0
Acier
M16
120.0
Filetage standard
19,7991 € - 28,2894 € Demander le délai de livraison ici
21.0
30.5
12.5
Acier
M20
130.0
Filetage standard
20,38 € - 29,1087 € Demander le délai de livraison ici
21.0
30.5
12.5
Acier
M20
140.0
Filetage standard
17,6796 € - 25,263 € Demander le délai de livraison ici
21.0
30.5
12.5
Acier
M20
105.0
Filetage standard
21,0831 € - 30,1236 € Demander le délai de livraison ici
21.0
30.5
12.5
Acier
M20
150.0
Filetage standard
14,6736 € - 20,9649 € Demander le délai de livraison ici
21.0
30.5
12.5
Acier
M20
80.0
Filetage standard
3,5155 € - 5,0216 € Demander le délai de livraison ici
13.0
15.5
7.5
Acier
M12
50.0
Short Thread
4,5651 € - 6,5267 € Demander le délai de livraison ici
11.0
15.5
6.4
Acier
M10
70.0
Short Thread
3,1181 € - 4,4509 € Demander le délai de livraison ici
15.0
17.0
8.8
Acier
M14
35.0
Short Thread
  • sur 29
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 100.0 Acier

20261955

Gamme de prix
16,5934 € - 11,6166 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    100.0
  • l2
    27.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 150.0 Acier

20261993

Gamme de prix
29,8607 € - 20,8996 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    150.0
  • l2
    27.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 21.0 90.0 Acier

20262105

Gamme de prix
23,5266 € - 16,467 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    90.0
  • l2
    30.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 21.0 110.0 Acier

20262136

Gamme de prix
25,7827 € - 18,0464 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    110.0
  • l2
    30.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 21.0 75.0 Acier

20262075

Gamme de prix
19,473 € - 13,6342 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    75.0
  • l2
    30.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 21.0 55.0 Acier

20262037

Gamme de prix
13,3224 € - 9,3238 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    55.0
  • l2
    30.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 21.0 120.0 Acier

20262143

Gamme de prix
27,4029 € - 19,1775 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    120.0
  • l2
    30.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 21.0 70.0 Acier

20262068

Gamme de prix
18,2686 € - 12,7884 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    70.0
  • l2
    30.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 21.0 65.0 Acier

20262051

Gamme de prix
16,7217 € - 11,7083 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    65.0
  • l2
    30.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 21.0 60.0 Acier

20262044

Gamme de prix
15,0221 € - 10,516 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    60.0
  • l2
    30.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 21.0 85.0 Acier

20262099

Gamme de prix
22,1693 € - 15,5193 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    85.0
  • l2
    30.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 120.0 Acier

20261986

Gamme de prix
22,0898 € - 15,4582 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    120.0
  • l2
    27.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 21.0 130.0 Acier

20262150

Gamme de prix
28,2894 € - 19,7991 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    130.0
  • l2
    30.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 21.0 140.0 Acier

20262167

Gamme de prix
29,1087 € - 20,38 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    140.0
  • l2
    30.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 21.0 105.0 Acier

20262129

Gamme de prix
25,263 € - 17,6796 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    105.0
  • l2
    30.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 21.0 150.0 Acier

20262174

Gamme de prix
30,1236 € - 21,0831 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    150.0
  • l2
    30.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 21.0 80.0 Acier

20262082

Gamme de prix
20,9649 € - 14,6736 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    80.0
  • l2
    30.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M12 13.0 50.0 Acier

20260569

Gamme de prix
5,0216 € - 3,5155 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    50.0
  • l2
    15.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M10 11.0 70.0 Acier

20260460

Gamme de prix
6,5267 € - 4,5651 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    70.0
  • l2
    15.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M14 15.0 35.0 Acier

20260644

Gamme de prix
4,4509 € - 3,1181 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    35.0
  • l2
    17.0