Menu  Rechercher

Vis à épaulement - tête hexagonale

En cours de production

Ces vis à épaulement, également appelées vis épaulées, sont un type de fixation doté d'un épaulement à section simple entre la tête et la partie filetée de la vis. La partie épaulée est usinée à une tolérance précise pour le placement, la fixation ou les pièces tournantes.

Elle réduit la concentration de la fatigue et abaisse la probabilité de dommages ou de défaillance. Elle est également durable, résistante à la corrosion et non magnétique. Elle peut supporter des charges élevées, des vibrations et les environnements difficiles.

Sa tête de forme hexagonale offre une prise confortable et stable pour le serrage et le desserrage du boulon. La forme hexagonale de la tête permet une application simple du couple à l'aide d'une clé ou d'une douille, en réalisant une connexion serrée et solide. Elle est largement utilisée dans divers secteurs, dont l'automobile, l'industrie, l'électronique et la construction.

  • Cette partie épaulée est usinée à une tolérance précise pour le placement, la fixation ou les pièces tournantes.
  • Sa tête de forme hexagonale offre une prise confortable et stable pour le serrage et le desserrage du boulon.
  • Elle est durable, résistante à la corrosion et non magnétique.
  • Elle peut supporter des charges élevées, des vibrations et les environnements difficiles.
Matière: Acier inox 303, Acier Séries: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
562 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 l2 H1 Matière d1 l1 Type Ajouter au panier
8,4475 € - 12,069 € Demander le délai de livraison ici
17.0
21.0
10.0
Acier
M16
120.0
Short Thread
9,1506 € - 13,0747 € Demander le délai de livraison ici
17.0
21.0
10.0
Acier
M16
150.0
Short Thread
4,453 € - 6,3555 € Demander le délai de livraison ici
15.0
19.0
8.8
Acier
M14
80.0
Short Thread
2,9041 € - 4,1442 € Demander le délai de livraison ici
13.0
15.5
7.5
Acier
M12
35.0
Short Thread
4,3103 € - 6,1557 € Demander le délai de livraison ici
17.0
19.0
10.0
Acier
M16
48.0
Short Thread
5,635 € - 8,0531 € Demander le délai de livraison ici
21.0
24.5
12.5
Acier
M20
60.0
Short Thread
5,095 € - 7,2827 € Demander le délai de livraison ici
17.0
21.0
10.0
Acier
M16
60.0
Short Thread
6,44 € - 9,1944 € Demander le délai de livraison ici
21.0
24.5
12.5
Acier
M20
75.0
Short Thread
7,0311 € - 10,0432 € Demander le délai de livraison ici
21.0
24.5
12.5
Acier
M20
80.0
Short Thread
7,2654 € - 10,3785 € Demander le délai de livraison ici
21.0
24.5
12.5
Acier
M20
85.0
Short Thread
5,686 € - 8,1244 € Demander le délai de livraison ici
21.0
24.5
12.5
Acier
M20
55.0
Short Thread
7,9685 € - 11,3842 € Demander le délai de livraison ici
21.0
24.5
12.5
Acier
M20
120.0
Short Thread
6,6846 € - 9,5561 € Demander le délai de livraison ici
17.0
27.0
10.0
Acier
M16
70.0
Filetage standard
8,3761 € - 11,9589 € Demander le délai de livraison ici
21.0
28.5
12.5
Acier
M20
50.0
Filetage standard
13,6138 € - 19,4425 € Demander le délai de livraison ici
17.0
27.0
10.0
Acier
M16
110.0
Filetage standard
17,109 € - 24,4437 € Demander le délai de livraison ici
21.0
30.5
12.5
Acier
M20
100.0
Filetage standard
4,4122 € - 6,3096 € Demander le délai de livraison ici
17.0
25.0
10.0
Acier
M16
50.0
Filetage standard
6,6846 € - 9,5561 € Demander le délai de livraison ici
21.0
28.5
12.5
Acier
M20
45.0
Filetage standard
9,2525 € - 13,2245 € Demander le délai de livraison ici
17.0
27.0
10.0
Acier
M16
85.0
Filetage standard
5,2274 € - 7,4713 € Demander le délai de livraison ici
17.0
27.0
10.0
Acier
M16
60.0
Filetage standard
  • sur 29
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 120.0 Acier

20260873

Gamme de prix
12,069 € - 8,4475 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    120.0
  • l2
    21.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 150.0 Acier

20260880

Gamme de prix
13,0747 € - 9,1506 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    150.0
  • l2
    21.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M14 15.0 80.0 Acier

20260712

Gamme de prix
6,3555 € - 4,453 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    80.0
  • l2
    19.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M12 13.0 35.0 Acier

20260514

Gamme de prix
4,1442 € - 2,9041 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    35.0
  • l2
    15.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 48.0 Acier

20260750

Gamme de prix
6,1557 € - 4,3103 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    48.0
  • l2
    19.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 21.0 60.0 Acier

20260927

Gamme de prix
8,0531 € - 5,635 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    60.0
  • l2
    24.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 60.0 Acier

20260781

Gamme de prix
7,2827 € - 5,095 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    60.0
  • l2
    21.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 21.0 75.0 Acier

20260958

Gamme de prix
9,1944 € - 6,44 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    75.0
  • l2
    24.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 21.0 80.0 Acier

20260965

Gamme de prix
10,0432 € - 7,0311 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    80.0
  • l2
    24.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 21.0 85.0 Acier

20260972

Gamme de prix
10,3785 € - 7,2654 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    85.0
  • l2
    24.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 21.0 55.0 Acier

20260910

Gamme de prix
8,1244 € - 5,686 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    55.0
  • l2
    24.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 21.0 120.0 Acier

20261023

Gamme de prix
11,3842 € - 7,9685 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    120.0
  • l2
    24.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 70.0 Acier

20261900

Gamme de prix
9,5561 € - 6,6846 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    70.0
  • l2
    27.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 21.0 50.0 Acier

20262020

Gamme de prix
11,9589 € - 8,3761 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    50.0
  • l2
    28.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 110.0 Acier

20261979

Gamme de prix
19,4425 € - 13,6138 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    110.0
  • l2
    27.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 21.0 100.0 Acier

20262112

Gamme de prix
24,4437 € - 17,109 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    100.0
  • l2
    30.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 50.0 Acier

20261863

Gamme de prix
6,3096 € - 4,4122 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    50.0
  • l2
    25.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M20 21.0 45.0 Acier

20262013

Gamme de prix
9,5561 € - 6,6846 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    45.0
  • l2
    28.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 85.0 Acier

20261931

Gamme de prix
13,2245 € - 9,2525 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    85.0
  • l2
    27.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 60.0 Acier

20261887

Gamme de prix
7,4713 € - 5,2274 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    60.0
  • l2
    27.0