Menu  Rechercher

Vis à épaulement - tête hexagonale

En cours de production

Ces vis à épaulement, également appelées vis épaulées, sont un type de fixation doté d'un épaulement à section simple entre la tête et la partie filetée de la vis. La partie épaulée est usinée à une tolérance précise pour le placement, la fixation ou les pièces tournantes.

Elle réduit la concentration de la fatigue et abaisse la probabilité de dommages ou de défaillance. Elle est également durable, résistante à la corrosion et non magnétique. Elle peut supporter des charges élevées, des vibrations et les environnements difficiles.

Sa tête de forme hexagonale offre une prise confortable et stable pour le serrage et le desserrage du boulon. La forme hexagonale de la tête permet une application simple du couple à l'aide d'une clé ou d'une douille, en réalisant une connexion serrée et solide. Elle est largement utilisée dans divers secteurs, dont l'automobile, l'industrie, l'électronique et la construction.

  • Cette partie épaulée est usinée à une tolérance précise pour le placement, la fixation ou les pièces tournantes.
  • Sa tête de forme hexagonale offre une prise confortable et stable pour le serrage et le desserrage du boulon.
  • Elle est durable, résistante à la corrosion et non magnétique.
  • Elle peut supporter des charges élevées, des vibrations et les environnements difficiles.
Matière: Acier inox 303, Acier Séries: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
562 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 l2 H1 Matière d1 l1 Type Ajouter au panier
6,44 € - 9,1944 € Demander le délai de livraison ici
17.0
19.0
11.5
Acier inox 303
M16
40.0
Short Thread
11,2293 € - 16,0431 € Demander le délai de livraison ici
17.0
27.0
10.0
Acier
M16
105.0
Filetage standard
7,0616 € - 10,0881 € Demander le délai de livraison ici
19.0
29.5
11.5
Acier
M18
55.0
Filetage standard
11,2497 € - 16,0675 € Demander le délai de livraison ici
19.0
29.5
11.5
Acier
M18
85.0
Filetage standard
8,3456 € - 11,9223 € Demander le délai de livraison ici
13.0
22.5
7.5
Acier
M12
95.0
Filetage standard
2,0074 € - 2,8735 € Demander le délai de livraison ici
17.0
25.0
10.0
Acier
M16
42.0
Filetage standard
6,6235 € - 9,4583 € Demander le délai de livraison ici
17.0
27.0
10.0
Acier
M16
75.0
Filetage standard
9,2423 € - 13,196 € Demander le délai de livraison ici
17.0
21.0
11.5
Acier inox 303
M16
80.0
Short Thread
9,8741 € - 14,0988 € Demander le délai de livraison ici
25.0
36.5
15.0
Acier
M24
70.0
Filetage standard
3,3728 € - 4,8239 € Demander le délai de livraison ici
11.0
17.5
6.4
Acier
M10
42.0
Filetage standard
13,5017 € - 19,2896 € Demander le délai de livraison ici
17.0
27.0
10.0
Acier
M16
115.0
Filetage standard
5,3803 € - 7,6853 € Demander le délai de livraison ici
13.0
22.5
7.5
Acier
M12
65.0
Filetage standard
7,2654 € - 10,3815 € Demander le délai de livraison ici
15.0
24.0
8.8
Acier
M14
75.0
Filetage standard
3,057 € - 4,3715 € Demander le délai de livraison ici
11.0
17.5
6.4
Acier
M10
38.0
Filetage standard
3,2302 € - 4,6099 € Demander le délai de livraison ici
13.0
20.5
7.5
Acier
M12
48.0
Filetage standard
17,0274 € - 24,3276 € Demander le délai de livraison ici
17.0
27.0
10.0
Acier
M16
140.0
Filetage standard
20,6653 € - 29,5245 € Demander le délai de livraison ici
17.0
27.0
10.0
Acier
M16
180.0
Filetage standard
1,396 € - 1,9931 € Demander le délai de livraison ici
9.0
14.5
5.3
Acier
M8
48.0
Filetage standard
1,2228 € - 1,7486 € Demander le délai de livraison ici
13.0
20.5
7.5
Acier
M12
30.0
Filetage standard
3,7397 € - 5,3375 € Demander le délai de livraison ici
15.0
22.0
8.8
Acier
M14
42.0
Filetage standard
  • sur 29
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 40.0 Acier inox 303

20257873

Gamme de prix
9,1944 € - 6,44 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    40.0
  • l2
    19.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 105.0 Acier

20259013

Gamme de prix
16,0431 € - 11,2293 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    105.0
  • l2
    27.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M18 19.0 55.0 Acier

20259075

Gamme de prix
10,0881 € - 7,0616 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M18
  • d2
    19.0
  • l1
    55.0
  • l2
    29.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M18 19.0 85.0 Acier

20259082

Gamme de prix
16,0675 € - 11,2497 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M18
  • d2
    19.0
  • l1
    85.0
  • l2
    29.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M12 13.0 95.0 Acier

20258900

Gamme de prix
11,9223 € - 8,3456 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    95.0
  • l2
    22.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 42.0 Acier

20258962

Gamme de prix
2,8735 € - 2,0074 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    42.0
  • l2
    25.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 75.0 Acier

20258993

Gamme de prix
9,4583 € - 6,6235 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    75.0
  • l2
    27.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 80.0 Acier inox 303

20257941

Gamme de prix
13,196 € - 9,2423 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    80.0
  • l2
    21.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M24 25.0 70.0 Acier

20258009

Gamme de prix
14,0988 € - 9,8741 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    70.0
  • l2
    36.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M10 11.0 42.0 Acier

20258818

Gamme de prix
4,8239 € - 3,3728 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    42.0
  • l2
    17.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 115.0 Acier

20259020

Gamme de prix
19,2896 € - 13,5017 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    115.0
  • l2
    27.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M12 13.0 65.0 Acier

20258887

Gamme de prix
7,6853 € - 5,3803 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    65.0
  • l2
    22.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M14 15.0 75.0 Acier

20258948

Gamme de prix
10,3815 € - 7,2654 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    75.0
  • l2
    24.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M10 11.0 38.0 Acier

20258801

Gamme de prix
4,3715 € - 3,057 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    38.0
  • l2
    17.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M12 13.0 48.0 Acier

20258870

Gamme de prix
4,6099 € - 3,2302 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    48.0
  • l2
    20.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 140.0 Acier

20259051

Gamme de prix
24,3276 € - 17,0274 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    140.0
  • l2
    27.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M16 17.0 180.0 Acier

20259068

Gamme de prix
29,5245 € - 20,6653 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    180.0
  • l2
    27.0
Vis épaulée - Tête hexagonale M8 9.0 48.0 Acier

20258788

Gamme de prix
1,9931 € - 1,396 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    48.0
  • l2
    14.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M12 13.0 30.0 Acier

20258832

Gamme de prix
1,7486 € - 1,2228 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    30.0
  • l2
    20.5
Vis épaulée - Tête hexagonale M14 15.0 42.0 Acier

20258917

Gamme de prix
5,3375 € - 3,7397 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Filetage standard
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    42.0
  • l2
    22.0