Ces vis épaulées, également appelées vis à épaulement, sont un type de fixation doté d'une tête cylindrique et d'une tige filetée. Ils disposent d'un épaulement qui court de la tête à la tige qui est usinée à une tolérance précise. Les vis épaulées sont couramment utilisées pour connecter deux composants, avec l'épaulement faisant office de surface de palier.
Les vis épaulées sont appropriées aux applications nécessitant une goupille d'installation, un ergot, une articulation, un arbre ou un mouvement coulissant.
Cette gamme de vis épaulées dispose d'une tête fendue, ce qui permet de les tourner à l'aide d'un tournevis fendu. Elles sont magnétiques et disposent d'une excellente résistance au déchirement, même si elles rouillent quelque peu plus facilement que les vis épaulées classiques. Ces vis sont adaptées à l'électronique, aux machines et aux secteurs de l'automobile et de la construction.
Matière: Acier inoxydable Séries: SRP0133
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d2 | h2 | l2 | H1 | D3 | d1 | l1 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8036 € - 3,006 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
8.0
|
||
| 5,7471 € - 9,5786 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
2.4
|
16.0
|
8.0
|
20.0
|
12.0
|
26.0
|
||
| 2,5576 € - 4,2594 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
1.3
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
8.0
|
6.0
|
||
| 3,0264 € - 5,044 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
1.5
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
10.0
|
8.0
|
||
| 3,0773 € - 5,1357 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
1.3
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
8.0
|
16.0
|
||
| 3,22 € - 5,3599 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
1.2
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 4,7791 € - 7,9583 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
2.4
|
16.0
|
8.0
|
20.0
|
12.0
|
16.0
|
||
| 1,7526 € - 2,9143 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
4.0
|
||
| 4,4122 € - 7,3571 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
2.4
|
16.0
|
8.0
|
20.0
|
12.0
|
12.0
|
||
| 1,6915 € - 2,8226 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.3
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
4.0
|
8.0
|
||
| 1,7526 € - 2,9143 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
5.0
|
||
| 1,6915 € - 2,8226 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.3
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
4.0
|
6.0
|
||
| 1,8036 € - 3,006 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
6.0
|
||
| 3,2811 € - 5,4618 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
1.5
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
10.0
|
12.0
|
||
| 3,22 € - 5,3599 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
1.2
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
25.0
|
||
| 3,383 € - 5,6452 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
1.5
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
10.0
|
16.0
|
||
| 2,8837 € - 4,8096 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
1.2
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
10.0
|
||
| 3,0773 € - 5,1357 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
1.3
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
8.0
|
8.0
|
||
| 3,0773 € - 5,1357 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
1.3
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
8.0
|
12.0
|
||
| 3,22 € - 5,3599 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
1.2
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
30.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer