Menu  Rechercher

Vis à billes

En cours de production

Les vis à billes sont des composants de précision utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire avec efficacité et exactitude. Elles se composent d’un arbre (ou d’un écrou) fileté et d’un jeu de paliers à billes rectifiés avec précision. Les paliers à billes roulent entre l’arbre et l’écrou, réduisant ainsi le frottement et l’usure courants dans les systèmes de mouvement linéaire.

Ils sont couramment utilisés dans différentes applications industrielles, en particulier dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux. En fonction du diamètre, une large sélection de vis à billes est disponible.

À noter : Ne retirez pas la vis à billes du manchon avant assemblage car cela entraînerait un échappement des billes et rendrait l'écrou inutilisable.Les vis à billes sont des composants de précision utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire avec efficacité et exactitude.

  • Les vis à billes sont des composants mécaniques de précision utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire.
  • Convertit un mouvement rotatif en mouvement linéaire.
  • Utilisés dans différentes applications industrielles, en particulier dans l'automobile, l'aérospatiale et les équipements médicaux.
Matière: Acier Séries: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
356 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Pas Ajouter au panier
3.491,1981 € - 4.363,9966 € Demander le délai de livraison ici
65.15
63.0
58.8
6500.0
63x10
10.0
1.352,5483 € - 1.690,6864 € Demander le délai de livraison ici
65.15
63.0
58.8
2500.0
63x10
10.0
150,8946 € - 188,6183 € Demander le délai de livraison ici
53.58
50.0
44.05
600.0
50x20
20.0
1.504,7408 € - 1.880,9323 € Demander le délai de livraison ici
52.15
50.0
45.80
4500.0
50x10
10.0
632,4865 € - 790,6127 € Demander le délai de livraison ici
53.58
50.0
44.05
3000.0
50x20
20.0
5.154,1852 € - 6.442,7299 € Demander le délai de livraison ici
53.58
50.0
44.05
3500.0
50x50
50.0
395,304 € - 494,1352 € Demander le délai de livraison ici
52.15
50.0
45.80
1000.0
50x10
10.0
1.247,4558 € - 1.559,3192 € Demander le délai de livraison ici
52.15
50.0
45.80
3500.0
50x5
5.0
2.127,1448 € - 2.658,9326 € Demander le délai de livraison ici
52.15
50.0
45.80
6000.0
50x5
5.0
2.212,197 € - 2.765,2426 € Demander le délai de livraison ici
41.08
40.0
37.9
5000.0
40x40
40.0
378,6383 € - 473,2953 € Demander le délai de livraison ici
52.15
50.0
45.80
1000.0
50x5
5.0
128,4453 € - 160,5618 € Demander le délai de livraison ici
26.08
25.0
22.9
1000.0
25x5
5.0
484,0112 € - 605,0093 € Demander le délai de livraison ici
26.08
25.0
22.9
4500.0
25x5
5.0
108,841 € - 136,0564 € Demander le délai de livraison ici
20.76
20.0
17.6
600.0
20x20
20.0
359,5844 € - 449,4753 € Demander le délai de livraison ici
21.08
10.0
17.9
2500.0
20x10
10.0
311,7783 € - 389,7177 € Demander le délai de livraison ici
20.76
20.0
17.6
600.0
20x40
40.0
209,7801 € - 262,2277 € Demander le délai de livraison ici
20.76
20.0
17.6
800.0
20x40
40.0
640,0457 € - 800,0566 € Demander le délai de livraison ici
26.08
25.0
22.9
6000.0
25x5
5.0
380,7047 € - 475,884 € Demander le délai de livraison ici
20.76
20.0
17.6
2500.0
20x20
20.0
177,7466 € - 222,1781 € Demander le délai de livraison ici
20.76
20.0
17.6
1000.0
20x20
20.0
  • sur 18
Vis à tête sphérique 63x10 6500.0 Acier

20179557

Gamme de prix
4.363,9966 € - 3.491,1981 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Vis à tête sphérique 63x10 2500.0 Acier

20179472

Gamme de prix
1.690,6864 € - 1.352,5483 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Vis à tête sphérique 50x20 600.0 Acier

20179137

Gamme de prix
188,6183 € - 150,8946 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Pas
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Vis à tête sphérique 50x10 4500.0 Acier

20179083

Gamme de prix
1.880,9323 € - 1.504,7408 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    50x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Vis à tête sphérique 50x20 3000.0 Acier

20179199

Gamme de prix
790,6127 € - 632,4865 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Pas
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Vis à tête sphérique 50x50 3500.0 Acier

20179342

Gamme de prix
6.442,7299 € - 5.154,1852 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Pas
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Vis à tête sphérique 50x10 1000.0 Acier

20179014

Gamme de prix
494,1352 € - 395,304 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    50x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Vis à tête sphérique 50x5 3500.0 Acier

20178925

Gamme de prix
1.559,3192 € - 1.247,4558 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    50x5
  • Pas
    5.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Vis à tête sphérique 50x5 6000.0 Acier

20178970

Gamme de prix
2.658,9326 € - 2.127,1448 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    50x5
  • Pas
    5.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Vis à tête sphérique 40x40 5000.0 Acier

20178673

Gamme de prix
2.765,2426 € - 2.212,197 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    40x40
  • Pas
    40.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Vis à tête sphérique 50x5 1000.0 Acier

20178871

Gamme de prix
473,2953 € - 378,6383 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    50x5
  • Pas
    5.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Vis à tête sphérique 25x5 1000.0 Acier

20176914

Gamme de prix
160,5618 € - 128,4453 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Pas
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Vis à tête sphérique 25x5 4500.0 Acier

20176983

Gamme de prix
605,0093 € - 484,0112 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Pas
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Vis à tête sphérique 20x20 600.0 Acier

20176730

Gamme de prix
136,0564 € - 108,841 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    20x20
  • Pas
    20.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Vis à tête sphérique 20x10 2500.0 Acier

20176709

Gamme de prix
449,4753 € - 359,5844 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    20x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    21.08
  • d2
    10.0
  • d3
    17.9
Vis à tête sphérique 20x40 600.0 Acier

20176815

Gamme de prix
389,7177 € - 311,7783 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    20x40
  • Pas
    40.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Vis à tête sphérique 20x40 800.0 Acier

20176822

Gamme de prix
262,2277 € - 209,7801 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    20x40
  • Pas
    40.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Vis à tête sphérique 25x5 6000.0 Acier

20177010

Gamme de prix
800,0566 € - 640,0457 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Pas
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Vis à tête sphérique 20x20 2500.0 Acier

20176785

Gamme de prix
475,884 € - 380,7047 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    20x20
  • Pas
    20.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Vis à tête sphérique 20x20 1000.0 Acier

20176754

Gamme de prix
222,1781 € - 177,7466 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    20x20
  • Pas
    20.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6