Menu  Rechercher

Vis à tête sphérique 50x5 6000.0 Acier

La vis à billes avec un diamètre de 50 mm est utilisée pour transformer un mouvement rotatif en mouvement linéaire. Les billes sont maintenues par une cage et roulent sur les fils de la broche lorsqu'elle tourne. Cela permet à la vis à billes de transmettre un mouvement avec un frottement très faible, ce qui la rend idéale pour les applications nécessitant précision et fluidité.
Référence Essentra :

20178970

Référence du fabricant:

20178970

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 2.658,9326 €
5 - 19 2.393,0379 €
20 + 2.127,1448 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

2.658,93 €

1 x 2.658,9326 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Screw dia. x lead 50x5
Pas 5.0
d1 52.15
d2 50.0
d3 45.80
l1 6000.0
Mass moment of inertia kg·m² 4,19x10-3
Matière Acier
Code produit 7215508000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter