Menu  Rechercher

Vis à billes

En cours de production

Les vis à billes sont des composants de précision utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire avec efficacité et exactitude. Elles se composent d’un arbre (ou d’un écrou) fileté et d’un jeu de paliers à billes rectifiés avec précision. Les paliers à billes roulent entre l’arbre et l’écrou, réduisant ainsi le frottement et l’usure courants dans les systèmes de mouvement linéaire.

Ils sont couramment utilisés dans différentes applications industrielles, en particulier dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux. En fonction du diamètre, une large sélection de vis à billes est disponible.

À noter : Ne retirez pas la vis à billes du manchon avant assemblage car cela entraînerait un échappement des billes et rendrait l'écrou inutilisable.Les vis à billes sont des composants de précision utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire avec efficacité et exactitude.

  • Les vis à billes sont des composants mécaniques de précision utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire.
  • Convertit un mouvement rotatif en mouvement linéaire.
  • Utilisés dans différentes applications industrielles, en particulier dans l'automobile, l'aérospatiale et les équipements médicaux.
Matière: Acier Séries: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
356 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Pas Ajouter au panier
5.888,2337 € - 7.360,288 € Demander le délai de livraison ici
53.58
50.0
44.05
4000.0
50x50
50.0
4.171,553 € - 5.214,4413 € Demander le délai de livraison ici
82.15
80.0
75.8
5500.0
80x10
10.0
533,8525 € - 667,3126 € Demander le délai de livraison ici
82.15
80.0
75.8
700.0
80x10
10.0
940,7862 € - 1.175,9854 € Demander le délai de livraison ici
53.58
50.0
44.05
4500.0
50x20
20.0
423,9524 € - 529,9436 € Demander le délai de livraison ici
53.58
50.0
44.05
2000.0
50x20
20.0
735,253 € - 919,0673 € Demander le délai de livraison ici
53.58
50.0
44.05
3500.0
50x20
20.0
814,8746 € - 1.018,5989 € Demander le délai de livraison ici
65.15
63.0
58.8
1500.0
63x10
10.0
7.356,3204 € - 9.195,4042 € Demander le délai de livraison ici
53.58
50.0
44.05
5000.0
50x50
50.0
126,4516 € - 158,0697 € Demander le délai de livraison ici
53.58
50.0
44.05
500.0
50x20
20.0
8.824,4071 € - 11.030,5027 € Demander le délai de livraison ici
53.58
50.0
44.05
6000.0
50x50
50.0
539,8231 € - 674,7794 € Demander le délai de livraison ici
65.15
63.0
58.8
1000.0
63x10
10.0
760,7344 € - 950,9118 € Demander le délai de livraison ici
82.15
80.0
75.8
1000.0
80x10
10.0
2.689,1992 € - 3.361,5053 € Demander le délai de livraison ici
65.15
63.0
58.8
5000.0
63x10
10.0
3.491,1981 € - 4.363,9966 € Demander le délai de livraison ici
65.15
63.0
58.8
6500.0
63x10
10.0
379,2094 € - 474,0128 € Demander le délai de livraison ici
65.15
63.0
58.8
700.0
63x10
10.0
2.660,4055 € - 3.325,5037 € Demander le délai de livraison ici
82.15
80.0
75.8
3500.0
80x10
10.0
3.415,9689 € - 4.269,9637 € Demander le délai de livraison ici
82.15
80.0
75.8
4500.0
80x10
10.0
458,2806 € - 572,8472 € Demander le délai de livraison ici
82.15
80.0
75.8
600.0
80x10
10.0
1.524,0336 € - 1.905,0451 € Demander le délai de livraison ici
82.15
80.0
75.8
2000.0
80x10
10.0
4.549,3399 € - 5.686,6801 € Demander le délai de livraison ici
82.15
80.0
75.8
6000.0
80x10
10.0
  • sur 18
Vis à tête sphérique 50x50 4000.0 Acier

20179359

Gamme de prix
7.360,288 € - 5.888,2337 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Pas
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Vis à tête sphérique 80x10 5500.0 Acier

20179694

Gamme de prix
5.214,4413 € - 4.171,553 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Vis à tête sphérique 80x10 700.0 Acier

20179588

Gamme de prix
667,3126 € - 533,8525 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Vis à tête sphérique 50x20 4500.0 Acier

20179229

Gamme de prix
1.175,9854 € - 940,7862 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Pas
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Vis à tête sphérique 50x20 2000.0 Acier

20179175

Gamme de prix
529,9436 € - 423,9524 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Pas
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Vis à tête sphérique 50x20 3500.0 Acier

20179205

Gamme de prix
919,0673 € - 735,253 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Pas
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Vis à tête sphérique 63x10 1500.0 Acier

20179458

Gamme de prix
1.018,5989 € - 814,8746 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Vis à tête sphérique 50x50 5000.0 Acier

20179373

Gamme de prix
9.195,4042 € - 7.356,3204 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Pas
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Vis à tête sphérique 50x20 500.0 Acier

20179120

Gamme de prix
158,0697 € - 126,4516 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Pas
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Vis à tête sphérique 50x50 6000.0 Acier

20179397

Gamme de prix
11.030,5027 € - 8.824,4071 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Pas
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Vis à tête sphérique 63x10 1000.0 Acier

20179441

Gamme de prix
674,7794 € - 539,8231 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Vis à tête sphérique 80x10 1000.0 Acier

20179601

Gamme de prix
950,9118 € - 760,7344 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Vis à tête sphérique 63x10 5000.0 Acier

20179526

Gamme de prix
3.361,5053 € - 2.689,1992 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Vis à tête sphérique 63x10 6500.0 Acier

20179557

Gamme de prix
4.363,9966 € - 3.491,1981 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Vis à tête sphérique 63x10 700.0 Acier

20179427

Gamme de prix
474,0128 € - 379,2094 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Vis à tête sphérique 80x10 3500.0 Acier

20179656

Gamme de prix
3.325,5037 € - 2.660,4055 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Vis à tête sphérique 80x10 4500.0 Acier

20179670

Gamme de prix
4.269,9637 € - 3.415,9689 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Vis à tête sphérique 80x10 600.0 Acier

20179571

Gamme de prix
572,8472 € - 458,2806 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Vis à tête sphérique 80x10 2000.0 Acier

20179625

Gamme de prix
1.905,0451 € - 1.524,0336 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Vis à tête sphérique 80x10 6000.0 Acier

20179700

Gamme de prix
5.686,6801 € - 4.549,3399 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8